(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:BM12SR-J1-20A
BM-12SR型 スプリングリターンボール式電動弁 BM-12SRガタスプリングリターンボール

BM-12SR型 スプリングリターンボール式電動弁 BM12SR-J1-20A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
96,171円
税込単価
105,788円

流れ方向自由という電磁弁の特徴と、2線式で制御できる電磁弁の簡便を併せ持ったボ...

詳細情報を確認する

型番

BM12SR-J1-20A 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

BM12SR-J1-20A の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

BM-12SR型 スプリングリターンボール式電動弁 外形図

製品仕様

作動停電時弁閉、通電時弁開
形式標準ネック形
型式BM-12SR型
製品記号BM12SR-J
呼び径10~25
適用流体水・油注2.・空気・気体・液体
流体温度-10~80℃(凍結不可)
適用圧力0~1.0MPa
周囲温度-10~45℃
許容漏洩量水・油:なし(圧力計目視)、空気・ガス:50mL/min(標準状態)以下
端接続JIS Rc ねじ
材質本体CAC406
ボールSUS316
本体耐圧試験水圧にて1.75MPa
定格電圧AC100V(50/60Hz)又は AC200V(50/60Hz)専用電圧
許容電圧変動範囲定格電圧±10%
定格容量10VA(AC100/200V)
定格電流AC100V:0.1A、200V:0.05A
起動電流AC100V:0.15A、200V:0.08A
開閉時間弁開時間:36/29 秒以下(50/60Hz)、弁閉時間:4~36 秒注4.
作動間隔弁開動作と弁閉動作の作動間隔は1分以上注5.
絶縁種別E種
時間定格連続
絶縁抵抗試験DC500V
絶縁抵抗100MΩ以上
過負荷保護インピーダンスプロテクト
保護構造防沫形(IP54相当)注6.
手動機構付(駆動部上側)

注2.燃料油及び軽油用の場合は、ご使用先(国土交通省、防衛省など)によっては本体材質の指定がある場合がありますので、ご確認願います。
注4.弁閉時間は連続通電時間により変動します。30分以上連続通電後:4~10秒、30分以内連続通電後:36秒以下
注5.高頻度(作動間隔1分以内)で使用した場合、作動音が大きくなったり、製品寿命が短くなる場合があります。
注6.屋外設置の場合、縦配管取付及び直射日光を避けてください。

規格表

BM-12SR型 スプリングリターンボール式電動弁 規格表

注.( )内はBM-14SR型の場合

技術情報・設計アイデア

結線図

BM-12SR型 スプリングリターンボール式電動弁 結線図

使用しない線(60Hz時の白)は必ず絶縁処理してご使用ください。

型番リスト

型番
供給側 配管ねじの呼び
制御側 配管ねじの呼び
定格電圧
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BM12SR-J1-20A

3/4B(20A)
3/4B(20A)
AC100V 50/60Hz

1個

96,171( 105,788円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

流れ方向自由という電磁弁の特徴と、2線式で制御できる電磁弁の簡便を併せ持ったボール式電磁弁です。
【特長】
・2線式ですから、電磁弁と同じ感覚で使用できます。
・流れ方向、取付方向(屋内)が自由です。
・ボールはステンレス鋼(SUS316)を採用していますので、耐久性に優れています。

カタログ

 

Loading...

BM12SR-J1-20Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

BM-12SR型 スプリングリターンボール式電動弁の型番BM12SR-J1-20Aのページです。
型番BM12SR-J1-20Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

BM-12SR型 スプリングリターンボール式電動弁

BM-12SR型 スプリングリターンボール式電動弁

    ステンレス鋼製汎用600型ボールバルブねじ込み(蝶形ハンドル)

    ステンレス鋼製汎用600型ボールバルブねじ込み(蝶形ハンドル)

      エアオペレイト式ボールバルブ 2ポート弁(コンパクトロータリバルブ)

      エアオペレイト式ボールバルブ 2ポート弁(コンパクトロータリバルブ)

        黄銅製ボールバルブ RBSシリーズ スチーム用

        黄銅製ボールバルブ RBSシリーズ スチーム用

          ハンドバルブHVCシリーズ

          ハンドバルブHVCシリーズ

            黄銅製汎用10Kボールバルブテーパおねじ×テーパめねじ(T形ハンドル)

            黄銅製汎用10Kボールバルブテーパおねじ×テーパめねじ(T形ハンドル)

              ハンドバルブHVFシリーズ

              ハンドバルブHVFシリーズ

                ステンレス鋼製10K小型電動(直流)アクチュエータ付ボールバルブ

                ステンレス鋼製10K小型電動(直流)アクチュエータ付ボールバルブ

                  青銅製10K電動アクチュエータ付ボールバルブ

                  青銅製10K電動アクチュエータ付ボールバルブ

                    ステンレス鋼製10K小形電動アクチュエータ付ボールバルブ

                    ステンレス鋼製10K小形電動アクチュエータ付ボールバルブ

                      エースボール アングル型(黄銅製) BC ワンタッチ接続型

                      エースボール アングル型(黄銅製) BC ワンタッチ接続型

                        ステンレス鋼製 16.2MPa スーパーミニ3方ボールバルブ

                        ステンレス鋼製 16.2MPa スーパーミニ3方ボールバルブ

                          エースボール アングル型(黄銅製) BH ホースニップル一体型

                          エースボール アングル型(黄銅製) BH ホースニップル一体型

                            メーカー ベン キッツ CKD ハマイ CDC キッツ CDC キッツ キッツ キッツ アソー フジキン アソー
                            通常価格 87,913円 2,197円 17,598円 9,620円 8,560円 2,956円 8,560円 39,958円 19,894円 21,892円 1,810円 27,886円 1,487円
                            通常出荷日 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   5日目~   3日目~   5日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            本体形状 ストレート ストレート ストレート ストレート - ストレート - ストレート - ストレート アングル 竪形3方向 アングル
                            本体材質 CAC406 - - C3771 黄銅 黄銅 黄銅 SCS14A - SCS14A C3771BE SUS316 C3771BE
                            使用流体 水 / 空気 水 / 空気 / 油 蒸気 空気 空気 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 / ガス / 薬品 水 / 空気 / 油
                            呼び圧力 10K 600型 - - - 10K - 10K 10K 10K - - -
                            ボールバルブ種類 レデューストボア レデューストボア - レデューストボア - スタンダードボア - レデューストボア - - レデューストボア レデューストボア レデューストボア

                            BM-12SR型 スプリングリターンボール式電動弁のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            BM12SR-J1-10A
                            BM12SR-J1-15A
                            BM12SR-J2-10A
                            BM12SR-J2-15A
                            BM12SR-J2-20A
                            BM12SR-J2-25A
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            供給側 配管ねじの呼び 制御側 配管ねじの呼び 定格電圧

                            87,913円

                            ( 96,704円 )
                            1個 -

                            5日目

                            3/8B(10A)3/8B(10A)AC100V 50/60Hz

                            87,913円

                            ( 96,704円 )
                            1個 -

                            5日目

                            1/2B(15A)1/2B(15A)AC100V 50/60Hz

                            87,913円

                            ( 96,704円 )
                            1個 -

                            5日目

                            3/8B(10A)3/8B(10A)AC200V 50/60Hz

                            87,913円

                            ( 96,704円 )
                            1個 -

                            5日目

                            1/2B(15A)1/2B(15A)AC200V 50/60Hz

                            96,171円

                            ( 105,788円 )
                            1個 -

                            5日目

                            3/4B(20A)3/4B(20A)AC200V 50/60Hz

                            101,586円

                            ( 111,745円 )
                            1個 -

                            5日目

                            1B(25A)1B(25A)AC200V 50/60Hz

                            ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました