(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:BM12S-J-10A
青銅製 BM-12S型 ボール式電動弁 BM-12Sガタボールシキデンドウベン

青銅製 BM-12S型 ボール式電動弁 BM12S-J-10A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
40,373円
税込単価
44,410円

【ブランド】ベン【材質】本体:CAC406/C3771ボール:SUS316【構...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

BM12S-J-10A 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

BM12S-J-10A の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

BM-12S型 ボール式電動弁 呼び径10~25外形図

呼び径10~25

BM-12S型 ボール式電動弁 呼び径32~50外形図

呼び径32~50

製品仕様

作動オンオフ
形式標準ネック形
型式BM-12S型
製品記号BM12S-J
呼び径10~50
適用流体水・油注1.・空気・気体・液体
流体温度-10~80℃(凍結不可)
適用圧力0~1.0MPa
周囲温度-10~50℃
許容漏洩量水・油:なし(圧力計目視)、空気・ガス:50mL/min(標準状態)以下
端接続JIS Rcねじ
材質本体CAC406(呼び径32~50はC3771)
ボールSUS316
本体耐圧試験水圧にて1.75MPa
定格電圧AC100/110/200/220V(50/60Hz)共用
許容電圧変動範囲定格電圧±5%
定格容量呼び径10~25:13VA(AC110V)、26VA(AC220V) 呼び径32~50:20VA(AC110V)、40VA(AC220V)
定格電流/起動電流呼び径10~25:0.12A/0.12A 呼び径32~50:0.18A/0.18A
開閉時間呼び径10~25:4.6/3.8秒(50/60Hz) 呼び径32~50:10/8.5秒(50/60Hz)
絶縁種別E種
時間定格呼び径10~25:20分 呼び径32~50:10分
耐電圧試験AC1500V/min
絶縁抵抗50MΩ以上
過負荷保護サーマルプロテクタ
保護構造防雨形注8.
開閉信号出力呼び径10~25:付(有電圧)
手動機構

注1.燃料油及び軽油用の場合は、ご使用先(国土交通省、防衛省など)によっては本体材質の指定がある場合がありますので、ご確認願います。
注8.屋外設置の場合、縦配管取付及び直射日光を避けてください。

規格表

BM-12S型 ボール式電動弁 規格表

注.( )内はBM-14S型の場合

技術情報・設計アイデア

結線図

BM-12S型 ボール式電動弁 結線図

使用しない線(赤又は黄)は必ず絶縁処理してご使用ください。
弁開閉ランプ信号もご使用にならない場合は茶と緑も絶縁処理してください。
注1.結露が予想される場所に設置する場合は、スペースヒータ付をご使用ください。
注2.呼び径32~50は茶、緑の線がなく4芯となります。

型番リスト

型番
本体材質
供給側 配管ねじの呼び
制御側 配管ねじの呼び
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BM12S-J-10A

CAC406
3/8B(10A)
3/8B(10A)

1個

40,373( 44,410円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【ブランド】ベン
【材質】
本体:CAC406/C3771
ボール:SUS316
【構造】
レデューストボア

汎用の小型ボール式電動弁で定格電圧のAC100/200Vを共用でき、圧力範囲が広く、小型・軽量ですから電磁弁と同等以上の気軽さでご使用頂けます。
【特長】
・小型・軽量で取扱いが容易です
・広い圧力範囲で使用場所を選びません
・流れ方向、取付方向(屋内)が自由です
・ボールはステンレス鋼(SUS316)を採用していますので、耐久性に優れています

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

Loading...

BM12S-J-10Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

青銅製 BM-12S型 ボール式電動弁の型番BM12S-J-10Aのページです。
型番BM12S-J-10Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

青銅製 BM-12S型 ボール式電動弁

青銅製 BM-12S型 ボール式電動弁

    青銅製10K電動アクチュエータ付ボールバルブ

    青銅製10K電動アクチュエータ付ボールバルブ

      黄銅/青銅製10K電動アクチュエータ付ボールバルブ

      黄銅/青銅製10K電動アクチュエータ付ボールバルブ

        BM-13S型 ボール式電動弁

        BM-13S型 ボール式電動弁

          ステンレス鋼製10K小型電動(直流)アクチュエータ付ボールバルブ

          ステンレス鋼製10K小型電動(直流)アクチュエータ付ボールバルブ

            ステンレス鋼製10K小形電動アクチュエータ付ボールバルブ

            ステンレス鋼製10K小形電動アクチュエータ付ボールバルブ

              黄銅製汎用10Kボールバルブテーパおねじ×テーパめねじ(T形ハンドル)

              黄銅製汎用10Kボールバルブテーパおねじ×テーパめねじ(T形ハンドル)

                ステンレス鋼製汎用600型ボールバルブねじ込み(蝶形ハンドル)

                ステンレス鋼製汎用600型ボールバルブねじ込み(蝶形ハンドル)

                  マルチ1 アルミ3層管システム バルブアダプターm

                  マルチ1 アルミ3層管システム バルブアダプターm

                    BM-12SR型 スプリングリターンボール式電動弁

                    BM-12SR型 スプリングリターンボール式電動弁

                      ボールバルブ M1型フリーボール

                      ボールバルブ M1型フリーボール

                        PCボール弁III型

                        PCボール弁III型

                          エアオペレイト式ボールバルブ 2ポート弁(コンパクトロータリバルブ)

                          エアオペレイト式ボールバルブ 2ポート弁(コンパクトロータリバルブ)

                            メーカー ベン キッツ キッツ ベン キッツ キッツ キッツ キッツ シーケー金属 ベン オンダ製作所 日邦バルブ CKD
                            通常価格 40,373円 19,894円 16,800円 44,220円 39,958円 21,892円 2,956円 2,197円 4,331円 87,913円 1,334円 4,840円 17,598円
                            通常出荷日 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   5日目   4日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            本体形状 ストレート - ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート
                            使用流体 水 / 空気 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 水 / 空気 冷温水 / エアー / 油 水 / 空気 / 油
                            呼び圧力 10K 10K 10K 10K 10K 10K 10K 600型 - 10K - - -
                            ボールバルブ種類 レデューストボア - フルボア レデューストボア レデューストボア - スタンダードボア レデューストボア レデューストボア レデューストボア - スタンダードボア -
                            供給側 接続種類 JIS Rcねじ Rc Rc JIS Rcねじ Rc Rc R Rc R JIS Rcねじ Rcねじ - Rc

                            青銅製 BM-12S型 ボール式電動弁のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            BM12S-J
                            BM12S-J-20A
                            BM12S-J-25A
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            本体材質 供給側 配管ねじの呼び 制御側 配管ねじの呼び

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            ---

                            44,924円

                            ( 49,416円 )
                            1個 -

                            5日目

                            CAC4063/4B(20A)3/4B(20A)

                            52,688円

                            ( 57,957円 )
                            1個 -

                            3日目

                            CAC4061B(25A)1B(25A)

                            ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました