【特長】・爆発性危険場所に使用します。・手動機構付で、テスト作動、停電時の、作...
型番 | PSE18-J(1) | PSE18-J(2) |
---|---|---|
※()内には定格電圧の記号が入ります。 | ||
作動 | 通電開 | |
形状 | ストレート形 | |
呼び径 | 15~50 | |
適用流体 | 水・油(灯油・軽油程度)注1.・不活性ガス・空気 | |
流体温度 | +5~+60℃ | |
流体粘度 | 50cSt以下 | |
適用圧力 | 0.02~1.0MPa | |
弁前後の最小差圧 | 0.02MPa | |
許容漏洩量 | なし(圧力計目視) | |
定格電圧 | (1)AC100/110V 50/60Hz | (2)AC200/220V 50/60Hz |
絶縁種別 | H種 | |
周囲温度 | +5~+50℃ | |
保護構造 | 耐圧防爆構造d2G4(屋外設置可) | |
端接続 | JIS Rcねじ | |
材質 | 本体(CAC406)、弁体(SUS)、ディスク(FPM) | |
取付姿勢 | 水平配管にコイルを上にした正立取付 | |
本体耐圧試験 | 水圧にて2.0MPa |
呼び径 | d | L | H | G | A | B | ポート径 | Cv値 | 質量(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 1/2 | 110 | 166 | 16 | 27 | 125 | 18 | 5 | 2.2 |
20 | 3/4 | 110 | 166 | 16 | 27 | 125 | 18 | 5.5 | 2.2 |
25 | 1 | 120 | 171 | 21 | 30 | 130 | 23 | 9.5 | 2.4 |
32 | 1 1/4 | 135 | 180 | 25 | 35 | 139 | 28 | 15 | 3.3 |
40 | 1 1/2 | 145 | 187 | 29 | 38 | 146 | 32 | 18 | 3.9 |
50 | 2 | 170 | 199 | 35 | 46 | 158 | 40 | 24 | 5.4 |
Loading...
【特長】
・爆発性危険場所に使用します。
・手動機構付で、テスト作動、停電時の、作動が簡単に行えます。
・電線管ねじ部の方向を変えることができ、設置や配線が容易です。
・ストレート形は管端コア取付け可能ですから、赤水の発生を防止します。
・爆発性ガスによって爆発の危険雰囲気を生成するおそれがある場所に使用します。
・パイロット作動形で、油などに適した耐久性に優れたピストン式です。
この商品に近い類似品がありませんでした。
PSE18-J1-32Aで型番確定
PSE-18型 耐圧防爆形電磁弁の型番PSE18-J1-32Aのページです。
型番PSE18-J1-32Aに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
PSE18-J1-20A |
PSE18-J1-40A |
PSE18-J1-50A |
PSE18-J2-15A |
PSE18-J2-20A |
PSE18-J2-25A |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 配管ねじの呼び | 定格電圧 |
---|---|---|---|---|---|---|
177,384円 ( 195,122円 ) | 1個 | - | 5日目 | 3/4B(20A) | AC100/110V 50/60Hz | |
211,633円 ( 232,796円 ) | 1個 | - | 5日目 | 1 1/2B(40A) | AC100/110V 50/60Hz | |
223,717円 ( 246,089円 ) | 1個 | - | 5日目 | 2B(50A) | AC100/110V 50/60Hz | |
177,384円 ( 195,122円 ) | 1個 | - | 5日目 | 1/2B(15A) | AC200/220V 50/60Hz | |
177,384円 ( 195,122円 ) | 1個 | - | 5日目 | 3/4B(20A) | AC200/220V 50/60Hz | |
180,543円 ( 198,597円 ) | 1個 | - | 5日目 | 1B(25A) | AC200/220V 50/60Hz |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
CKD
【在庫品多数】パイロットキック式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ ADK11・ADK12シリーズ
評価 4.9
通常価格(税別): 6,990円~
通常出荷日: 在庫品1日目~
当日出荷可能