構造が簡単な小型、直動式・小容量の電磁弁で、各種用途を配慮した機種、オリフィス...
DS-10型
DS-10H型
作動 | 通電開 | |
---|---|---|
型式 | DS-10型 | DS-10H型 |
製品記号 | DS10-J○□ | DS10H-W○ |
※○内にはオリフィス径、□内には定格電圧の記号が入ります。 | ||
呼び径 | 10~20 | |
適用流体 | 水・空気・油(灯油・軽油程度)注2. | 蒸気・温水 |
流体温度 | 5~80℃ | 5~175℃(温水の場合100℃以下) |
流体粘度 | 50cSt以下 | |
オリフィス径 ・ 適用圧力 | 4mm(S):0.8以下 5.5mm(H):0.4以下 7mm(M):0.25以下 10mm(L):0.1以下 | |
許容漏洩量 | なし(圧力計目視) | |
定格電圧 | 1:AC100V 50/60Hz 2:AC200V 50/60Hz | AC100V 50/60Hz又は AC200V 50/60Hz |
定格電流 | AC100V:0.19A、AC200V:0.10A | |
起動電流 | AC100V:0.57A、AC200V:0.29A | |
絶縁種別 | B種 | H種 |
周囲温度 | 5~50℃ | |
保護構造 | 防塵・防滴・屋内用 | |
端接続 | JIS Rcねじ | |
材質 | 本体(CAC406)、要部(SUS・FKM) | 本体(CAC406)、要部(SUS・ふっ素樹脂) |
取付姿勢 | 水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く)注4. | |
本体耐圧試験 | 水圧にて2.0MPa |
注2. 燃料油及び、軽油用の場合はご使用先(国土交通省、防衛省など)によっては、本体材質の指定がある場合がありますので、ご確認の上、材質をご指示願います。
注4. 水がかかるような場所では水平配管にコイルを上にした垂直取付としてください。
Loading...
構造が簡単な小型、直動式・小容量の電磁弁で、各種用途を配慮した機種、オリフィス構成になっています。
このシリーズは汎用電磁弁と較べ、オリフィス径によって適用圧力、流量が異なりますのでご注意ください。
【特長】
・小型、軽量です。
・豊富なバリエーションが揃っています。
・構造が簡単で、メンテナンスも容易です。
この商品に近い類似品がありませんでした。
DS10-JL1-10Aで型番確定
DS-10,10H型 電磁弁の型番DS10-JL1-10Aのページです。
型番DS10-JL1-10Aに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
DS10-JH2-10A |
DS10-JH2-15A |
DS10-JH2-20A |
DS10-JL1-15A |
DS10-JL1-20A |
DS10-JL2-10A |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 適用流体 | 配管ねじの呼び | 流体温度 (℃) | 絶縁種別 | 定格電圧 | オリフィス径 (mm) | 最高適用圧力 (MPa) | 適用圧力 (MPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17,127円 ( 18,840円 ) | 1個 | - | 5日目 | 空気 / 水 / 油 | 3/8B(10A) | 5~80 | B | AC200V 50/60Hz | 5.5 | 0.4 | 0.4以下 | |
17,488円 ( 19,237円 ) | 1個 | - | 5日目 | 空気 / 水 / 油 | 1/2B(15A) | 5~80 | B | AC200V 50/60Hz | 5.5 | 0.4 | 0.4以下 | |
17,954円 ( 19,749円 ) | 1個 | - | 5日目 | 空気 / 水 / 油 | 3/4B(20A) | 5~80 | B | AC200V 50/60Hz | 5.5 | 0.4 | 0.4以下 | |
17,488円 ( 19,237円 ) | 1個 | - | 5日目 | 空気 / 水 / 油 | 1/2B(15A) | 5~80 | B | AC100V 50/60Hz | 10 | 0.1 | 0.1以下 | |
17,954円 ( 19,749円 ) | 1個 | - | 5日目 | 空気 / 水 / 油 | 3/4B(20A) | 5~80 | B | AC100V 50/60Hz | 10 | 0.1 | 0.1以下 | |
17,127円 ( 18,840円 ) | 1個 | - | 5日目 | 空気 / 水 / 油 | 3/8B(10A) | 5~80 | B | AC200V 50/60Hz | 10 | 0.1 | 0.1以下 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
CKD
【在庫品多数】パイロットキック式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ ADK11・ADK12シリーズ
評価 4.9
通常価格(税別): 6,990円~
通常出荷日: 在庫品1日目~
当日出荷可能