(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PS18-J1-15A
PS-18型 赤水防止電磁弁 PS-18ガタアカミズボウシデンジベン

PS-18型 赤水防止電磁弁 PS18-J1-15A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
71,060円
税込単価
78,166円

赤水対策として管端コアを内蔵(ストレート形のみ)した電磁弁です。弁形式はパイロ...

詳細情報を確認する

型番

PS18-J1-15A 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

PS18-J1-15A の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
配管ねじの呼び
定格電圧
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PS18-J1-15A

1/2B(15A)
AC100V 50/60Hz

1個

71,060( 78,166円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

赤水対策として管端コアを内蔵(ストレート形のみ)した電磁弁です。
弁形式はパイロット作動形で、油などの他、各種流体に使用する耐久性に優れたピストン式です。

【特長】
・ストレート形は管端コアを内蔵していますので、ライニング鋼管管端面ねじ部を流体から遮断。
・サビコブの発生と、配管ねじ部の首落ち(腐食による破断)を防止します。
・弁体には信頼性・耐久性に優れた特殊ピストンリングを採用しています。
・0.02~1.0MPaの圧力範囲で使用できます。
・小型・軽量なパイロット式電磁弁です。

PS18-J1-15Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PS-18型 赤水防止電磁弁の型番PS18-J1-15Aのページです。
型番PS18-J1-15Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PS-18型 赤水防止電磁弁

PS-18型 赤水防止電磁弁

    WS-18型 赤水防止電磁弁

    WS-18型 赤水防止電磁弁

      防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 AP21E2・AP22E2シリーズ

      防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 AP21E2・AP22E2シリーズ

        防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 AD21E4・AD22E4シリーズ

        防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 AD21E4・AD22E4シリーズ

          蒸気用 パイロットキック式2ポート弁 PKSシリーズ

          蒸気用 パイロットキック式2ポート弁 PKSシリーズ

            PSE-18型 耐圧防爆形電磁弁

            PSE-18型 耐圧防爆形電磁弁

              水用 パイロットキック式2ポート電磁弁 PKWシリーズ

              水用 パイロットキック式2ポート電磁弁 PKWシリーズ

                省電力形・差圧ゼロ作動形・パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXEZ22・23シリーズ

                省電力形・差圧ゼロ作動形・パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXEZ22・23シリーズ

                  省電力形・パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXED21・22・23シリーズ

                  省電力形・パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXED21・22・23シリーズ

                    DS-10,10H型 電磁弁

                    DS-10,10H型 電磁弁

                      定水位弁(FVバルブ)関連商品 DS-11N,11LN型 (通電時弁開)

                      定水位弁(FVバルブ)関連商品 DS-11N,11LN型 (通電時弁開)

                        【在庫品多数】パイロットキック式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ ADK11・ADK12シリーズ

                        【在庫品多数】パイロットキック式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ ADK11・ADK12シリーズ

                          温水用 直動式2ポート電磁弁 単体 ジャスフィットバルブ FHBシリーズ

                          温水用 直動式2ポート電磁弁 単体 ジャスフィットバルブ FHBシリーズ

                            メーカー ベン ベン CKD CKD CKD ベン CKD SMC SMC ベン ベン CKD CKD
                            通常価格 71,060円 53,584円 - - 15,257円 177,384円 11,737円 9,089円 7,607円 16,972円 25,484円 - -
                            通常出荷日 5日目   5日目   9日目~   9日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   9日目   5日目   5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目~  
                            適用流体 空気 / 水 / 油 / ガス 空気 / 水 / ガス 空気 / 水 / 油 / 蒸気 空気 / 水 / 油 蒸気 空気 / 水 / 油 / ガス - - - -
                            種類 電磁式 電磁式 電磁式 電磁式 電磁式 電磁式 電磁式 - 電磁式 電磁式 電磁式 電磁式 電磁式
                            切換の種類 ノーマルクローズ ノーマルクローズ - - 2ポートノーマルクローズ ノーマルクローズ 2ポートノーマルクローズ - ノーマルクローズ ノーマルクローズ ノーマルクローズ - 2ポートノーマルクローズ
                            端接続 JIS Rcねじ JIS Rcねじ - - - JIS Rcねじ - - - JIS Rcねじ JIS Rcねじ - -
                            使用環境 標準 / 防塵 標準 / 防塵 防爆 防爆 標準 標準 / 防爆 標準 - - 標準 / 防塵 標準 / 防塵 - 標準

                            PS-18型 赤水防止電磁弁のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PS18-J1-20A
                            PS18-J1-25A
                            PS18-J1-32A
                            PS18-J1-40A
                            PS18-J1-50A
                            PS18-J2-15A
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            配管ねじの呼び 定格電圧

                            71,562円

                            ( 78,718円 )
                            1個 -

                            5日目

                            3/4B(20A)AC100V 50/60Hz

                            75,000円

                            ( 82,500円 )
                            1個 -

                            5日目

                            1B(25A)AC100V 50/60Hz

                            98,114円

                            ( 107,925円 )
                            1個 -

                            5日目

                            1 1/4B(32A)AC100V 50/60Hz

                            108,992円

                            ( 119,891円 )
                            1個 -

                            5日目

                            1 1/2B(40A)AC100V 50/60Hz

                            127,864円

                            ( 140,650円 )
                            1個 -

                            5日目

                            2B(50A)AC100V 50/60Hz

                            71,060円

                            ( 78,166円 )
                            1個 -

                            5日目

                            1/2B(15A)AC200V 50/60Hz

                            流体用電磁弁・エアオペレイト弁カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました