弁構造はウォータハンマ緩和機構を備えたダイヤフラム式で、水ラインに使用します。...
適用流体 | 空気 / 水 / ガス | 種類 | 電磁式 |
---|---|---|---|
切換の種類 | ノーマルクローズ | 端接続 | [Rc(R)] JIS Rcねじ |
配管ねじの呼び | 3/4B(20A) | 使用環境 | 標準 / 防塵 |
駆動の種類 | パイロット式 | 流体温度(℃) | 5~40 |
絶縁種別 | B | 定格電圧 | AC100V 50/60Hz |
本体材質 | CAC406 | 最高適用圧力(MPa) | 1.0 |
適用圧力(MPa) | 0.02~1.0 | - | - |
作動 | 通電開 | ||
---|---|---|---|
形式 | ストレート形 | ||
型式 | WS-18型 | ||
製品記号 | WS18-F[1] | WS18-F[2] | |
※[ ]内には定格電圧の記号が入ります。 | |||
呼び径 | 15~50 | ||
適用流体 | 水・空気・不活性ガス | ||
流体温度 | 5~40℃(管端コアを使用しない場合5~60℃) | ||
適用圧力 | 0.02~1.0MPa | ||
弁前後の最小差圧 | 0.02MPa | ||
許容漏洩量 | なし(圧力計目視) | ||
定格電圧 | [1]:AC100 50/60Hz [2]:AC200V 50/60Hz | ||
絶縁種別 | B種 | ||
周囲温度 | 5~50℃ | ||
保護構造 | 防塵・防滴・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用してください。注1.) | ||
端接続 | JIS Rcねじ(P・V兼用可動形コア内蔵) | ||
材質 | 本体(CAC406)、ダイヤフラム(NBR) | ||
取付姿勢 | 水平配管にコイルを上にした正立取付 | ||
本体耐圧試験 | 水圧にて2.0MPa | ||
電流値 | 定格 | AC100V:0.19A、AC200V:0.10A | |
起動 | AC100V:0.57A、AC200V:0.29A |
注1.端子箱付は専用電圧となり、TB-03型端子箱付の場合は防雨形となります。(端子箱については、デジタルカタログ372頁をご参照ください。)
注2.リード線結線方法は、デジタルカタログ372頁をご参照ください。
弁構造はウォータハンマ緩和機構を備えたダイヤフラム式で、水ラインに使用します。
【特長】
・ストレート形は管端コアを内蔵していますので、ライニング鋼管管端面ねじ部を流体から遮断。
・サビコブの発生と、配管ねじ部の首落ち(腐食による破断)を防止します。
・ウォータハンマ緩和機構を備えています。
・0.02~0MPaの圧力範囲で使用できます。
・小型軽量なパイロット式電磁弁です。
この商品に近い類似品がありませんでした。
WS-18型 赤水防止電磁弁の型番WS18-F1-20Aのページです。
型番WS18-F1-20Aに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
WS18-F1-15A |
WS18-F1-32A |
WS18-F1-40A |
WS18-F1-50A |
WS18-F2-15A |
WS18-F2-20A |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 配管ねじの呼び | 定格電圧 |
---|---|---|---|---|---|---|
53,584円 ( 58,942円 ) | 1個 | - | 5日目 | 1/2B(15A) | AC100V 50/60Hz | |
77,252円 ( 84,977円 ) | 1個 | - | 5日目 | 1 1/4B(32A) | AC100V 50/60Hz | |
87,334円 ( 96,067円 ) | 1個 | - | 5日目 | 1 1/2B(40A) | AC100V 50/60Hz | |
104,546円 ( 115,001円 ) | 1個 | - | 5日目 | 2B(50A) | AC100V 50/60Hz | |
53,584円 ( 58,942円 ) | 1個 | - | 5日目 | 1/2B(15A) | AC200V 50/60Hz | |
54,132円 ( 59,545円 ) | 1個 | - | 5日目 | 3/4B(20A) | AC200V 50/60Hz |
型番 |
---|