(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PS17-V-10A
PS-17,PF-17型 電磁弁(蒸気用) ステンレス桃太郎 PS-17_PF-17デンジベン_ジョウキ

PS-17,PF-17型 電磁弁(蒸気用) ステンレス桃太郎 PS17-V-10A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
91,834円
税込単価
101,017円

青銅製汎用電磁弁桃太郎の姉妹機種で高圧用ステンレス鋼製の電磁弁です。接液部の電...

詳細情報を確認する

型番

PS17-V-10A 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

PS17-V-10A の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

PS-17,PF-17型 電磁弁(蒸気用) ステンレス桃太郎 PS-17型外形図

PS-17型

PS-17,PF-17型 電磁弁(蒸気用) ステンレス桃太郎 PF-17型外形図

PF-17型

製品仕様

作動通電開
型式PS-17型PF-17型
製品記号PS17-VPF17-V
呼び径10~5015~50
適用流体蒸気
流体温度5~200℃
流体粘度-
適用圧力0.05~1.6MPa
弁前後の最小差圧0.05MPa
許容漏洩量3g/min以下
定格電圧AC100/200V 50/60Hz AC110/220V 60Hz共用
絶縁種別H種
周囲温度5~40℃
保護構造防塵・防滴・屋内用
端接続JIS RcねじJIS 16K FFフランジ
材質本体(SCS)、弁体(SUS、ふっ素樹脂ディスク入)
取付姿勢水平配管にコイルを上にした正立取付
本体耐圧試験水圧にて3.2MPa

規格表

PS-17,PF-17型 電磁弁(蒸気用) ステンレス桃太郎 規格表

フランジ形のフランジ規格 JIS 16K FF

型番リスト

型番
端接続
配管ねじの呼び
管フランジの呼び
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PS17-V-10A

[Rc(R)] JIS Rcねじ
3/8B(10A)
-

1個

91,834( 101,017円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

青銅製汎用電磁弁桃太郎の姉妹機種で高圧用ステンレス鋼製の電磁弁です。
接液部の電磁石部分にはステンレス鋼系特殊鋼を使用していますが、耐食性を要求する用途にご使用する場合はご注意ください。
【特長】
・高圧の流体に使用します。
・ステンレス鋼製で高圧の水、蒸気用です。

カタログ

 

PS17-V-10Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PS-17,PF-17型 電磁弁(蒸気用) ステンレス桃太郎の型番PS17-V-10Aのページです。
型番PS17-V-10Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PS-17,PF-17型 電磁弁(蒸気用) ステンレス桃太郎

PS-17,PF-17型 電磁弁(蒸気用) ステンレス桃太郎

    PS-16,PF-16型 電磁弁(水用) ステンレス桃太郎

    PS-16,PF-16型 電磁弁(水用) ステンレス桃太郎

      電磁弁 DP-100-Cシリーズ

      電磁弁 DP-100-Cシリーズ

        防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 AP21E2・AP22E2シリーズ

        防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 AP21E2・AP22E2シリーズ

          防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 AD21E4・AD22E4シリーズ

          防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 AD21E4・AD22E4シリーズ

            パイロット式2ポート電磁弁 PVSシリーズ

            パイロット式2ポート電磁弁 PVSシリーズ

              直動式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ AB21シリーズ

              直動式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ AB21シリーズ

                パイロット式ダイヤフラム作動形 高圧用2ポートソレノイドバルブ VXHシリーズ

                パイロット式ダイヤフラム作動形 高圧用2ポートソレノイドバルブ VXHシリーズ

                  PS-22C型 電磁弁(蒸気・液体・空気用) 桃太郎II

                  PS-22C型 電磁弁(蒸気・液体・空気用) 桃太郎II

                    クーラントバルブ SGHシリーズ

                    クーラントバルブ SGHシリーズ

                      省電力形・パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXED21・22・23シリーズ

                      省電力形・パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXED21・22・23シリーズ

                        水用 パイロットキック式2ポート電磁弁 PKWシリーズ

                        水用 パイロットキック式2ポート電磁弁 PKWシリーズ

                          【在庫品多数】パイロットキック式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ APK11シリーズ

                          【在庫品多数】パイロットキック式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ APK11シリーズ

                            メーカー ベン ベン ヨシタケ CKD CKD CKD CKD SMC ベン SMC SMC CKD CKD
                            通常価格 91,834円 88,270円 58,677円 - - 19,080円 1,837円 9,332円 69,038円 2,189円 7,607円 11,737円 -
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目~   9日目~   9日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   3日目~   3日目~   9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            適用流体 蒸気 空気 / 水 / 油 / ガス / 蒸気 空気 / 水 / 油 / 蒸気 空気 / 水 / 油 空気 / 水 / 蒸気 - 空気 / 水 / 油 / 蒸気 空気 / 水 / 油 / 蒸気 - - -
                            種類 電磁式 電磁式 電磁式 電磁式 電磁式 電磁式 電磁式 電磁式 電磁式 - 電磁式 電磁式 電磁式
                            切換の種類 ノーマルクローズ ノーマルクローズ - - - - 2ポートノーマルクローズ ノーマルクローズ ノーマルオープン - ノーマルクローズ 2ポートノーマルクローズ 2ポートノーマルクローズ
                            使用環境 標準 / 防塵 標準 / 防塵 標準 / 防塵 / 防まつ 防爆 防爆 標準 標準 標準 標準 / 防塵 - - 標準 -
                            駆動の種類 直動式 直動式 パイロット式 パイロット式 パイロット式 パイロット式 直動式 パイロット式 直動式 - パイロット式 パイロットキック式 パイロットキック式

                            PS-17,PF-17型 電磁弁(蒸気用) ステンレス桃太郎のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PS17-V-15A
                            PS17-V-20A
                            PS17-V-25A
                            PS17-V-32A
                            PS17-V-40A
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            端接続 配管ねじの呼び 管フランジの呼び

                            92,137円

                            ( 101,351円 )
                            1個 -

                            5日目

                            [Rc(R)] JIS Rcねじ1/2B(15A)-

                            96,334円

                            ( 105,967円 )
                            1個 -

                            5日目

                            [Rc(R)] JIS Rcねじ3/4B(20A)-

                            115,960円

                            ( 127,556円 )
                            1個 -

                            5日目

                            [Rc(R)] JIS Rcねじ1B(25A)-

                            163,964円

                            ( 180,360円 )
                            1個 -

                            5日目

                            [Rc(R)] JIS Rcねじ1 1/4B(32A)-

                            182,553円

                            ( 200,808円 )
                            1個 -

                            5日目

                            [Rc(R)] JIS Rcねじ1 1/2B(40A)-

                            流体用電磁弁・エアオペレイト弁カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました