(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PF22C-W-20A
PF-22C型 電磁弁(蒸気・液体・空気用) 桃太郎II PF-22Cデンジベン_ジョウキエキタイ

PF-22C型 電磁弁(蒸気・液体・空気用) 桃太郎II PF22C-W-20A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
102,505円
税込単価
112,756円

生産設備 建築設備などピストン式 SSS&AAS採用【特長】・フランジ形のPF...

詳細情報を確認する

型番

PF22C-W-20A 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

PF22C-W-20Aの仕様・寸法情報

適用流体空気 / 水 / 油 / 蒸気種類電磁式
切換の種類ノーマルオープン端接続[管フランジ] JIS 10K FFフランジ
使用環境標準駆動の種類直動式
管フランジの呼び3/4B(20A)流体温度(℃)5~180
絶縁種別H本体材質CAC408
最高適用圧力(MPa)1.0適用圧力(MPa)0~1.0

商品情報

外形図

PF-22C型 電磁弁(蒸気・液体・空気用) 桃太郎II 外形図

製品仕様

作動通電閉
型番PF-22C型
製品記号PF22C-W
呼び径15~50
適用流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)
流体温度5~180℃(温水の場合100℃以下)
流体粘度20cSt以下
適用圧力0~1.0MPa
弁前後の最小差圧0MPa(コイルが水平の場合は0.03MPa)
許容漏洩量蒸気・水・油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min(標準状態)以下(0.05~1.0MPa時)
定格電圧AC100/200V 50/60Hz AC110/220V 60Hz共用
絶縁種別H種
周囲温度5~60℃
保護構造防塵・防沫形・屋内用注3.(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用してください。注4.
端接続JIS 10K FFフランジ
材質本体(CAC408)、弁体(C3604、ふっ素樹脂ディスク入))
取付姿勢水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く)
本体耐圧試験2.0MPa

注1.呼び径32以上及び特殊電圧の場合、コイル形状、仕様が異なります。
注2.空気で漏えい量なしをご希望の場合や、井水、河川水に使用する場合は、WF型シリーズをご使用ください。
注3.呼び径32以上は防塵・防滴形となります。
注4.端子箱付は専用電圧となり、TB-03型端子箱付の場合は防雨形、TB-03C型端子箱付の場合は防沫形(呼び径25以下)、防雨形(呼び径32以上)となります。
注5.呼び径32以上で雰囲気湿度85%を超える場合はPF-22Y,22CY型をご使用ください。

規格表

PF-22C型 電磁弁(蒸気・液体・空気用) 桃太郎II 規格表

フランジ規格 JIS B2240 10K FF(銅合金製)

型番リスト

型番
管フランジの呼び
本体材質
適用圧力(MPa)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PF22C-W-20A

3/4B(20A)
CAC408
0~1.0

1個

102,505( 112,756円 )

5日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

生産設備 建築設備などピストン式 SSS&AAS採用

【特長】
・フランジ形のPF-22型シリーズ電磁弁桃太郎IIは、従来品PF-12型シリーズより既にご好評を頂いている各特徴はそのまま継承し、面間寸法を同値として改修時の取替えを容易にしたと共に、耐久性能が格段に向上しました。
・0~1.0MPaまでの広い圧力範囲で使用できます。
・タテ・ヨコ取付自由です(呼び径50以下)。
・コイル外装は熱に強い熱硬化性樹脂を採用しています(呼び径25以下)。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PF-22C型 電磁弁(蒸気・液体・空気用) 桃太郎IIの型番PF22C-W-20Aのページです。
型番PF22C-W-20Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PF-22C型 電磁弁(蒸気・液体・空気用) 桃太郎II

PF-22C型 電磁弁(蒸気・液体・空気用) 桃太郎II

    WF-22C,22CN型 電磁弁(液体・気体用) 桃太郎II

    WF-22C,22CN型 電磁弁(液体・気体用) 桃太郎II

      パイロットキック式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ APK21シリーズ

      パイロットキック式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ APK21シリーズ

        PF-25型 電磁弁(蒸気・液体・空気用) ステンレス桃太郎II

        PF-25型 電磁弁(蒸気・液体・空気用) ステンレス桃太郎II

          PF-22型 電磁弁(蒸気・液体・空気用) 桃太郎II

          PF-22型 電磁弁(蒸気・液体・空気用) 桃太郎II

            WF-22,22N型 電磁弁(液体・気体用) 桃太郎II

            WF-22,22N型 電磁弁(液体・気体用) 桃太郎II

              WF-25型 電磁弁(液体・気体用) ステンレス桃太郎II

              WF-25型 電磁弁(液体・気体用) ステンレス桃太郎II

                DS-13,13H型 電磁弁

                DS-13,13H型 電磁弁

                  パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ AP21・AP22シリーズ

                  パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ AP21・AP22シリーズ

                    700G ISOA 複作動空気圧シリンダ式

                    700G ISOA 複作動空気圧シリンダ式

                      定水位弁(FVバルブ)関連商品 DS-11N,11LN型 (通電時弁開)

                      定水位弁(FVバルブ)関連商品 DS-11N,11LN型 (通電時弁開)

                        電磁弁 DP-100-Cシリーズ

                        電磁弁 DP-100-Cシリーズ

                          DS-10,10H型 電磁弁

                          DS-10,10H型 電磁弁

                            メーカー ベン ベン CKD ベン ベン ベン ベン ベン CKD 巴バルブ ベン ヨシタケ ベン
                            通常価格 98,154円 99,167円 28,353円 102,309円 93,391円 89,892円 83,988円 32,073円 - 66,649円 25,484円 58,677円 16,972円
                            通常出荷日 5日目   6日目   4日目~   5日目~   3日目   3日目~   5日目~   2日目~   9日目~   3日目~   5日目~   5日目~   5日目  
                            適用流体 空気 / 水 / 油 / 蒸気 空気 / 水 / 油 / ガス 空気 / 水 / 真空 / 油 空気 / 水 / 油 / 蒸気 空気 / 水 / 油 / 蒸気 空気 / 水 / 油 / ガス 空気 / 水 / 油 / ガス - - 空気 / 水 空気 / 水 / 油 / ガス / 蒸気 -
                            種類 電磁式 電磁式 電磁式 電磁式 電磁式 電磁式 電磁式 電磁式 電磁式 複作動空気圧シリンダ式 電磁式 電磁式 電磁式
                            切換の種類 ノーマルオープン ノーマルオープン 2ポートノーマルクローズ ノーマルクローズ ノーマルクローズ ノーマルクローズ ノーマルクローズ ノーマルクローズ - - ノーマルクローズ - ノーマルクローズ
                            端接続 JIS 10K FFフランジ JIS 10K FFフランジ - JIS 10K FFフランジ JIS 10K FFフランジ JIS 10K FFフランジ JIS 10K FFフランジ JIS Rcねじ - ウェハー JIS Rcねじ Rc(R) JIS Rcねじ
                            使用環境 標準 標準 / ウォーターハンマ対応 / 防塵 標準 - - 標準 / ウォーターハンマ対応 / 防塵 標準 / ウォーターハンマ対応 標準 / 防塵 標準 標準 標準 / 防塵 標準 / 防塵 / 防まつ 標準 / 防塵

                            PF-22C型 電磁弁(蒸気・液体・空気用) 桃太郎IIのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PF22C-W-15A
                            PF22C-W-25A
                            PF22C-W-32A
                            PF22C-W-40A
                            PF22C-W-50A
                            PF22C-W-65A
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            管フランジの呼び 本体材質 適用圧力
                            (MPa)

                            98,154円

                            ( 107,969円 )
                            1個 -

                            5日目

                            1/2B(15A)CAC4080~1.0

                            114,086円

                            ( 125,495円 )
                            1個 -

                            5日目

                            1B(25A)CAC4080~1.0

                            140,845円

                            ( 154,930円 )
                            1個 -

                            5日目

                            1 1/4B(32A)CAC4080~1.0

                            149,851円

                            ( 164,836円 )
                            1個 -

                            5日目

                            1 1/2B(40A)CAC4080~1.0

                            163,278円

                            ( 179,606円 )
                            1個 -

                            5日目

                            2B(50A)CAC4080~1.0

                            204,534円

                            ( 224,987円 )
                            1個 -

                            5日目

                            2 1/2B(65A)CAC4060~1.0
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            管フランジの呼び 本体材質 適用圧力
                            (MPa)

                            流体用電磁弁・エアオペレイト弁カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト