生産設備 建築設備などピストン式 。特殊形状スプリングSSSを組込んだ無接触摺...
*呼び径により構造が異なります。(呼び径32以上はコイル部の構造が異なります。)
作動 | 通電閉 |
---|---|
型式 | PS-22C型 |
製品記号 | PS22C-W |
呼び径 | 10~50 |
適用流体 | 蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度) |
流体温度 | 5~180℃(温水の場合100℃以下) |
流体粘度 | 20cSt以下 |
適用圧力 | 0~1.0MPa |
弁前後の最小差圧 | 0MPa(コイルが水平の場合は0.03MPa) |
許容漏洩量 | 蒸気・水・油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min(標準状態)以下(0.05~1.0MPa時) |
定格電圧 | AC100/200V 50/60Hz AC110/220V 60Hz共用 |
絶縁種別 | H種 |
周囲温度 | 5~60℃ |
保護構造 | 防塵・防沫形・屋内用* |
端接続 | JIS Rcねじ |
材質 | 本体(CAC408)、弁体(C3604、ふっ素樹脂ディスク入) |
取付姿勢 | 水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く) |
本体耐圧試験 | 水圧にて2.0MPa |
*呼び径32以上は防塵・防滴形となります。
( )内は通電閉形の場合
Loading...
生産設備 建築設備などピストン式 。
特殊形状スプリングSSSを組込んだ無接触摺動機構AAS。
【特長】
・作動耐久100万回をクリアしています。
・タテ・ヨコ取付自由です(呼び径50以下)。
・コイル外装は熱に強い熱硬化性樹脂を採用しています(呼び径25以下)。
この商品に近い類似品がありませんでした。
PS22C-W-10Aで型番確定
PS-22C型 電磁弁(蒸気・液体・空気用) 桃太郎IIの型番PS22C-W-10Aのページです。
型番PS22C-W-10Aに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
PS22C-W-15A |
PS22C-W-20A |
PS22C-W-25A |
PS22C-W-32A |
PS22C-W-40A |
PS22C-W-50A |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 配管ねじの呼び | 本体材質 |
---|---|---|---|---|---|---|
71,714円 ( 78,885円 ) | 1個 | - | 3日目 | 1/2B(15A) | CAC408 | |
71,585円 ( 78,744円 ) | 1個 | - | 3日目 | 3/4B(20A) | CAC408 | |
80,395円 ( 88,435円 ) | 1個 | - | 3日目 | 1B(25A) | CAC408 | |
93,983円 ( 103,381円 ) | 1個 | - | 3日目 | 1 1/4B(32A) | CAC408 | |
108,416円 ( 119,258円 ) | 1個 | - | 3日目 | 1 1/2B(40A) | CAC408 | |
123,079円 ( 135,387円 ) | 1個 | - | 3日目 | 2B(50A) | CAC408 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
CKD
【在庫品多数】パイロットキック式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ ADK11・ADK12シリーズ
評価 4.9
通常価格(税別): 6,990円~
通常出荷日: 在庫品1日目~
当日出荷可能