【特長】・ステンレス鋼製、ねじ込形のWS-25型シリーズ、フランジ形のWF-2...
作動 | 通電開 |
---|---|
型番 | WF-25型 |
製品記号 | WF25-D |
呼び径 | 15~50 |
適用流体 | 水・空気注1.・不活性ガス注2.・油(灯油・軽油程度) |
流体温度 | 5~60℃ |
流体粘度 | 20cSt以下 |
適用圧力 | 0~1.0MPa |
弁前後の最小差圧 | 0MPa(コイルが水平の場合は0.03MPa) |
許容漏洩量 | なし(圧力計目視、気体は0.02~1.0MPa時) |
定格電圧 | AC100/200V 50/60Hz AC110/220V 60Hz共用 |
絶縁種別 | B種 |
周囲温度 | 5~60℃ |
保護構造 | 防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用してください。注3.) |
端接続 | JIS 10K FFフランジ |
材質 | 本体(SCS)、ダイヤフラム(NBR) |
取付姿勢 | 水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く) |
本体耐圧試験 | 水圧にて2.0MPa |
注1.オイルフリーコンプレッサー(ターボ形圧縮機や容積形圧縮機(ロータリー式無給油タイプ))によるドライエアーの空気圧システムにて使用する場合、ゴム部品が短時間で著しく劣化することがあります(オゾンクラックの発生)。
注2.可燃性ガスには使用できません。
注3.端子箱付は専用電圧となり、TB-03型端子箱付の場合は防雨形、TB-03C型端子箱付の場合は防沫形となります。
フランジ形のフランジ規格 JIS 10K FF
型番 |
管フランジの呼び | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
1/2B(15A)
| 1個 | 83,988円(
92,387円
) | 5日目 | |
3/4B(20A)
| 1個 | 107,284円(
118,012円
) | 5日目 | |
1B(25A)
| 1個 | 116,740円(
128,414円
) | 5日目 | |
1 1/4B(32A)
| 1個 | 135,752円(
149,327円
) | 5日目 | |
1 1/2B(40A)
| 1個 | 143,017円(
157,319円
) | 5日目 | |
2B(50A)
| 1個 | 158,453円(
174,298円
) | 18日目 |
Loading...
【特長】
・ステンレス鋼製、ねじ込形のWS-25型シリーズ、フランジ形のWF-25型シリーズ電磁弁桃太郎は、従来品WS-15型シリーズ、WF-15型シリーズより既にご好評を頂いている各特徴はそのまま継承し、面間寸法を同値として改修時の取替えを容易にしたと共に、耐久性能が格段に向上しました。
・0~1.0MPaまでの広い圧力範囲で使用できます。
・ウォータハンマ緩和機構を備えています。
・タテ・ヨコ取付自由です。
・コイル外装は熱に強い熱硬化性樹脂を採用しています
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
CKD
【在庫品多数】パイロットキック式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ ADK11・ADK12シリーズ
評価 4.9
通常価格(税別): 6,990円~
通常出荷日: 在庫品1日目~
当日出荷可能