生産設備 建築設備などダイヤフラム式 SSS&AAS採用【特長】・従来品比、3...
作動 | 通電閉 | |
---|---|---|
型番 | WF-22C型 | WF-22CN型 |
製品記号 | WF22C-F | WF22CN-F |
呼び径 | 15~50 | |
適用流体 | 水・空気注1.・不活性ガス注2.・油(灯油・軽油程度) | |
流体温度 | 5~60℃ | |
流体粘度 | 20cSt以下 | |
適用圧力 | 0~1.0MPa | |
弁前後の最小差圧 | 0MPa(コイルが水平の場合は0.03MPa) | |
許容漏洩量 | なし(圧力計目視、気体は0.02~1.0MPa時) | |
定格電圧 | AC100/200V 50/60Hz AC110/220V 60Hz共用 | |
絶縁種別 | B種 | |
周囲温度 | 5~60℃ | |
保護構造 | 防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用してください。注3.) | |
端接続 | JIS 10K FFフランジ | |
材質 | 本体(CAC408)、ダイヤフラム(NBR) | |
取付姿勢 | 水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く) | |
本体耐圧試験 | 水圧にて2.0MPa | 水圧にて1.75MPa |
注1.オイルフリーコンプレッサー(ターボ形圧縮機や容積形圧縮機(ロータリー式無給油タイプ))によるドライエアーの空気圧システムにて使用する場合、ゴム部品が短時間で著しく劣化することがあります(オゾンクラックの発生)。
注2.可燃性ガスには使用できません。
注3.端子箱付は専用電圧となり、TB-03型端子箱付の場合は防雨形、TB-03C型端子箱付の場合は防沫形となります。
フランジ規格 JIS B2240 10K FF(銅合金製)
Loading...
生産設備 建築設備などダイヤフラム式 SSS&AAS採用
【特長】
・従来品比、3倍以上の耐久性です(呼び径50以下)。
・液体・気体用です。
・0~1.0MPaまでの広い圧力範囲で使用できます。
・ウォータハンマ緩和機構を備えています。
・タテ・ヨコ取付自由です(呼び径50以下)。
・コイル外装は熱に強い熱硬化性樹脂を採用しています(呼び径50以下)。
・フランジ形のWF-22型シリーズ電磁弁桃太郎IIは、従来品WF-12型シリーズより既にご好評を頂いている各特徴はそのまま継承し、面間寸法を同値として改修時の取替えを容易にしたと共に、耐久性能が格段に向上しました。
この商品に近い類似品がありませんでした。
WF22C-F-20Aで型番確定
WF-22C,22CN型 電磁弁(液体・気体用) 桃太郎IIの型番WF22C-F-20Aのページです。
型番WF22C-F-20Aに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
WF22C-F-25A |
WF22C-F-32A |
WF22C-F-40A |
WF22C-F-50A |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 管フランジの呼び | 仕様 | 本体材質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
109,770円 ( 120,747円 ) | 1個 | - | 6日目 | 1B(25A) | 標準品 | CAC408 | |
131,685円 ( 144,854円 ) | 1個 | - | 6日目 | 1 1/4B(32A) | 標準品 | CAC408 | |
140,845円 ( 154,930円 ) | 1個 | - | 6日目 | 1 1/2B(40A) | 標準品 | CAC408 | |
163,338円 ( 179,672円 ) | 1個 | - | 6日目 | 2B(50A) | 標準品 | CAC408 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
CKD
【在庫品多数】パイロットキック式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ ADK11・ADK12シリーズ
評価 4.9
通常価格(税別): 6,990円~
通常出荷日: 在庫品1日目~
当日出荷可能