(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:KW2-G2-80A
KW-2型 ストレーナ(複式) KW-2ガタストレーナ(フクシキ)

KW-2型 ストレーナ(複式) KW2-G2-80A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
761,473円
税込単価
837,620円

【特長】・水・油用の複式ストレーナです。・切換コックを中心に左右に濾筒を備え、...

詳細情報を確認する

型番

KW2-G2-80A 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

KW2-G2-80A の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

KW-2型 ストレーナ(複式) 外形図

注.呼び径により構造が多少異なります。

製品仕様

製品記号KW2-G2
呼び径15~100
適用流体水・油
流体温度110℃以下
適用圧力0.7MPa以下
端接続JIS 10K FFフランジ
材質本体(FC)、ネット(SUS)
網目60メッシュ
許容差圧0.1MPa以下注1.
耐圧試験水圧にて1.1MPa

注1.差圧が0.1MPaを超えますと、ネットが破損する恐れがあります。0.1MPaを超えないようネットを清掃してください。

規格表

KW-2型 ストレーナ(複式) 規格表

フランジ規格 JIS 10K FF

性能・試験情報

圧力損失線図(網目:60メッシュ)

KW-2型 ストレーナ(複式) 圧力損失線図(網目:60メッシュ)

注.40、80、100メッシュの圧力損失は、線図で求めた圧力損失に乗数を乗じて算出してください。


乗数表

メッシュ数乗数
400.96
801.03
1001.07

型番リスト

型番
供給側 フランジの呼び径
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KW2-G2-80A

3B(80A)

1個

761,473( 837,620円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・水・油用の複式ストレーナです。
・切換コックを中心に左右に濾筒を備え、片筒を掃除の時も流れを絶つ事なく連続して使用できます。

カタログ

 

KW2-G2-80Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

KW-2型 ストレーナ(複式)の型番KW2-G2-80Aのページです。
型番KW2-G2-80Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

KW-2型 ストレーナ(複式)

KW-2型 ストレーナ(複式)

    KW-1型 ストレーナ(複式・油用)

    KW-1型 ストレーナ(複式・油用)

      KU-1型 ストレーナ

      KU-1型 ストレーナ

        ストレーナ YM1型

        ストレーナ YM1型

          コーン形テンポラリストレーナ TA/TAL

          コーン形テンポラリストレーナ TA/TAL

            U形ストレーナ SU-20シリーズ

            U形ストレーナ SU-20シリーズ

              鋳鉄製Y形ストレーナ YF

              鋳鉄製Y形ストレーナ YF

                Y形ストレーナ SY-9シリーズ

                Y形ストレーナ SY-9シリーズ

                  Y形ストレーナ SY-40シリーズ

                  Y形ストレーナ SY-40シリーズ

                    OF-75LV型 オイルストレーナー Rc1/2×Rc1/2

                    OF-75LV型 オイルストレーナー Rc1/2×Rc1/2

                      コーン形テンポラリストレーナ TB/TBL/TB2L

                      コーン形テンポラリストレーナ TB/TBL/TB2L

                        OF-30SGA オイルストレーナー Rc1/4×Rc1/4

                        OF-30SGA オイルストレーナー Rc1/4×Rc1/4

                          OF-100SA オイルストレーナー Rc1/2×Rc1/2

                          OF-100SA オイルストレーナー Rc1/2×Rc1/2

                            メーカー ベン ベン ベン ミヤワキ ワシノ機器 ヨシタケ ワシノ機器 ヨシタケ ヨシタケ オンダ製作所 ワシノ機器 オンダ製作所 オンダ製作所
                            通常価格 761,473円 139,604円 36,582円 3,182円 30,034円 35,899円 9,830円 39,558円 7,650円 3,195円 12,289円 930円 11,196円
                            通常出荷日 5日目   5日目~   5日目~   9日目   7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 7日目~   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   4日目  
                            適用流体 水 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 / ガス / 薬品 / その他 水 / 空気 水 / 油 / その他 水 / 空気 水 / 空気 / その他 水 / 空気 / 油 / その他 水 / 空気
                            形状 W形 W形 U形 Y形 コーン形 U形 Y形 Y形 Y形 U形 コーン形 U形 U形
                            本体材質 FC FC FC FCD450 SUS304 球状黒鉛鋳鉄 FC200(鋳鉄) 球状黒鉛鋳鉄 球状黒鉛鋳鉄 ZDC2 SUS304 ZDC2 ZDC2
                            供給側 端接続 JIS 10K FFフランジ JIS 10K FFフランジ JIS 10K RFフランジ Rc JIS10K フランジ フランジ形(JIS 10K-FF) Rc フランジ Rc JIS10K Rc Rc
                            制御側 端接続 JIS 10K FFフランジ JIS 10K FFフランジ JIS 10K RFフランジ Rc JIS10K フランジ フランジ形(JIS 10K-FF) Rc フランジ Rc JIS10K Rc Rc

                            KW-2型 ストレーナ(複式)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            KW2-G2-100A
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            供給側 フランジの呼び径

                            1,032,698円

                            ( 1,135,968円 )
                            1個 -

                            5日目

                            4B(100A)

                            ストレーナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました