(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

KU-1CN型 ストレーナ

KU-1CN型 ストレーナ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
88,939円 ~ 478,475円
税込価格
97,833円 ~ 526,323円

【特長】・主として液体用に用いられるU形ストレーナです。・上方からネットを取出...

詳細情報を確認する

型番

未確定6件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

KU-1CN型 ストレーナ 外形図

注.呼び径により構造が多少異なります。

製品仕様

種類ナイロンコーティング
型番KU-1CN型
製品記号KU1CN-G
呼び径25~125
適用流体水・温水
流体温度5~60℃
適用圧力1.0MPa以下
端接続JIS 10K RFフランジ
材質本体・フタ(FC)、ネット(SUS)、ネットケース(CAC406)
網目40、80、100メッシュ
許容差圧0.1MPa以下注1
耐圧試験水圧にて1.75MPa
塗装又は
コーティング塗膜
本体・カバー:内外面共ナイロン11
コーティング0.3mm以上(白色)

注1.差圧が0.1MPaを超えますと、ネットが破損する恐れがあります。0.1MPaを超えないようネットを清掃してください。

規格表

KU-1CN型 ストレーナ 規格表

フランジ規格 JIS 10K RF

性能・試験情報

圧力損失線図(網目:60メッシュ)

KU-1CN型 ストレーナ 圧力損失線図(網目:60メッシュ)

注.各メッシュの圧力損失は、線図で求めた圧力損失に乗数を乗じて算出してください。


乗数表

メッシュ数乗数
400.95
801.05
1001.1

型番リスト

型番
供給側 フランジの呼び径
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1B(25A)

1個

88,939( 97,833円 )

5日目

2B(50A)

1個

128,629( 141,492円 )

5日目

2 1/2B(65A)

1個

187,423( 206,165円 )

5日目

3B(80A)

1個

170,502( 187,552円 )

5日目

4B(100A)

1個

350,824( 385,906円 )

5日目

5B(125A)

1個

478,475( 526,323円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・主として液体用に用いられるU形ストレーナです。
・上方からネットを取出す構造ですので、分解時、液体が溢れない特徴があり、液体用自動弁に使用します。
・KU-1CN型は、錆びにくいナイロンコーティング品です。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

KU-1CN型 ストレーナ

KU-1CN型 ストレーナ

    KU-1型 ストレーナ

    KU-1型 ストレーナ

      KY-6CN型 ストレーナ

      KY-6CN型 ストレーナ

        KY-6型 ストレーナ

        KY-6型 ストレーナ

          ストレーナ

          ストレーナ

            OF-50S型 オイルストレーナー Rc1/4×Rc1/4

            OF-50S型 オイルストレーナー Rc1/4×Rc1/4

              ワンタッチ式U形ストレーナ UOAF/UOK13F/UOK14F

              ワンタッチ式U形ストレーナ UOAF/UOK13F/UOK14F

                OF-30SGA オイルストレーナー Rc1/4×Rc1/4

                OF-30SGA オイルストレーナー Rc1/4×Rc1/4

                  Y形ストレーナ SY-17シリーズ

                  Y形ストレーナ SY-17シリーズ

                    KU-2,2N型 ストレーナ

                    KU-2,2N型 ストレーナ

                      Y形ストレーナ SY-9シリーズ

                      Y形ストレーナ SY-9シリーズ

                        OF-75LV型 オイルストレーナー Rc1/2×Rc1/2

                        OF-75LV型 オイルストレーナー Rc1/2×Rc1/2

                          Y形ストレーナ SY-40Hシリーズ

                          Y形ストレーナ SY-40Hシリーズ

                            メーカー ベン ベン ベン ベン ミスミ オンダ製作所 ワシノ機器 オンダ製作所 ヨシタケ ベン ヨシタケ オンダ製作所 ヨシタケ
                            通常価格 88,939円 36,582円 22,577円 8,974円 9,960円 2,072円 25,496円 930円 8,674円 109,610円 39,558円 3,195円 9,244円
                            通常出荷日 5日目   5日目~   5日目   3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   7日目~   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~  
                            適用流体 水 / 空気 / 油 水 / 空気 水 / 空気 / 蒸気 水 / 空気 / 油 水 / 空気 水 / 空気 / 油 / その他 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / その他 水 / 空気 / その他
                            形状 U形 U形 Y形 Y形 Y形 U形 U形 U形 Y形 U形 Y形 U形 Y形
                            本体材質 FC FC FC FC SCS13A ZDC2 - ZDC2 ステンレス鋳鋼 SCS13 球状黒鉛鋳鉄 ZDC2 球状黒鉛鋳鉄
                            供給側 端接続 JIS 10K RFフランジ JIS 10K RFフランジ JIS 10K RFフランジ JIS 10K RFフランジ Rc(PT) Rc - Rc Rc JIS 10K FFフランジ Rc Rc フランジ
                            制御側 端接続 JIS 10K RFフランジ JIS 10K RFフランジ JIS 10K RFフランジ JIS 10K RFフランジ Rc(PT) Rc - Rc Rc JIS 10K FFフランジ Rc Rc フランジ

                            KU-1CN型 ストレーナのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ストレーナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました