(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:KY6CN-G2-80A
KY-6CN型 ストレーナ KY-6CNガタストレーナ

KY-6CN型 ストレーナ KY6CN-G2-80A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
85,257円
税込単価
93,783円

【特長】・鋳鉄製フランジ形のY形ストレーナです。・コンパクトで濾過面積が大きく...

詳細情報を確認する

型番

KY6CN-G2-80A 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

KY6CN-G2-80A の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

呼び径15~40

KY-6CN型 ストレーナ 呼び径15~40外形図

呼び径50~65

KY-6CN型 ストレーナ 呼び径50~65外形図

呼び径80~250

KY-6CN型 ストレーナ 呼び径80~250外形図

製品仕様

種類ナイロンコーティング
型番KY-6CN型
製品記号KY6CN-G2
※□内には網目の記号が入ります。
呼び径15~150
適用流体水・温水・気体
流体温度5~60℃
適用圧力1.0MPa以下
端接続JIS 10K RFフランジ
材質本体(FC)、ネット(SUS)
フタ(呼び径40以下:CAC、呼び径50~65:C3604B、呼び径80以上:FC)
塗装又は
コーティング塗膜
本体・カバー:内外面共ナイロン11
コーティング0.3mm以上(白色)
網目60メッシュ
許容差圧0.1MPa以下注1.
耐圧試験水圧にて1.75MPa

注1.差圧が0.1MPaを超えますと、ネットが破損する恐れがあります。0.1MPaを超えないようネットを清掃してください。

規格表

KY-6CN型 ストレーナ 規格表

性能・試験情報

圧力損失線図(網目:60メッシュ)

KY-6CN型 ストレーナ 圧力損失線図(網目:60メッシュ)

注.各メッシュの圧力損失は、線図で求めた圧力損失に乗数を乗じて算出してください。

乗数表

メッシュ数乗数
400.95
801.05
1001.1

型番リスト

型番
供給側 フランジの呼び径
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KY6CN-G2-80A

3B(80A)

1個

85,257( 93,783円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・鋳鉄製フランジ形のY形ストレーナです。
・コンパクトで濾過面積が大きく、自動弁のラインに使用します。
・KY-6CN型は錆びにくいナイロンコーティング品です。

カタログ

 

Loading...

KY6CN-G2-80Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

KY-6CN型 ストレーナの型番KY6CN-G2-80Aのページです。
型番KY6CN-G2-80Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

KY-6CN型 ストレーナ

KY-6CN型 ストレーナ

    KU-1CN型 ストレーナ

    KU-1CN型 ストレーナ

      Y形ストレーナ SY-5シリーズ

      Y形ストレーナ SY-5シリーズ

        マレブルバルブ 汎用10Kタイプ ストレーナ ねじこみ形

        マレブルバルブ 汎用10Kタイプ ストレーナ ねじこみ形

          マレブルバルブ 20Kタイプ M20KST ストレーナ ねじこみ形

          マレブルバルブ 20Kタイプ M20KST ストレーナ ねじこみ形

            16K型 ダクタイル鋳鉄ねじ込み形ストレーナ(Y形)

            16K型 ダクタイル鋳鉄ねじ込み形ストレーナ(Y形)

              Y形ストレーナ SY-40シリーズ

              Y形ストレーナ SY-40シリーズ

                ダクタイル鉄製汎用Y形20Kストレーナねじ込み

                ダクタイル鉄製汎用Y形20Kストレーナねじ込み

                  クラス20K ねじ込み形ストレ-ナ(Y形)

                  クラス20K ねじ込み形ストレ-ナ(Y形)

                    OF-15LVA オイルストレーナー M14ねじ×φ8ホース

                    OF-15LVA オイルストレーナー M14ねじ×φ8ホース

                      ダクタイル鉄製汎用Y形10Kストレーナフランジ

                      ダクタイル鉄製汎用Y形10Kストレーナフランジ

                        ダクタイル鉄製汎用Y形10Kストレーナねじ込み

                        ダクタイル鉄製汎用Y形10Kストレーナねじ込み

                          ステンレス鋼製汎用Y形20Kストレーナねじ込み

                          ステンレス鋼製汎用Y形20Kストレーナねじ込み

                            メーカー ベン ベン ヨシタケ 日立金属(旧日立バルブ) 日立金属(旧日立バルブ) 東洋バルヴ ヨシタケ キッツ 東洋バルヴ オンダ製作所 キッツ キッツ キッツ
                            通常価格 22,577円 88,939円 2,984円 2,488円 17,225円 8,597円 7,650円 13,669円 12,324円 1,897円 11,899円 3,237円 8,495円
                            通常出荷日 5日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   4日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 15日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            適用流体 水 / 空気 水 / 空気 / 油 / その他 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 / ガス 水 / 空気 / 油 / その他 水 / 空気 / 油 / ガス 水 / 空気 / 油 / ガス / 蒸気 水 / 空気 / 油 / ガス 水 / 空気 / 油 / ガス 水 / 空気 / 油 / ガス
                            形状 Y形 U形 Y形 Y型 Y型 Y形 Y形 Y形 Y形 U形 Y形 Y形 Y形
                            本体材質 FC FC 球状黒鉛鋳鉄 FCMB-S35 FCD-S FCD-S 球状黒鉛鋳鉄 ダクタイル鉄 SCS13A ZDC2 ダクタイル鉄 ダクタイル鉄 -
                            供給側 端接続 JIS 10K RFフランジ JIS 10K RFフランジ Rc Rc(ねじこみ形) Rc(ねじこみ形) Rc フランジ Rc Rc M フランジ(フラットフェイス) Rc Rc
                            制御側 端接続 JIS 10K RFフランジ JIS 10K RFフランジ Rc Rc(ねじこみ形) Rc(ねじこみ形) Rc フランジ Rc Rc ホース接続(φ8) フランジ(フラットフェイス) Rc Rc

                            KY-6CN型 ストレーナのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            KY6CN-G2-100A
                            KY6CN-G2-125A
                            KY6CN-G2-150A
                            KY6CN-G2-15A
                            KY6CN-G2-20A
                            KY6CN-G2-25A
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            供給側 フランジの呼び径

                            121,746円

                            ( 133,921円 )
                            1個 -

                            5日目

                            4B(100A)

                            169,844円

                            ( 186,828円 )
                            1個 -

                            5日目

                            5B(125A)

                            217,011円

                            ( 238,712円 )
                            1個 -

                            5日目

                            6B(150A)

                            22,577円

                            ( 24,835円 )
                            1個 -

                            5日目

                            1/2B(15A)

                            26,075円

                            ( 28,683円 )
                            1個 -

                            5日目

                            3/4B(20A)

                            31,863円

                            ( 35,049円 )
                            1個 -

                            5日目

                            1B(25A)

                            ストレーナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました