(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:KY7-D2-25A
KY-7,7N型 ストレーナ KY-7_7Nガタストレーナ

KY-7,7N型 ストレーナ KY7-D2-25A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
17,135円
税込単価
18,849円

一般的な建築・工場設備に使用するステンレス鋼製ねじ込み形のY形ストレーナです。

詳細情報を確認する

型番

KY7-D2-25A 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

KY7-D2-25A の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

KY-7,7N型 ストレーナ 外形図

製品仕様

型式KY-7型KY-7N型
製品記号KY7-D2KY7-DKY7N-D
呼び径15~50
適用流体蒸気・気体・液体注1.水・温水
流体温度220℃以下100℃以下
適用圧力1.0MPa以下
端接続JIS Rcねじ
材質本体(SCS)、ネット(SUS)
網目60メッシュ40、80、100メッシュ40、60、80、100メッシュ
許容差圧0.1MPa以下注2.
耐圧試験水圧にて1.5MPa水圧にて1.75MPa

注1.給水装置には水道法性能基準適合品のKY-7N型をご使用ください。
注2.差圧が0.1MPaを超えますと、ネットが破損する恐れがあります。0.1MPaを超えないようネットを清掃してください。
注3.食品関連でのサニタリーラインなどには使用できません。

規格表

KY-7,7N型 ストレーナ 規格表

性能・試験情報

圧力損失線図(網目:40メッシュ)

KY-7,7N型 ストレーナ 圧力損失線図(網目:40メッシュ)

注. 各メッシュの圧力損失は、線図で求めた圧力損失に乗数を乗じて算出してください。

乗数表

メッシュ数乗数
601.04
801.07
1001.11

型番リスト

型番
適用流体
供給側 ねじの呼び径
制御側 ねじの呼び径
網目
流体温度(℃)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KY7-D2-25A

水 / 空気 / 蒸気
1B(25A)
1B(25A)
60メッシュ
220以下

1個

17,135( 18,849円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

一般的な建築・工場設備に使用するステンレス鋼製ねじ込み形のY形ストレーナです。

カタログ

 

KY7-D2-25Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

KY-7,7N型 ストレーナの型番KY7-D2-25Aのページです。
型番KY7-D2-25Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

KY-7,7N型 ストレーナ

KY-7,7N型 ストレーナ

    ステンレス製Y形ストレーナー Rcねじ×Rcねじ SVY型/SVY2型

    ステンレス製Y形ストレーナー Rcねじ×Rcねじ SVY型/SVY2型

      ダクタイル鉄製汎用Y形20Kストレーナねじ込み

      ダクタイル鉄製汎用Y形20Kストレーナねじ込み

        ステンレス鋼製汎用Y形20Kストレーナねじ込み

        ステンレス鋼製汎用Y形20Kストレーナねじ込み

          16K型 ダクタイル鋳鉄ねじ込み形ストレーナ(Y形)

          16K型 ダクタイル鋳鉄ねじ込み形ストレーナ(Y形)

            150型 青銅ねじ込み形Y形ストレーナ

            150型 青銅ねじ込み形Y形ストレーナ

              鋳鉄製Y形ストレーナ YS/YKDS

              鋳鉄製Y形ストレーナ YS/YKDS

                KY-4,4N型 ストレーナ

                KY-4,4N型 ストレーナ

                  150型 鉛フリー青銅ねじ込み形Y形ストレーナ

                  150型 鉛フリー青銅ねじ込み形Y形ストレーナ

                    青銅製汎用クラス150(10K)ストレーナねじ込み

                    青銅製汎用クラス150(10K)ストレーナねじ込み

                      クラス20K ねじ込み形ストレ-ナ(Y形)

                      クラス20K ねじ込み形ストレ-ナ(Y形)

                        ステンレス製20K捻込Y型ストレーナー

                        ステンレス製20K捻込Y型ストレーナー

                          Y形ストレーナ SY-5シリーズ

                          Y形ストレーナ SY-5シリーズ

                            メーカー ベン オンダ製作所 キッツ キッツ 東洋バルヴ 東洋バルヴ ワシノ機器 ベン 東洋バルヴ キッツ 東洋バルヴ スリーエム工業 ヨシタケ
                            通常価格 12,716円 4,997円 13,669円 8,495円 8,597円 4,997円 6,541円 3,489円 7,379円 3,297円 12,324円 5,803円 2,984円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 15日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            形状 Y形 Y型 Y形 Y形 Y形 Y形 Y形 Y形 Y形 Y形 Y形 Y形 Y形
                            本体材質 SCS - ダクタイル鉄 - FCD-S CAC青銅鋳物 - - CAC911(鉛レス青銅鋳物) 青銅 SCS13A ステンレス 球状黒鉛鋳鉄
                            供給側 端接続 JIS Rcねじ Rc Rc Rc Rc Rc ねじ込みRc(PT) JIS Rcねじ Rc Rc Rc Rc Rc
                            制御側 端接続 JIS Rcねじ Rc Rc Rc Rc Rc ねじ込みRc(PT) JIS Rcねじ Rc Rc Rc Rc Rc
                            最高適用圧力(MPa) 1 2.1 2.75 1.96 2.2 1.6 - 1 1.4 - 2 2 2

                            KY-7,7N型 ストレーナのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            KY7-D2-15A
                            KY7-D2-20A
                            KY7-D2-32A
                            KY7-D2-40A
                            KY7-D2-50A
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適用流体 供給側 ねじの呼び径 制御側 ねじの呼び径 網目 流体温度
                            (℃)

                            12,716円

                            ( 13,988円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            水 / 空気 / 蒸気1/2B(15A)1/2B(15A)60メッシュ220以下

                            15,365円

                            ( 16,902円 )
                            1個 -

                            5日目

                            水 / 空気 / 蒸気3/4B(20A)3/4B(20A)60メッシュ220以下

                            20,602円

                            ( 22,662円 )
                            1個 -

                            5日目

                            水 / 空気 / 蒸気1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)60メッシュ220以下

                            31,383円

                            ( 34,521円 )
                            1個 -

                            5日目

                            水 / 空気 / 蒸気1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)60メッシュ220以下

                            43,588円

                            ( 47,947円 )
                            1個 -

                            5日目

                            水 / 空気 / 蒸気2B(50A)2B(50A)60メッシュ220以下

                            ストレーナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました