(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:JS6HF-N-65A
JS-5HF,6HF,7HF,8HF型 スリーブ形伸縮管継 JS-5HF_6HF_7HF_8HFガタスリーブ

JS-5HF,6HF,7HF,8HF型 スリーブ形伸縮管継 JS6HF-N-65A
通常単価(税別)
259,195円
税込単価
285,115円

建築設備・空調設備 工場設備など配管の伸縮・地盤沈下対策。【特長】・スーパーパ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

JS6HF-N-65A 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

JS6HF-N-65Aの仕様・寸法情報

継手種類スリーブ形適用流体蒸気 / 水 / ガス / 油 / 空気
端接続[フランジ] JIS 10K FFフランジ接液部材質SUS
接続部材質[スチール] SS呼び径2 1/2B(65A)
最高適用圧力(MPa)1流体温度(℃)220以下
伸縮量伸び(mm)40伸縮量縮み(mm)160

商品情報

外形図

JS-5HF,6HF,7HF,8HF型 スリーブ形伸縮管継 外形図

注.呼び径により構造が多少異なります。

製品仕様

型式JS-5HF型JS-6HF型JS-7HF型JS-8HF型
製品記号JS5HF-NJS6HF-NJS7HF-NJS8HF-N
呼び径20~300
適用流体蒸気・空気・ガス・水・温水・油
流体温度220℃以下
最高使用圧力1.0MPa2.0MPa
端接続JIS 10K FFフランジJIS 20K RFフランジ
材質スリーブ(SUS)、外筒(STPG)、パッキン(グラファイト)
フランジ(SS)フランジ(S25C)
耐圧試験水圧にて1.5MPa水圧にて3.0MPa
伸縮量100mm200mm100mm200mm
伸び20mm40mm20mm40mm
縮み80mm160mm80mm160mm

規格表

JS-5HF,6HF,7HF,8HF型 スリーブ形伸縮管継 規格表

フランジ規格 JIS 10K FF、JIS 20K RF

技術情報・設計アイデア

質量表

(kg)
呼び径型式
JS-5HF型JS-6HF型JS-7HF型JS-8HF型
204.55.556
256.5777.5
327.59.5810
408.510910.5
5010.512.51113
6514.518.51519
8015.525.516.526.5
1002029.52130.5
12530343236
15040474249
20060716475
2508810793112
300122141132151

フランジ規格 JIS 10K FF、JIS 20K RF

型番リスト

型番
端接続
接続部材質
呼び径
最高適用圧力(MPa)
伸縮量伸び(mm)
伸縮量縮み(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JS6HF-N-65A

[フランジ] JIS 10K FFフランジ
[スチール] SS
2 1/2B(65A)
1
40
160

1個

259,195( 285,115円 )

5日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

建築設備・空調設備 工場設備など配管の伸縮・地盤沈下対策。
【特長】
・スーパーパッキンの使用により、シール性に優れています。
・安全性の高い構造です。
・伸縮量が大きくとれます。
・注油の必要がありません。
・ALL SUS製品は給水用にも使用できます。
・温度変化によって生じる管の軸方向の伸縮を吸収するSHASE-S003準拠のスリーブ形伸縮管継手です。
・高層ビル、地域冷暖房、プラント、工場、病院等のメイン配管の他、地盤沈下対策、地震対策用として使用します。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

JS-5HF,6HF,7HF,8HF型 スリーブ形伸縮管継の型番JS6HF-N-65Aのページです。
型番JS6HF-N-65Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

JS-5HF,6HF,7HF,8HF型 スリーブ形伸縮管継

JS-5HF,6HF,7HF,8HF型 スリーブ形伸縮管継

    伸縮管継手 EB-1Jシリーズ

    伸縮管継手 EB-1Jシリーズ

      E410単式 ベローズ型伸縮継手 10K

      E410単式 ベローズ型伸縮継手 10K

        E420複式 ベローズ型伸縮継手 10K

        E420複式 ベローズ型伸縮継手 10K

          伸縮管継手 EB-2Jシリーズ

          伸縮管継手 EB-2Jシリーズ

            伸縮管継手 EB-12シリーズ

            伸縮管継手 EB-12シリーズ

              JB-23型 べローズ形伸縮管継手

              JB-23型 べローズ形伸縮管継手

                フレキシブルジョイント YBF-2Eシリーズ

                フレキシブルジョイント YBF-2Eシリーズ

                  伸縮管継手 EB-11シリーズ

                  伸縮管継手 EB-11シリーズ

                    フレキシブルジョイント YBF-1Eシリーズ

                    フレキシブルジョイント YBF-1Eシリーズ

                      伸縮管継手 ES-10シリーズ

                      伸縮管継手 ES-10シリーズ

                        NK-7500・7700 外筒式エクスパンションジョイント

                        NK-7500・7700 外筒式エクスパンションジョイント

                          洗濯機防水パン接続用・50Φ

                          洗濯機防水パン接続用・50Φ

                            メーカー ベン ヨシタケ テクノフレックス テクノフレックス ヨシタケ ヨシタケ ベン ヨシタケ ヨシタケ ヨシタケ ヨシタケ 南国フレキ工業 富士ゴム化成
                            通常価格 107,284円 28,847円 11,195円 19,647円 51,947円 110,778円 633,124円 18,488円 67,987円 4,498円 83,592円 59,336円 2,997円
                            通常出荷日 5日目   5日目~   7日目   7日目   5日目   5日目   10日目   5日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   11日目~   2日目  
                            継手種類 スリーブ形 べローズ形 べローズ形 べローズ形 べローズ形 べローズ形 べローズ形 べローズ形 べローズ形 べローズ形 スリーブ形 べローズ形 ゴムジョイント
                            適用流体 蒸気 / 水 / ガス / 油 / 空気 蒸気 / 水 / 油 / 空気 蒸気 / 水 / 空気 蒸気 / 水 / 空気 蒸気 / 水 / 油 / 空気 蒸気 / 水 / 油 / 空気 蒸気 / 水 / ガス / 油 / 空気 蒸気 / 水 / 油 / 空気 蒸気 / 水 / 油 / 空気 蒸気 / 水 / 油 / 空気 蒸気 / 水 / 油 / 空気 蒸気 / 水 / ガス / 油 / 空気 水 / 溶剤 / 薬品
                            接液部材質 SUS ステンレス(SUS316) ステンレス(SUS316L) ステンレス(SUS316L) ステンレス(SUS316) ステンレス(SUS316) ステンレス(SUS316L) ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS316) ステンレス(SUS304) - SUS304 耐溶剤性特殊エラストマー
                            流体温度(℃) 220以下 - - - - - 250以下 - - - - - -

                            JS-5HF,6HF,7HF,8HF型 スリーブ形伸縮管継のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            JS5HF-N-32A
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            端接続 接続部材質 呼び径 最高適用圧力
                            (MPa)
                            伸縮量伸び
                            (mm)
                            伸縮量縮み
                            (mm)

                            107,284円

                            ( 118,012円 )
                            1個 -

                            5日目

                            [フランジ] JIS 10K FFフランジ[スチール] SS1 1/4B(32A)12080
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            端接続 接続部材質 呼び径 最高適用圧力
                            (MPa)
                            伸縮量伸び
                            (mm)
                            伸縮量縮み
                            (mm)

                            伸縮管継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            来訪いただきありがとうございます | MISUMIはものづくり現場の手間・コスト削減に貢献します!

                            閉じる

                            比較リスト