(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

JB-23型 べローズ形伸縮管継手

JB-23型 べローズ形伸縮管継手

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
633,124円
税込単価
696,436円

建築設備・空調設備 工場設備など 二層ベローズの採用で耐久性UP。【特長】・コ...

詳細情報を確認する

型番

JB23-N-250A 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

JB-23型 べローズ形伸縮管継手 外形図

注1.呼び径により構造が多少異なります。

製品仕様

型番(形式)JB-23型(単式)
製品記号JB23-N
呼び径20~300
適用流体蒸気・空気・不活性ガス・水・温水・油
流体温度250℃以下
最高使用圧力2.0MPa
端接続JIS 20K ルーズフランジ
材質フランジ(炭素鋼)、外筒(ステンレス鋼)、内筒・べローズ(A240-316L(SUS316L相当))
耐圧試験水圧にて3.0MPa
伸縮量35mm

規格表

JB-23型 べローズ形伸縮管継手 規格表

フランジ規格 JIS 20K

型番リスト

型番
呼び径
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JB23-N-250A

10B(250A)

1個

633,124( 696,436円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

建築設備・空調設備 工場設備など 二層ベローズの採用で耐久性UP。
【特長】
・コンパクトなパイロット式減圧弁で、比較的小流量の各種設備、装置等に使用します。
・小型・軽量化、機器への組み込みも可能です。
・ピストンガイド構造と特殊シールリングの採用により、小流量から定格流量まで、安定した制御を致します。
・自動ロック機構付の手動ハンドル操作により圧力調整が簡単です。
・コンパクト設計です。

カタログ

 

JB23-N-250Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

JB-23型 べローズ形伸縮管継手の型番JB23-N-250Aのページです。
型番JB23-N-250Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

JB-23型 べローズ形伸縮管継手

JB-23型 べローズ形伸縮管継手

    NK-7900・7900-E コンパクト型ライトジョイント

    NK-7900・7900-E コンパクト型ライトジョイント

      JU-1型 ボールジョイント

      JU-1型 ボールジョイント

        伸縮管継手 EB-11シリーズ

        伸縮管継手 EB-11シリーズ

          伸縮管継手 EB-2Jシリーズ

          伸縮管継手 EB-2Jシリーズ

            NK-7000・7100 耐圧リング式エクスパンションジョイント

            NK-7000・7100 耐圧リング式エクスパンションジョイント

              NK-6500・6700 標準自由式エクスパンションジョイント

              NK-6500・6700 標準自由式エクスパンションジョイント

                B710 ビッグジョイント

                B710 ビッグジョイント

                  NK-6800 標準ダブル型エクスパンションジョイント

                  NK-6800 標準ダブル型エクスパンションジョイント

                    伸縮管継手 EB-12シリーズ

                    伸縮管継手 EB-12シリーズ

                      NK-RB-F 球形ゴム製フレキシブルジョイント

                      NK-RB-F 球形ゴム製フレキシブルジョイント

                        伸縮管継手 EB-1Jシリーズ

                        伸縮管継手 EB-1Jシリーズ

                          洗濯機防水パン接続用(カニロック)・50Φ

                          洗濯機防水パン接続用(カニロック)・50Φ

                            メーカー ベン 南国フレキ工業 ベン ヨシタケ ヨシタケ 南国フレキ工業 南国フレキ工業 テクノフレックス 南国フレキ工業 ヨシタケ 南国フレキ工業 ヨシタケ 富士ゴム化成
                            通常価格 633,124円 17,109円 67,457円 67,987円 51,947円 84,379円 18,957円 14,599円 46,621円 110,778円 11,959円 28,847円 2,729円
                            通常出荷日 10日目   5日目~   5日目   5日目   5日目   13日目~   8日目~   7日目   11日目~   5日目   3日目~   5日目~   2日目~  
                            継手種類 べローズ形 べローズ形 ボールジョイント べローズ形 べローズ形 べローズ形 べローズ形 べローズ形 べローズ形 べローズ形 ゴムジョイント べローズ形 ゴムジョイント
                            適用流体 蒸気 / 水 / ガス / 油 / 空気 蒸気 / 水 / ガス / 空気 蒸気 / 水 / ガス / 油 / 空気 蒸気 / 水 / 油 / 空気 蒸気 / 水 / 油 / 空気 蒸気 / 水 / ガス / 油 / 空気 蒸気 / 水 / ガス / 油 / 空気 水 / 油 蒸気 / 水 / ガス / 油 / 空気 蒸気 / 水 / 油 / 空気 水 / ガス / 空気 蒸気 / 水 / 油 / 空気 水 / 溶剤 / 薬品
                            端接続 JIS 20K ルーズフランジ フランジ JIS Rcねじ フランジ フランジ フランジ - フランジ フランジ フランジ フランジ フランジ バンド締め接着タイプ
                            接液部材質 ステンレス(SUS316L) - - ステンレス(SUS316) ステンレス(SUS316) SUS304 SUS304 ステンレス(SUS316L) SUS304 ステンレス(SUS316) EPDM ステンレス(SUS316) 耐溶剤性特殊エラストマー
                            接続部材質 S25C - S25C 炭素鋼 炭素鋼 SS400 - SS400 - 炭素鋼 SS400 炭素鋼 6ナイロンガラス入

                            JB-23型 べローズ形伸縮管継手のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            伸縮管継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました