(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HG3A-F-15A
HG-3A型 冷温水バルブ HG-3Aガタレイオンスイバルブ

HG-3A型 冷温水バルブ HG3A-F-15A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
8,225円
税込単価
9,048円

コック式のため開閉が簡単で流体抵抗の少ない構造の温水用放熱器弁です。

詳細情報を確認する

型番

HG3A-F-15A 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

HG3A-F-15A の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

HG-3A型 冷温水バルブ 外形図

製品仕様

種類冷温水バルブ
型番HG-3A型
製品記号HG3A-F
呼び径15・20
形状アングル形
適用流体冷温水
流体温度5~90℃
適用圧力0.35MPa以下
許容漏洩量漏洩量表参照
端接続JIS Rcねじ及びJIS Rねじ(ユニオン継手)
材質本体(CAC406ニッケルクロムメッキ)、弁体(CAC406)
本体耐圧試験水圧にて0.53MPa

注.このバルブは弁の構造上完全閉止はできません。

規格表

HG-3A型 冷温水バルブ 規格表

性能・試験情報

漏洩量表

呼び径漏洩量(mL/min)
15100以下
20140以下

注.圧力0.1MPa時における漏洩量。

型番リスト

型番
端接続 入口側ねじの呼び径
端接続 出口側ねじの呼び径
高さ H(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HG3A-F-15A

1/2B(15A)
1/2B(15A)
55

1個

8,225( 9,048円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

コック式のため開閉が簡単で流体抵抗の少ない構造の温水用放熱器弁です。

カタログ

 

Loading...

HG3A-F-15Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HG-3A型 冷温水バルブの型番HG3A-F-15Aのページです。
型番HG3A-F-15Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

HG-3A型 冷温水バルブ

HG-3A型 冷温水バルブ

    HG-3S型 冷温水バルブ

    HG-3S型 冷温水バルブ

      HB-1A型 ラジエータバルブ

      HB-1A型 ラジエータバルブ

        ラジエタートラップ TS-4Aシリーズ

        ラジエタートラップ TS-4Aシリーズ

          ラジエターバルブ FV-2Sシリーズ

          ラジエターバルブ FV-2Sシリーズ

            ラジエタートラップ TS-3Aシリーズ

            ラジエタートラップ TS-3Aシリーズ

              HB-1S型 ラジエータバルブ

              HB-1S型 ラジエータバルブ

                937 青銅製フランジ型レバー式 バルブ

                937 青銅製フランジ型レバー式 バルブ

                  浄水器用切替バルブ

                  浄水器用切替バルブ

                    935 ステンレス製フランジ型レバー式 フートバルブ

                    935 ステンレス製フランジ型レバー式 フートバルブ

                      灯油中間コック Φ8×Φ8

                      灯油中間コック Φ8×Φ8

                        ステンレス製捻込(先端)フートバルブ

                        ステンレス製捻込(先端)フートバルブ

                          934 ステンレス製フランジ型レバーなし フートバルブ

                          934 ステンレス製フランジ型レバーなし フートバルブ

                            メーカー ベン ベン ベン ヨシタケ ヨシタケ ヨシタケ ベン 日東バルブ オンダ製作所 日東バルブ オンダ製作所 スリーエム工業 日東バルブ
                            通常価格 8,225円 10,690円 9,966円 10,490円 10,852円 8,750円 11,537円 66,119円 2,172円 46,405円 1,314円 65,041円 46,405円
                            通常出荷日 5日目   5日目   3日目~   5日目~   5日目   7日目   3日目~   8日目   6日目   7日目~   4日目   19日目   7日目~  
                            バルブ種類 冷温水バルブ 冷温水バルブ ラジエータバルブ ラジエターバルブ ラジエターバルブ ラジエターバルブ ラジエータバルブ フートバルブ 浄水器用切替バルブ フートバルブ 灯油コック フートバルブ フートバルブ
                            本体形状 アングル ストレート アングル アングル ストレート アングル ストレート ストレート 横形3方向 ストレート ストレート ストレート ストレート
                            本体材質 CAC406ニッケルクロムメッキ CAC406ニッケルクロムメッキ CAC406ニッケルクロムメッキ CAC406 青銅 CAC406 CAC406ニッケルクロムメッキ CAC406 C3604BD SCS13 ZDC2 ステンレス SCS13
                            適用流体 蒸気 水 / 蒸気 水 / 蒸気 水 / 蒸気 蒸気
                            端接続 入口側 JIS Rcねじ JIS Rcねじ JIS Rcねじ R Rc R JIS Rcねじ - Wねじ - 銅管差込み - -

                            HG-3A型 冷温水バルブのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HG3A-F-20A
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            端接続 入口側ねじの呼び径 端接続 出口側ねじの呼び径 高さ H
                            (mm)

                            11,177円

                            ( 12,295円 )
                            1個 -

                            5日目

                            3/4B(20A)3/4B(20A)60

                            各種用途バルブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました