ベローズ式パックレス構造のため、開閉がなめらかな蒸気用放熱器弁です。
型式 | HB-1A型 |
---|---|
製品記号 | HB1A-F |
呼び径 | 15~32 |
形状 | アングル形 |
適用流体 | 蒸気 |
適用圧力 | 0.4MPa以下 |
流体温度 | 160℃以下 |
端接続 | 入口側:JIS Rcねじ、出口側:JIS Rねじ(ユニオン継手) |
材質 | 本体(CAC406ニッケルクロムメッキ)、弁体(C3604) |
本体耐圧試験 | 水圧にて0.6MPa |
型番 |
端接続 入口側ねじの呼び径 |
端接続 出口側ねじの呼び径 |
高さ H(mm) | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
1/2B(15A)
|
1/2B(15A)
|
70
| 1個 | 9,966円(
10,963円
) | 3日目 | |
3/4B(20A)
|
3/4B(20A)
|
71
| 1個 | 12,920円(
14,212円
) | 3日目 | |
1B(25A)
|
1B(25A)
|
78
| 1個 | 18,072円(
19,879円
) | 3日目 | |
1 1/4B(32A)
|
1 1/4B(32A)
|
81
| 1個 | 24,285円(
26,714円
) | 5日目 |
Loading...
ベローズ式パックレス構造のため、開閉がなめらかな蒸気用放熱器弁です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
アイエス工業所
複式ボールタップ (水位調整機能付) WA 呼び径:13・20・25・30・40・50mm
評価 5.0
通常価格(税別): 7,663円~
通常出荷日: 在庫品1日目~
当日出荷可能