(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

AV-4C型 戸建住宅用通気弁(レジベント)

AV-4C型 戸建住宅用通気弁(レジベント)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
5,575円
税込単価
6,133円

通気弁は排水立て管、排水横枝管などで、負圧が発生すると弁が開き、大気を吸込んで...

詳細情報を確認する

型番

AV4C-P-40A 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

AV-4C型 戸建住宅用通気弁(レジベント) 外形図

製品仕様

種類レジベント
製品記号AV4C-P
呼び径40
適用管JIS K6741 硬質塩化ビニル管(VP・VU管)
適用管径40・50
吸気量2.7L/s[弁差圧250Pa時]
適用周囲温度-20~60℃
端接続差込み接着
材質本体(ABS樹脂)、弁体(ABS樹脂+合成ゴム)
取付姿勢直立取付
付属品接続用コネクタ(JIS K6741 VP・VU管呼び径40、50共用接着継手)

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AV4C-P-40A

1個

5,575( 6,133円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

通気弁は排水立て管、排水横枝管などで、負圧が発生すると弁が開き、大気を吸込んで排水管内の圧力を均等化してトラップの封水を保護します。
平常時は弁閉し、悪臭の漏れを防ぎます。
AV-4C型は戸建住宅用の小型通気弁です。
【特長】
・害虫の侵入をシャットアウト。
・メンテナンス不要、排水設備同等の耐久性。
・あふれ縁より下にも取付け可能で、-20~60℃の気温に対応。
・建築デザインの自由性を提供。
【用途】
・戸建住宅の排水管設備に。

カタログ

 

AV4C-P-40Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AV-4C型 戸建住宅用通気弁(レジベント)の型番AV4C-P-40Aのページです。
型番AV4C-P-40Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

AV-4C型 戸建住宅用通気弁(レジベント)

AV-4C型 戸建住宅用通気弁(レジベント)

    AV-1C型 通気弁(ミニベント)

    AV-1C型 通気弁(ミニベント)

      吸気弁 自動吸気弁 VB-10シリーズ

      吸気弁 自動吸気弁 VB-10シリーズ

        AF-6N型 空気抜弁

        AF-6N型 空気抜弁

          AFV-4N,5型 吸排気弁

          AFV-4N,5型 吸排気弁

            エアーベント 11-AVシリーズ

            エアーベント 11-AVシリーズ

              安全リリーフ弁 AL-17シリーズ

              安全リリーフ弁 AL-17シリーズ

                蒸気用エアベント AW2型

                蒸気用エアベント AW2型

                  安全リリーフ弁 AL-140Hシリーズ

                  安全リリーフ弁 AL-140Hシリーズ

                    安全リリーフ弁 AL-150T-Nシリーズ

                    安全リリーフ弁 AL-150T-Nシリーズ

                      メーカー ベン ベン ヨシタケ ベン ベン ヨシタケ ヨシタケ ミヤワキ ヨシタケ ヨシタケ
                      通常価格 5,575円 7,667円 7,170円 11,737円 21,885円 33,939円 25,101円 25,605円 74,959円 18,452円
                      通常出荷日 5日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   15日目   15日目   5日目  
                      調整弁/安全弁種類 吸気弁/通気弁 吸気弁/通気弁 吸気弁/通気弁 空気抜弁/吸排気弁 空気抜弁/吸排気弁 空気抜弁/吸排気弁 安全弁 空気抜弁/吸排気弁 安全弁 安全弁
                      適用流体 水 / 油 水 / 蒸気 / 空気 / 油 蒸気 水 / 蒸気 / 空気 / 油
                      本体材質 ABS樹脂 ABS樹脂 青銅 C3771ニッケルクロムメッキ - - - C3771 ステンレス鋼 -
                      端接続 入口その他接続種類 差し込み接着 差し込み接着 - - - - - - - -
                      端接続 入口配管ねじの呼び径 1 1/2B(40A) 1 1/2B(40A) - - - 3/4B(20A) - - - -

                      AV-4C型 戸建住宅用通気弁(レジベント)のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      安全弁・調整弁カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      メカニカル部品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました