通気弁は排水立て管、排水横枝管などで、負圧が発生すると弁が開き、大気を吸込んで...
種類 | マキシベント |
---|---|
製品記号 | AV2C-P |
呼び径 | 75 |
適用管 | JIS K6741硬質塩化ビニル管(VP・VU管) |
適用管径 | 65注1.・75・100 |
吸気量 | 32L/s[弁差圧250Pa時] |
適用周囲温度 | -20~60℃ |
端接続 | 差込み接着 |
材質 | 本体(ABS樹脂)、弁体(ABS樹脂+合成ゴム) |
取付姿勢 | 直立取付 |
付属品 | 接続用コネクタ(JIS K6741VP・VU管 呼び径75、100共用接着継手) |
注1.管径65の接続には、市販のインクリーザ(65×75)を使用してください。
Loading...
通気弁は排水立て管、排水横枝管などで、負圧が発生すると弁が開き、大気を吸込んで排水管内の圧力を均等化してトラップの封水を保護します。
平常時は弁閉し、悪臭の漏れを防ぎます。
【特長】
・害虫の侵入をシャットアウトします。
・メンテナンス不要、排水設備同等の耐久性。
・あふれ縁より下にも取付け可能で、-20~60℃の気温に対応。
・建築デザインの自由性を提供。
【用途】
・屋根裏・配管シャフト・天井裏など排水管設備に。
この商品に近い類似品がありませんでした。
AV2C-P-75Aで型番確定
AV-2C型 通気弁(マキシベント)の型番AV2C-P-75Aのページです。
型番AV2C-P-75Aに関する仕様情報を記載しております。