(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

AFV-4N,5型 吸排気弁

AFV-4N,5型 吸排気弁

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
21,885円 ~ 34,526円
税込価格
24,074円 ~ 37,979円

直結給水/圧送・圧力タンク給水などパイプシャフト頂部に。吸排気弁は給水配管が負...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定4件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

AFV-4N,5型 吸排気弁 外形図

製品仕様

種類青銅製ステンレス鋼製
型式AFV-4N型AFV-5型
製品記号AFV4N-FAFV5-D
呼び径20・25
適用流体水道水
流体温度5~40℃
適用圧力0.01~1. 0MPa(弁入口側圧力は、常時0.01MPa以上確保してください。)
吸気量注.急速吸気タイプ
呼び径20:13 L/s(標準状態)[弁差圧2.9kPa時]
呼径25:16L/s(標準状態)[弁差圧2.9kPa時]
端接続入口:JIS Rねじ注.、吸排気口:JIS Rc1ねじ
材質本体CAC406SCS13
弁体・弁座PP樹脂・CAC・EPDMPP樹脂・SUS・FKM
フロートPP樹脂
本体耐圧試驗水圧にて1.75MPa
取付姿勢鉛直から5°以内の直立取付
質量1.3kg1.2kg

注.管端コアに対応しています。管端コア使用時、呼び径20:吸気量8L/s(標準状態)[弁差圧2.9kPa時]呼び径25:吸気量15L/s(標準状態)[弁差圧2.9kPa時]

規格表

AFV-4N,5型 吸排気弁 規格表

※選定につきましてはカタログをご参照ください。

使用例

AFV-4N,5型 吸排気弁 使用例

選定サポート情報

AFV-4N,5型 吸排気弁 選定サポート情報

型番リスト

型番
本体材質
接続種類
端接続 入口配管ねじの呼び径
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
[青銅] CAC406
違径接続
3/4B(20A)

1個

21,885( 24,074円 )

3日目

[青銅] CAC406
同径接続
1B(25A)

1個

21,964( 24,160円 )

3日目

[ステンレス鋳鋼] SCS13
違径接続
3/4B(20A)

1個

34,526( 37,979円 )

3日目

[ステンレス鋳鋼] SCS13
同径接続
1B(25A)

1個

34,526( 37,979円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

直結給水/圧送・圧力タンク給水などパイプシャフト頂部に。
吸排気弁は給水配管が負圧になると多量の空気を吸込み、負圧を解消して給水先からの逆流を防止します。
常時は配管中の空気を自動的に排出しますので、パイプシャフト頂部に最適です。特に直結給水や圧送圧力タンク給水方式で、安全な給水システムを構築できます。
呼び径20:立て管最大管径40まで、。
呼び径25:立て管最大管径50(東京都水道局は立て管最大管径75)まで、1台で逆サイホンを解消。
【特長】
・負圧発生時の空気吸入量が大きい(急速吸気機能)。
・圧力下で確実な空気排出作動(圧力下排気機能)。
・初期通水時の空気排出量が大きい(初期排気機能)。
・排気時に水の排出がありません。
・吸排気口は回転自在。
・吸気部にネット内蔵。
・ステンレス給水管に最適なステンレス鋼製(AFV-5型)。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

AFV-4N,5型 吸排気弁

AFV-4N,5型 吸排気弁

    AF-5N型 空気抜弁

    AF-5N型 空気抜弁

      AF-10型シリーズ 空気抜弁

      AF-10型シリーズ 空気抜弁

        寒冷地用 FMバルブS-3N型

        寒冷地用 FMバルブS-3N型

          AFV-1N型 吸気機構付空気抜弁

          AFV-1N型 吸気機構付空気抜弁

            MD-14型シリーズ 一次圧力調整弁 (液体・空気用)

            MD-14型シリーズ 一次圧力調整弁 (液体・空気用)

              LP-8RN型 定水位弁(水用、寒冷地用)

              LP-8RN型 定水位弁(水用、寒冷地用)

                AF-9型シリーズ 空気抜弁

                AF-9型シリーズ 空気抜弁

                  RD-14型シリーズ 減圧弁(水・温水・空気・油用)

                  RD-14型シリーズ 減圧弁(水・温水・空気・油用)

                    VD-1H型 真空調整弁

                    VD-1H型 真空調整弁

                      吸排気弁 TAV-2シリーズ

                      吸排気弁 TAV-2シリーズ

                        AF-6N型 空気抜弁

                        AF-6N型 空気抜弁

                          RD-40,41型 減圧弁(蒸気用) ミニ弁天

                          RD-40,41型 減圧弁(蒸気用) ミニ弁天

                            メーカー ベン ベン ベン FMバルブ製作所 ベン ベン ベン ベン ベン ベン ヨシタケ ベン ベン
                            通常価格 21,885円 54,050円 17,313円 71,359円 20,933円 144,010円 69,597円 17,977円 80,815円 118,884円 17,029円 11,737円 45,134円
                            通常出荷日 3日目~   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目~   5日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   15日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            調整弁/安全弁種類 空気抜弁/吸排気弁 空気抜弁/吸排気弁 空気抜弁/吸排気弁 定水位弁 空気抜弁/吸排気弁 一次圧力調整弁 定水位弁 空気抜弁/吸排気弁 減圧弁 真空調整弁 空気抜弁/吸排気弁 空気抜弁/吸排気弁 減圧弁
                            適用流体 水 / 油 水 / 油 - - 蒸気 / 空気 蒸気
                            最高適用圧力区分(MPa) 1.01~2 1.01~2 0.11~1 0.11~1 1.01~2 0.11~1 0.11~1 0.11~1 0.11~1 0.11~1 0.11~1 0.11~1 0.11~1
                            流体温度(℃) 5~40 5~90 - - 5~80 - 1~60 - - 200以下 80 5~100 220以下
                            端接続 入口ねじ接続種類 JIS Rねじ JIS Rcねじ JIS Rねじ Rc JIS Rねじ - - JIS Rねじ - JIS Rねじ R JIS Rねじ JIS Rcねじ

                            AFV-4N,5型 吸排気弁のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全弁・調整弁カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました