(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

AF-9型シリーズ 空気抜弁

AF-9型シリーズ 空気抜弁

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
17,977円 ~ 27,304円
税込価格
19,775円 ~ 30,034円

逆止弁内蔵の空気抜弁 ポンプ吸込側や密閉回路など。【特長】・空気抜弁本体にス...

詳細情報を確認する

型番

未確定26件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

AF-9型シリーズ 空気抜弁 外形図

質量:0.72kg

AF-9型シリーズ 空気抜弁 ユニオン継手外形図

ユニオン継手
外径φ8 SUS管用

AF-9型シリーズ 空気抜弁 チューブ継手外形図

チューブ継手
内径φ6 ビニールチューブ500mm付属

製品仕様

型式AF-9型AF-9H型AF-9型LAF-9H型L




JIS Rc3/8AF9-DAF9H-DAF9-DLAF9H-DL
ユニオン継手付AF9-DUAF9H-DUAF9-DLUAF9H-DLU
チューブ継手付AF9-DT-AF9-DLT-
呼び径15~25
適用圧力1.0MPa以下0.3MPa以下
流体温度5~90℃5~150℃5~90℃5~150℃
適用流体水・温水
端接続入口:JIS Rねじ 出口:JIS Rc3/8ねじ
材質本体(SCS)、ディスク(FKM)、フロート(SUS)
本体耐圧試験水圧にて1.75MPa
取付姿勢鉛直から5°以内の直立取付
付属機構手動閉止ツマミ、ストレーナ、逆止弁
ストレーナ20メッシュ

性能・試験情報

空気排出量線図

AF-9型シリーズ 空気抜弁 空気排出量線図

型番リスト

型番
流体温度(℃)
端接続 入口配管ねじの呼び径
端接続 出口ねじ接続種類
端接続 出口その他接続種類
端接続 出口配管ねじの呼び径
制御側 配管パイプ径(φ)
制御側 接続チューブ径(φ)
適用圧力詳細(MPa)
付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
5~90
1/2B(15A)
JIS Rcねじ
-
3/8B(10A)
-
-
1.0以下
なし

1個

17,977( 19,775円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

5~90
3/4B(20A)
JIS Rcねじ
-
3/8B(10A)
-
-
1.0以下
なし

1個

22,266( 24,493円 )

3日目

5~90
1B(25A)
JIS Rcねじ
-
3/8B(10A)
-
-
1.0以下
なし

1個

23,580( 25,938円 )

3日目

5~90
1/2B(15A)
JIS Rcねじ
-
3/8B(10A)
-
-
0.3以下
なし

1個

23,457( 25,803円 )

5日目

5~90
3/4B(20A)
JIS Rcねじ
-
3/8B(10A)
-
-
0.3以下
なし

1個

23,104( 25,414円 )

5日目

5~90
1B(25A)
JIS Rcねじ
-
3/8B(10A)
-
-
0.3以下
なし

1個

23,457( 25,803円 )

5日目

5~90
1/2B(15A)
-
[チューブ接続] チューブ継手(付属品接続時)
-
-
6
0.3以下
チューブ継手ホースバンドビニルチューブ(500mm)

1個

20,708( 22,779円 )

14日目

5~90
1B(25A)
-
[チューブ接続] チューブ継手(付属品接続時)
-
-
6
0.3以下
チューブ継手ホースバンドビニルチューブ(500mm)

1個

20,708( 22,779円 )

14日目

5~90
1/2B(15A)
-
ユニオン継手(付属品接続時)
-
8
-
0.3以下
ユニオン継手

1個

22,235( 24,459円 )

14日目

5~90
3/4B(20A)
-
ユニオン継手(付属品接続時)
-
8
-
0.3以下
ユニオン継手

1個

22,235( 24,459円 )

14日目

5~90
1B(25A)
-
ユニオン継手(付属品接続時)
-
8
-
0.3以下
ユニオン継手

1個

22,235( 24,459円 )

14日目

5~90
1/2B(15A)
-
[チューブ接続] チューブ継手(付属品接続時)
-
-
6
1.0以下
チューブ継手ホースバンドビニルチューブ(500mm)

1個

20,028( 22,031円 )

14日目

5~90
3/4B(20A)
-
[チューブ接続] チューブ継手(付属品接続時)
-
-
6
1.0以下
チューブ継手ホースバンドビニルチューブ(500mm)

1個

18,556( 20,412円 )

14日目

5~90
1B(25A)
-
[チューブ接続] チューブ継手(付属品接続時)
-
-
6
1.0以下
チューブ継手ホースバンドビニルチューブ(500mm)

1個

19,669( 21,636円 )

14日目

5~90
3/4B(20A)
-
ユニオン継手(付属品接続時)
-
8
-
1.0以下
ユニオン継手

1個

21,555( 23,711円 )

14日目

5~90
1B(25A)
-
ユニオン継手(付属品接続時)
-
8
-
1.0以下
ユニオン継手

1個

21,555( 23,711円 )

14日目

5~150
3/4B(20A)
JIS Rcねじ
-
3/8B(10A)
-
-
1.0以下
なし

1個

26,729( 29,402円 )

4日目

5~150
1B(25A)
JIS Rcねじ
-
3/8B(10A)
-
-
1.0以下
なし

1個

26,729( 29,402円 )

5日目

5~150
1/2B(15A)
JIS Rcねじ
-
3/8B(10A)
-
-
0.3以下
なし

1個

27,304( 30,034円 )

5日目

5~150
3/4B(20A)
JIS Rcねじ
-
3/8B(10A)
-
-
0.3以下
なし

1個

27,304( 30,034円 )

5日目

5~150
1B(25A)
JIS Rcねじ
-
3/8B(10A)
-
-
0.3以下
なし

1個

27,304( 30,034円 )

5日目

5~150
1/2B(15A)
-
ユニオン継手(付属品接続時)
-
8
-
0.3以下
ユニオン継手

1個

25,462( 28,008円 )

14日目

5~150
3/4B(20A)
-
ユニオン継手(付属品接続時)
-
8
-
0.3以下
ユニオン継手

1個

25,005( 27,506円 )

14日目

5~150
1/2B(15A)
-
ユニオン継手(付属品接続時)
-
8
-
1.0以下
ユニオン継手

1個

25,035( 27,539円 )

14日目

5~150
3/4B(20A)
-
ユニオン継手(付属品接続時)
-
8
-
1.0以下
ユニオン継手

1個

25,035( 27,539円 )

14日目

5~150
1B(25A)
-
ユニオン継手(付属品接続時)
-
8
-
1.0以下
ユニオン継手

1個

25,035( 27,539円 )

14日目

Loading...

詳細情報

基本情報

逆止弁内蔵の空気抜弁 ポンプ吸込側や密閉回路など。
【特長】
・空気抜弁本体にストレーナを内蔵し、耐食、耐久性の優れたステンレス製の空気抜弁で。
・AF-9型シリーズは逆止弁内蔵の空気抜弁で、空気抜弁入口側が負圧時でも空気を吸込まない構造ですから、ポンプの吸込側や密閉回路の脱気システム等の空気排出のみで空気を吸込まない機能を要求する場合に使用します。
・ストレーナを内蔵していますので、設計施工が容易です。
・ステンレス製ですから耐食・耐久性が優れています。
・排気口が360°回転自在で施工が容易です。
・手動閉止機構付です。
・負圧時に空気を吸込みませんのでポンプ吸込側にも取付けられます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

AF-9型シリーズ 空気抜弁

AF-9型シリーズ 空気抜弁

    AF-10型シリーズ 空気抜弁

    AF-10型シリーズ 空気抜弁

      空気抜弁 TA-16Lシリーズ

      空気抜弁 TA-16Lシリーズ

        空気抜弁(冷温水用) TA-16CVAシリーズ

        空気抜弁(冷温水用) TA-16CVAシリーズ

          安全リリーフ弁 AL-150TRシリーズ

          安全リリーフ弁 AL-150TRシリーズ

            空気抜弁 TA-16シリーズ

            空気抜弁 TA-16シリーズ

              空気抜弁 TA-16CVSシリーズ

              空気抜弁 TA-16CVSシリーズ

                VD-1H型 真空調整弁

                VD-1H型 真空調整弁

                  リリーフ弁 AL-260Rシリーズ

                  リリーフ弁 AL-260Rシリーズ

                    減圧弁(蒸気用) GD-30Sシリーズ

                    減圧弁(蒸気用) GD-30Sシリーズ

                      メーカー ベン ベン ヨシタケ ヨシタケ ヨシタケ ヨシタケ ヨシタケ ベン ヨシタケ ヨシタケ
                      通常価格 17,977円 17,313円 13,640円 17,764円 25,394円 15,167円 15,322円 118,884円 34,464円 103,769円
                      通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   5日目   5日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   15日目   15日目   5日目  
                      調整弁/安全弁種類 空気抜弁/吸排気弁 空気抜弁/吸排気弁 空気抜弁/吸排気弁 空気抜弁/吸排気弁 安全弁 空気抜弁/吸排気弁 空気抜弁/吸排気弁 真空調整弁 安全弁 減圧弁
                      適用流体 水 / 油 水 / 油 蒸気 / 空気 水 / 油 蒸気
                      最高適用圧力区分(MPa) 0.11~1 0.11~1 0.11~1 0.11~1 0.11~1 0.11~1 0.11~1 0.11~1 0.11~1 1.01~2
                      本体材質 SUS SUS - - - - - - - ステンレス鋼
                      接続種類 違径接続 違径接続 違径接続 違径接続 同径接続 違径接続 違径接続 入力側のみ接続 同径接続 同径接続

                      AF-9型シリーズ 空気抜弁のレビュー

                      評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                      成形機の冷却系に使用しています
                      評価 5.0満足度:5.02023/09/15
                      成形機の冷却系に使用しています。冷却水がまわらず、金型が高温になったり、ホースが破裂したりしていました。原因は配管でのエアー噛みでした。対策として配管にこの商品を取り付けました。初めて使用しましたが、取り付け後は不具合の発生もなく成形できています。

                      もっと読む 閉じる

                      0が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      安全弁・調整弁カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      メカニカル部品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました