(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

AF-6N型 空気抜弁

AF-6N型 空気抜弁

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
11,737円 ~ 13,890円
税込価格
12,911円 ~ 15,279円

【特長】・配管、温水ボイラ、ファンコイル、中小圧力タンク、ソーラーシステム等に...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

型番

未確定3件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

AF-6N型 空気抜弁 外形図

適合ビニル
チューブ内径φ5
(ビニルチューブは付属していません)

製品仕様

製品記号AF6N-F
呼び径15~25
適用流体水・温水
流体温度5~100℃
適用圧力1.0MPa以下
端接続JIS Rねじ(P・V兼用コア対応)
材質本体(C3771ニッケルクロムメッキ)、ディスク(EPDM)、フロート(PP樹脂)
本体耐圧試験水圧にて1.75MPa
取付姿勢鉛直から5°以内の直立取付
付属機構手動閉止ツマミ

注.国土交通省仕様の場合は、AF-5N, 10, 10H, 17N, 22N型をご使用ください。

使用例

配管例略図

AF-6N型 空気抜弁 配管例略図

性能・試験情報

空気排出量線図

AF-6N型 空気抜弁 空気排出量線図

型番リスト

型番
端接続 入口配管ねじの呼び径
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1/2B(15A)

1個

12,781( 14,059円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3/4B(20A)

1個

13,890( 15,279円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1B(25A)

1個

11,737( 12,911円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・配管、温水ボイラ、ファンコイル、中小圧力タンク、ソーラーシステム等に使用する小型空気抜弁です。
・BBC(気泡分散)方式採用により、安定作動しますので水の巻込み排出がありません。
・空気排出側はチューブ継手形状となっています。
・小型で1.0MPaまで使用できます。
・手動閉止機構付です。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

AF-6N型 空気抜弁

AF-6N型 空気抜弁

    AF-17N型 空気抜弁

    AF-17N型 空気抜弁

      減圧弁(冷温水・空気・ガス用) GD-8Nシリーズ

      減圧弁(冷温水・空気・ガス用) GD-8Nシリーズ

        安全リリーフ弁 AL-140シリーズ

        安全リリーフ弁 AL-140シリーズ

          安全リリーフ弁 AL-140Tシリーズ

          安全リリーフ弁 AL-140Tシリーズ

            蒸気用エアベント AW2型

            蒸気用エアベント AW2型

              AFV-4N,5型 吸排気弁

              AFV-4N,5型 吸排気弁

                安全リリーフ弁 AL-140Hシリーズ

                安全リリーフ弁 AL-140Hシリーズ

                  AV-1C型 通気弁(ミニベント)

                  AV-1C型 通気弁(ミニベント)

                    RD-30型 減圧弁(蒸気用)

                    RD-30型 減圧弁(蒸気用)

                      安全リリーフ弁 AL-150T-Nシリーズ

                      安全リリーフ弁 AL-150T-Nシリーズ

                        減圧弁(蒸気用) GD-45シリーズ

                        減圧弁(蒸気用) GD-45シリーズ

                          AFV-1N型 吸気機構付空気抜弁

                          AFV-1N型 吸気機構付空気抜弁

                            メーカー ベン ベン ヨシタケ ヨシタケ ヨシタケ ミヤワキ ベン ヨシタケ ベン ベン ヨシタケ ヨシタケ ベン
                            通常価格 11,737円 16,652円 151,932円 39,836円 48,714円 25,605円 21,885円 74,959円 7,667円 57,343円 18,452円 27,402円 20,933円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   15日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   15日目   3日目~   15日目   5日目   5日目   5日目   5日目~   3日目~  
                            調整弁/安全弁種類 空気抜弁/吸排気弁 空気抜弁/吸排気弁 減圧弁 安全弁 安全弁 空気抜弁/吸排気弁 空気抜弁/吸排気弁 安全弁 吸気弁/通気弁 減圧弁 安全弁 減圧弁 空気抜弁/吸排気弁
                            適用流体 水 / 空気 / ガス 水 / 蒸気 / 空気 / 油 水 / 蒸気 / 空気 / 油 蒸気 水 / 蒸気 / 空気 / 油 蒸気 蒸気
                            最高適用圧力区分(MPa) 0.11~1 1.01~2 0.11~1 0.11~1 0.11~1 1.01~2 1.01~2 1.01~2 - 0.11~1 0.11~1 1.01~2 1.01~2
                            流体温度(℃) 5~100 5~100 60 220 120 160 5~40 220 - 184 100 220 5~80
                            本体材質 C3771ニッケルクロムメッキ CAC406 - ステンレス鋼 - C3771 - ステンレス鋼 ABS樹脂 FC - - CAC406

                            AF-6N型 空気抜弁のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全弁・調整弁カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました