(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

AF-5N型 空気抜弁

AF-5N型 空気抜弁

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
54,050円
税込価格
59,455円

本体青銅製の高圧液体用空気抜弁で、高圧空気排出音緩和のためフィルター(マフラー...

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

AF-5N型 空気抜弁 外形図

質量:4.2kg

製品仕様

製品記号AF5N-J
呼び径15~25
適用流体水・温水・油(比重0.85以上)
流体温度5~90℃注1.
適用圧力1.6MPa以下注2.
端接続JIS Rcねじ
材質本体(CAC406)、弁体・弁座(SUS)、フロート(SUS)
本体耐圧試験水圧にて2.4MPa
取付姿勢鉛直から5°以内の直立取付

注1. 流体温度150℃以下用も製作しています。
注2. 適用圧力2.0MPa以下用はお問い合わせください。(ただし、本体耐圧試験は2.4MPaとなり、水道法性能基準には適合しません。)

規格表

AF-5N型 空気抜弁 規格表

使用例

AF-5N型 空気抜弁 使用例

型番リスト

型番
端接続 入口配管ねじの呼び径
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1/2B(15A)

1個

54,050( 59,455円 )

5日目

3/4B(20A)

1個

54,050( 59,455円 )

5日目

1B(25A)

1個

54,050( 59,455円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

本体青銅製の高圧液体用空気抜弁で、高圧空気排出音緩和のためフィルター(マフラー)を内蔵しています。
【特長】
・本体青銅製で排出量が大きく1.6MPaまで使用できます。
・気密性向上のため、首振り弁体を採用しています。
・空気の排出音を緩和するため、出口にフィルター(マフラー)を内蔵しています。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

AF-5N型 空気抜弁

AF-5N型 空気抜弁

    ナイロンコーティング空気抜弁 TA-3Cシリーズ

    ナイロンコーティング空気抜弁 TA-3Cシリーズ

      空気抜弁 TA-3シリーズ

      空気抜弁 TA-3シリーズ

        空気抜弁 TA-2Fシリーズ

        空気抜弁 TA-2Fシリーズ

          RD-25SN,50SN型シリーズ 水道用減圧弁

          RD-25SN,50SN型シリーズ 水道用減圧弁

            AF-4型シリーズ 空気抜弁

            AF-4型シリーズ 空気抜弁

              減圧弁(蒸気用) GD-45シリーズ

              減圧弁(蒸気用) GD-45シリーズ

                AF-6N型 空気抜弁

                AF-6N型 空気抜弁

                  安全リリーフ弁 AL-31/AL-31Hシリーズ

                  安全リリーフ弁 AL-31/AL-31Hシリーズ

                    安全リリーフ弁 AL-4シリーズ

                    安全リリーフ弁 AL-4シリーズ

                      空気抜弁 TA-16シリーズ

                      空気抜弁 TA-16シリーズ

                        減圧弁(蒸気用) GP-1010/GP-1010Sシリーズ

                        減圧弁(蒸気用) GP-1010/GP-1010Sシリーズ

                          安全リリーフ弁 AL-4Tシリーズ

                          安全リリーフ弁 AL-4Tシリーズ

                            メーカー ベン ヨシタケ ヨシタケ ヨシタケ ベン ベン ヨシタケ ベン ヨシタケ ヨシタケ ヨシタケ ヨシタケ ヨシタケ
                            通常価格 54,050円 22,833円 13,899円 19,898円 8,530円 15,154円 27,402円 11,737円 172,203円 94,357円 15,167円 54,257円 98,658円
                            通常出荷日 5日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   2日目~   3日目~   5日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目~   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   5日目~  
                            調整弁/安全弁種類 空気抜弁/吸排気弁 空気抜弁/吸排気弁 空気抜弁/吸排気弁 空気抜弁/吸排気弁 減圧弁 空気抜弁/吸排気弁 減圧弁 空気抜弁/吸排気弁 安全弁 安全弁 空気抜弁/吸排気弁 減圧弁 安全弁
                            適用流体 水 / 油 水 / 油 水 / 油 水 / 油 - 蒸気 水 / 蒸気 / 空気 / 油 蒸気 蒸気 蒸気
                            最高適用圧力区分(MPa) 1.01~2 0.11~1 0.11~1 0.11~1 0.11~1 0.11~1 1.01~2 0.11~1 - 1.01~2 0.11~1 0.11~1 -
                            流体温度(℃) 5~90 60 90 90 5~55 - 220 5~100 220 220 90 220 150
                            本体材質 CAC406 - - - CAC406 FC - C3771ニッケルクロムメッキ - - - - -

                            AF-5N型 空気抜弁のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全弁・調整弁カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました