(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
AF-4型シリーズ 空気抜弁

AF-4型シリーズ 空気抜弁 (レビュー)

通常価格(税別)
15,154円 ~ 29,612円
税込価格
16,669円 ~ 32,573円
通常出荷日
3日目~
建設設備・工場設備などに。液体用空気抜弁で、配管中に溜る空気および密閉タンク中の空気を自動的に排出し、流体の流れを円滑にします。

【特長】
・気密性向上のため、首振り弁体を採用しています。
・排出量が比較的多い。
・構造が簡単で保守が容易です。
・AF-4CN型は錆びにくいナイロンコーティング品です

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

AF-4型シリーズ 空気抜弁のレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    冷却水配管のエアー抜きとして
    評価 4.0満足度:4.02019/04/01
    今まで設置してあった空気抜きベンが 詰まってしまったので
    更新しました。
    いい商品だと思います。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

AF-4型シリーズ 空気抜弁

AF-4型シリーズ 空気抜弁

    AF-5N型 空気抜弁

    AF-5N型 空気抜弁

      MD-14型シリーズ 一次圧力調整弁 (液体・空気用)

      MD-14型シリーズ 一次圧力調整弁 (液体・空気用)

        AF-9型シリーズ 空気抜弁

        AF-9型シリーズ 空気抜弁

          RD-14型シリーズ 減圧弁(水・温水・空気・油用)

          RD-14型シリーズ 減圧弁(水・温水・空気・油用)

            ナイロンコーティング空気抜弁 TA-2Cシリーズ

            ナイロンコーティング空気抜弁 TA-2Cシリーズ

              水道用減圧弁 GD-91R-80シリーズ

              水道用減圧弁 GD-91R-80シリーズ

                AF-10型シリーズ 空気抜弁

                AF-10型シリーズ 空気抜弁

                  ナイロンコーティング空気抜弁 TA-3Cシリーズ

                  ナイロンコーティング空気抜弁 TA-3Cシリーズ

                    エアーベント 22-AVシリーズ

                    エアーベント 22-AVシリーズ

                      TR-4N型 ミキシングバルブ

                      TR-4N型 ミキシングバルブ

                        減圧弁(蒸気用) GP-1000Sシリーズ

                        減圧弁(蒸気用) GP-1000Sシリーズ

                          減圧弁(蒸気用) GP-1010/GP-1010Sシリーズ

                          減圧弁(蒸気用) GP-1010/GP-1010Sシリーズ

                            メーカー ベン ベン ベン ベン ベン ヨシタケ ヨシタケ ベン ヨシタケ ヨシタケ ベン ヨシタケ ヨシタケ
                            通常価格 15,154円 54,050円 144,010円 17,977円 80,815円 32,913円 13,979円 17,313円 22,833円 147,426円 67,957円 71,871円 54,257円
                            通常出荷日 3日目~   5日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   5日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目   5日目   3日目~   6日目  
                            調整弁/安全弁種類 空気抜弁/吸排気弁 空気抜弁/吸排気弁 一次圧力調整弁 空気抜弁/吸排気弁 減圧弁 空気抜弁/吸排気弁 減圧弁 空気抜弁/吸排気弁 空気抜弁/吸排気弁 空気抜弁/吸排気弁 温度調整弁 減圧弁 減圧弁
                            最高適用圧力区分(MPa) 0.11~1 1.01~2 0.11~1 0.11~1 0.11~1 0.11~1 0.11~1 0.11~1 0.11~1 4.01~5 1.01~2 0.11~1 0.11~1
                            本体材質 FC CAC406 FC SUS FC - - SUS - - 黄銅鋳物 - -
                            接続種類 違径接続 同径接続 同径接続 違径接続 同径接続 違径接続 同径接続 違径接続 違径接続 同径接続 同径接続 同径接続 同径接続
                            端接続 入口ねじ接続種類 JIS Rcねじ JIS Rcねじ - JIS Rねじ - Rc G JIS Rねじ Rc Rc JIS Rcねじ - Rc

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。