(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:AF11HF-B-80A
AF-11HF型 多量トラップ AF-11HFガタタリョウトラップ

AF-11HF型 多量トラップ AF11HF-B-80A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
269,133円
税込単価
296,046円

熱交換器・乾燥機・ヘッダー等ドレンが多量に発生する場所に使用します。【特長】・...

詳細情報を確認する

型番

AF11HF-B-80A 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

AF11HF-B-80A の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

AF-11HF型 多量トラップ 外形図

製品仕様

製品記号AF11HF-B
呼び径65・80
適用流体蒸気
流体温度150℃以下
適用圧力0.35MPa以下
端接続JIS 5K FFフランジ注.
材質本体(FC)、弁体・弁座(SUS)、フロート(SUS)
本体耐圧試験水圧にて0.53MPa
取付姿勢水平配管に正立取付

注.相フランジ(ねじ込みフランジ)、ボルト、ナット、ガスケット付です。

性能・試験情報

流量線図

AF-11HF型 多量トラップ 流量線図

流量表(最大連続排出量)

圧力差(MPa)0.030.050.10.20.30.35
排出量4.456.038.3210.9012.7013.50

(m3/h)

型番リスト

型番
呼び径
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AF11HF-B-80A

3B(80A)

1個

269,133( 296,046円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

熱交換器・乾燥機・ヘッダー等ドレンが多量に発生する場所に使用します。

【特長】
・構造がシンプルなレバーフロート式です。
・構造が簡単堅固で耐久性が優れています。
・分解・保守点検が容易です。
・ワックス式空気抜弁の採用により空気障害を防止します。
・ドレンを連続排出します。

カタログ

 

AF11HF-B-80Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AF-11HF型 多量トラップの型番AF11HF-B-80Aのページです。
型番AF11HF-B-80Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

AF-11HF型 多量トラップ

AF-11HF型 多量トラップ

    AT-1S型 ラジエータトラップ

    AT-1S型 ラジエータトラップ

      スチームトラップ TF-1/TF-2シリーズ

      スチームトラップ TF-1/TF-2シリーズ

        ATB-5F型 バイパス付スチームトラップ 三役

        ATB-5F型 バイパス付スチームトラップ 三役

          ボールフロート スチームトラップ GC1型

          ボールフロート スチームトラップ GC1型

            スチームトラップ ディスクシリーズ バイパスバルブ付YH

            スチームトラップ ディスクシリーズ バイパスバルブ付YH

              スチームトラップ ディスクシリーズ 低圧多量用YHS

              スチームトラップ ディスクシリーズ 低圧多量用YHS

                AF-11H型 多量トラップ

                AF-11H型 多量トラップ

                  スチームトラップ TB-5シリーズ

                  スチームトラップ TB-5シリーズ

                    ダイヤフラム式スチームトラップ DV1型

                    ダイヤフラム式スチームトラップ DV1型

                      AT-1A型 ラジエータトラップ

                      AT-1A型 ラジエータトラップ

                        BT3N バイパスブロートラップ(~1.0MPaG)

                        BT3N バイパスブロートラップ(~1.0MPaG)

                          A3N ディスク・スチームトラップ(~1.6MPaG)

                          A3N ディスク・スチームトラップ(~1.6MPaG)

                            メーカー ベン ベン ヨシタケ ベン ミヤワキ 大洋弁栓 大洋弁栓 ベン ヨシタケ ミヤワキ ベン テイエルブイ テイエルブイ
                            通常価格 269,133円 13,926円 56,737円 51,738円 59,903円 27,516円 27,516円 68,562円 27,230円 51,093円 15,926円 42,379円 31,156円
                            通常出荷日 5日目   3日目   5日目~   3日目~   15日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   3日目~   5日目~   15日目   3日目~   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 スチームトラップ スチームトラップ スチームトラップ スチームトラップ スチームトラップ ドレントラップ ドレントラップ スチームトラップ スチームトラップ スチームトラップ スチームトラップ スチームトラップ スチームトラップ
                            ドレントラップ/スチームトラップ方式 フロート式 ベローズ式 フロート式 サーモワックス式 フロート式 ディスク式 ディスク式 フロート式 逆バケット式 ダイヤフラム式 ベローズ式 フロート式 ディスク式
                            適用流体 蒸気 蒸気 蒸気 蒸気 蒸気 蒸気 蒸気 蒸気 蒸気 蒸気 蒸気 蒸気 蒸気
                            端接続 JIS 5K FFフランジ - - JIS 10K FFフランジ - - - JIS Rcねじ - Rc - R(Rc) R(Rc)
                            最高適用圧力(MPa) 0.35 0.1 - 1 - 1.2 0.8 0.5 1 1 0.1 - 1.6

                            AF-11HF型 多量トラップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AF11HF-B-65A
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            呼び径

                            269,133円

                            ( 296,046円 )
                            1個 -

                            5日目

                            2 1/2B(65A)

                            ドレントラップ・スチームトラップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました