(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

AF-11H型 多量トラップ

AF-11H型 多量トラップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
68,562円 ~ 104,506円
税込価格
75,418円 ~ 114,957円

構造が簡単堅固で耐久性が優れています。【特長】・熱交換器、乾燥機、ヘッダー等ド...

詳細情報を確認する

型番

未確定5件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

AF-11H型 多量トラップ 外形図

製品仕様

製品記号AF11H-B
形式フロート式
呼び径15~50
適用流体蒸気
流体温度160℃以下
適用圧力0.5MPa以下
端接続JIS Rcねじ
材質本体(FC)、弁体・弁座(SUS)、フロート(SUS)
本体耐圧試験水圧にて0.75MPa
取付姿勢水平配管に正立取付

規格表

AF-11H型 多量トラップ 規格表

選定サポート情報

1. 呼び径を選定する場合、安全率をみて、計画排出量の3倍以上の容量で選定してください。
2. トラップ出口側に背圧がある場合は、入口側と出口側の圧力差(差圧)で選定します。

性能・試験情報

流量線図

AF-11H型 多量トラップ 流量線図

流量表(最大連続排出量)

(m3/h)
呼び径圧力差(MPa)
0.030.050.10.20.30.350.40.5
15・200.951.412.002.823.463.744.004.47
25・321.201.903.174.655.756.206.657.45
40・502.323.455.206.958.008.559.009.80

型番リスト

型番
呼び径
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1/2B(15A)

1個

68,562( 75,418円 )

5日目

3/4B(20A)

1個

71,056( 78,162円 )

3日目

1 1/4B(32A)

1個

75,978( 83,576円 )

3日目

1 1/2B(40A)

1個

104,506( 114,957円 )

3日目

2B(50A)

1個

104,506( 114,957円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

構造が簡単堅固で耐久性が優れています。

【特長】
・熱交換器、乾燥機、ヘッダー等ドレンが多量に発生する場所に使用します。
・このトラップは構造がシンプルなレバーフロート式です。
・弁体部がバランス構造になっていますので、小型にもかかわらず排出能力がより大きい多量トラップです。
・バランス構造採用により、小型で、排出能力が大です。
・分解・保守点検が容易です。
・ワックス式空気抜弁の採用により空気障害を防止します。
・ドレンを連続排出します。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

AF-11H型 多量トラップ

AF-11H型 多量トラップ

    スチームトラップ TF-1/TF-2シリーズ

    スチームトラップ TF-1/TF-2シリーズ

      AT-1S型 ラジエータトラップ

      AT-1S型 ラジエータトラップ

        スチームトラップ ベルマイティ ES5/U5/8N/10型

        スチームトラップ ベルマイティ ES5/U5/8N/10型

          AF-11HF型 多量トラップ

          AF-11HF型 多量トラップ

            フロート式スチームトラップ

            フロート式スチームトラップ

              AK-2H型 スチームトラップ

              AK-2H型 スチームトラップ

                AF3N ディスク・スチームトラップ/~1.6MPaG

                AF3N ディスク・スチームトラップ/~1.6MPaG

                  A3N ディスク・スチームトラップ(~1.6MPaG)

                  A3N ディスク・スチームトラップ(~1.6MPaG)

                    スチームトラップ TF-5,5Sシリーズ

                    スチームトラップ TF-5,5Sシリーズ

                      スチームトラップ TF-6、6Sシリーズ

                      スチームトラップ TF-6、6Sシリーズ

                        BT3N バイパスブロートラップ(~1.0MPaG)

                        BT3N バイパスブロートラップ(~1.0MPaG)

                          スチームトラップ TB-800シリーズ

                          スチームトラップ TB-800シリーズ

                            メーカー ベン ヨシタケ ベン ミヤワキ ベン スパイラックス・サーコリミテッド ベン テイエルブイ テイエルブイ ヨシタケ ヨシタケ テイエルブイ ヨシタケ
                            通常価格 68,562円 56,737円 13,926円 32,972円 269,133円 41,514円 145,782円 40,271円 31,156円 41,864円 43,635円 42,379円 20,048円
                            通常出荷日 3日目~   5日目~   3日目   15日目   5日目   7日目~   6日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目~   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 スチームトラップ スチームトラップ スチームトラップ スチームトラップ スチームトラップ スチームトラップ スチームトラップ スチームトラップ スチームトラップ スチームトラップ スチームトラップ スチームトラップ スチームトラップ
                            ドレントラップ/スチームトラップ方式 フロート式 フロート式 ベローズ式 バケット式 フロート式 ヒンジフロート式 バケット式 ディスク式 ディスク式 フロート式 フロート式 フロート式 逆バケット式
                            適用流体 蒸気 蒸気 蒸気 蒸気 蒸気 蒸気 蒸気 蒸気 蒸気 蒸気 蒸気 蒸気 蒸気
                            端接続 JIS Rcねじ - - - JIS 5K FFフランジ Rp JIS 10K FFフランジ フランジ R(Rc) - - R(Rc) -
                            最高適用圧力(MPa) 0.5 - 0.1 - 0.35 1.4 - - 1.6 0.21 0.88 - 1.6

                            AF-11H型 多量トラップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ドレントラップ・スチームトラップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました