(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:AK16-DH-20A
AK-16型 スチームトラップ AK-16ガタスチームトラップ

AK-16型 スチームトラップ AK16-DH-20A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
41,173円
税込単価
45,290円

小型機器・装置 クリーン蒸気ラインなど耐食性、耐久性優秀、優美【特長】・SSR...

詳細情報を確認する

型番

AK16-DH-20A 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

AK16-DH-20A の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

AK-16型 スチームトラップ 外形図

製品仕様

種類0.3MPa用0.7MPa用1.0MPa用1.6MPa用
製品記号AK16-DLAK16-DMAK16-DHAK16-DS
形式バケット式
呼び径15~25
適用流体蒸気
流体温度220℃以下
適用圧力0.01~0.3MPa0.01~0.7MPa0.01~1.0MPa0.01~1.6MPa
端接続JIS Rcねじ
材質本体(SCS)、弁体・弁座(SUS)、バケット(SUS)
本体耐圧試験1.0MPa以下用:水圧にて1.5MPa、1.6MPa用:水圧にて2.4MPa
取付姿勢水平配管に正立取付

選定サポート情報

1.選定する場合、安全率をみて、計画排出量の3倍以上の容量で選定してください。
2.トラップ出口側に背圧がある場合は、入口側と出口側の圧力差(差圧)で選定します。

性能・試験情報

流量線図

AK-16型 スチームトラップ 流量線図

流量表(最大連続排出量)

(L/h)
圧力差(MPa)0.010.050.10.20.30.40.50.6
排出量0.3MPa用80155200280300---
0.7MPa用4280110145170190200210
1.0MPa用24426282100120125140
1.6MPa用18374965788295100
圧力差(MPa)0.70.80.911.21.41.6-
排出量0.7MPa用220-------
1.0MPa用148152160175----
1.6MPa用110120125130140150160-

型番リスト

型番
呼び径
最高適用圧力(MPa)
適用圧力(MPa)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AK16-DH-20A

3/4B(20A)
1
0.01~1.0

1個

41,173( 45,290円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

小型機器・装置 クリーン蒸気ラインなど耐食性、耐久性優秀、優美

【特長】
・SSR-Shockless Self Return-機構を採用しています。
・弁閉時の衝撃を低減し、弁体はバケットの浮力と無関係に自己閉止しますので、低圧から高圧まで使用できます。
・コンパクトボディで、狭い場所での取付が容易です。
・ストレーナを内蔵しています。
・但し、国土交通省仕様の場合は、トラップ一次側に80メッシュのストレーナを設けてください。
・ステンレス鋼製、MAX. 1.6MPa、小容量のバケット式スチームトラップでランドリー機器、暖房機器、食品工業、医療機器等に使用します。

カタログ

 

AK16-DH-20Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AK-16型 スチームトラップの型番AK16-DH-20Aのページです。
型番AK16-DH-20Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

AK-16型 スチームトラップ

AK-16型 スチームトラップ

    AK-5型 スチームトラップ

    AK-5型 スチームトラップ

      スチームトラップ ディスクシリーズ バイパスバルブ付YH

      スチームトラップ ディスクシリーズ バイパスバルブ付YH

        スチームトラップ ディスクシリーズ 低圧多量用YHS

        スチームトラップ ディスクシリーズ 低圧多量用YHS

          AK-21型 エアートラップ

          AK-21型 エアートラップ

            ATB-5型 バイパス付スチームトラップ 三役

            ATB-5型 バイパス付スチームトラップ 三役

              ベルマイティ スチームトラップ ER105/116/120型

              ベルマイティ スチームトラップ ER105/116/120型

                AK-1H型 スチームトラップ

                AK-1H型 スチームトラップ

                  ベルマイティエアトラップ AE8型

                  ベルマイティエアトラップ AE8型

                    ボールフロート式スチームトラップ G11N

                    ボールフロート式スチームトラップ G11N

                      J3X フリーフロート・スチームトラップ(~2.1MPaG・J3X-10K)

                      J3X フリーフロート・スチームトラップ(~2.1MPaG・J3X-10K)

                        J3X フリーフロート・スチームトラップ(~2.1MPa・GJ3X-5K)

                        J3X フリーフロート・スチームトラップ(~2.1MPa・GJ3X-5K)

                          スチームトラップ TB-880シリーズ

                          スチームトラップ TB-880シリーズ

                            メーカー ベン ベン 大洋弁栓 大洋弁栓 ベン ベン ミヤワキ ベン ミヤワキ ミヤワキ テイエルブイ テイエルブイ ヨシタケ
                            通常価格 39,129円 22,520円 27,516円 27,516円 23,195円 39,871円 142,122円 15,242円 47,026円 65,302円 34,281円 35,118円 19,007円
                            通常出荷日 5日目   5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 15日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 15日目   15日目   5日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 スチームトラップ スチームトラップ ドレントラップ ドレントラップ エアートラップ スチームトラップ スチームトラップ スチームトラップ エアトラップ スチームトラップ スチームトラップ スチームトラップ スチームトラップ
                            ドレントラップ/スチームトラップ方式 バケット式 バケット式 ディスク式 ディスク式 - サーモワックス式 バケット式 バケット式 バケット式 フロート式 サーモワックス式 サーモワックス式 逆バケット式
                            適用流体 蒸気 蒸気 蒸気 蒸気 空気 蒸気 蒸気 蒸気 蒸気 蒸気 蒸気 蒸気 蒸気
                            端接続 JIS Rcねじ JIS Rcねじ - - JIS Rcねじ JIS Rcねじ - JIS Rcねじ - Rc R(Rc) R(Rc) JIS Rc
                            本体材質 SCS FCD ダクタイル鋳鉄 ダクタイル鋳鉄 FC FC - FC FCD450 FC250 鋳鉄 鋳鉄 ねずみ鋳鉄

                            AK-16型 スチームトラップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AK16-DH-15A
                            AK16-DH-25A
                            AK16-DL-15A
                            AK16-DL-20A
                            AK16-DL-25A
                            AK16-DM-15A
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            呼び径 最高適用圧力
                            (MPa)
                            適用圧力
                            (MPa)

                            39,535円

                            ( 43,489円 )
                            1個 -

                            5日目

                            1/2B(15A)10.01~1.0

                            42,460円

                            ( 46,706円 )
                            1個 -

                            5日目

                            1B(25A)10.01~1.0

                            39,129円

                            ( 43,042円 )
                            1個 -

                            5日目

                            1/2B(15A)0.30.01~0.3

                            41,173円

                            ( 45,290円 )
                            1個 -

                            5日目

                            3/4B(20A)0.30.01~0.3

                            42,460円

                            ( 46,706円 )
                            1個 -

                            5日目

                            1B(25A)0.30.01~0.3

                            39,535円

                            ( 43,489円 )
                            1個 -

                            5日目

                            1/2B(15A)0.70.01~0.7

                            ドレントラップ・スチームトラップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました