(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:AK5F-MH-15A
AK-5F型 スチームトラップ AK-5Fガタスチームトラップ

AK-5F型 スチームトラップ AK5F-MH-15A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
32,776円
税込単価
36,054円

MAX 2.0MPa 小容量のバスケット式スチームトラップで、ランドリー機器・...

詳細情報を確認する

型番

AK5F-MH-15A 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

AK5F-MH-15A の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

AK-5F型 スチームトラップ 外形図

製品仕様

種類0.3MPa用0.7MPa用1.0MPa用1.6MPa用2.0MPa用
型式AK-5F型
製品記号AK5F-MLAK5F-MMAK5F-MHAK5F-MSAK5F-MV
形式バケット式
呼び径15~25
適用流体蒸気
流体温度184℃以下220℃以下
適用圧力0.01~0.3MPa0.01~0.7MPa0.01~1.0MPa0.01~1.6MPa0.01~2.0MPa
端接続JIS 10K・20K(共用)FFフランジ
材質本体(FCD)、弁体・弁座(SUS)、バケット(SUS)
本体耐圧試験1.6MPa以下用:水圧にて2.4MPa、2.0MPa用:水圧にて3.0MPa
取付姿勢水平配管に正立取付

規格表

面間寸法L(mm)と質量W(kg)表

AK-5F型 スチームトラップ 面間寸法L(㎜)と質量W(kg)表

選定サポート情報

1.選定する場合、安全率をみて、計画排出量の3倍以上の容量で選定してください。
2.トラップ出口側に背圧がある場合は、入口側と出口側の圧力差(差圧)で選定します。

性能・試験情報

流量線図

AK-5F型 スチームトラップ 流量線図

流量表(最大連続排出量)

(L/h)
圧力差(MPa)0.010.050.10.20.30.40.50.6
排出量0.3MPa用80155200280300---
0.7MPa用4280110145170190200210
1.0MPa用24426282100120125140
1.6MPa用18374965788295100
2.0MPa用1224324452606670
圧力差(MPa)0.70.80.911.21.41.62
排出量0.7MPa用220-------
1.0MPa用148152160175----
1.6MPa用110120125130140150160-
2.0MPa用7680858997100109120

型番リスト

型番
呼び径
最高適用圧力(MPa)
適用圧力(MPa)
流体温度(℃)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AK5F-MH-15A

1/2B(15A)
1
0.01~1.0
184以下

1個

32,776( 36,054円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

MAX 2.0MPa 小容量のバスケット式スチームトラップで、ランドリー機器・暖房機器・食品工業・医療機器等に使用します。

【特長】
・SSR-Shockless Self Return-機構を採用しています。
・弁閉時の衝撃を低減し、弁体はバケットの浮力と無関係に自己閉止しますので、低圧から高圧まで使用できます。
・コンパクトボディで、狭い場所での取付が容易です。
・ストレーナを内蔵しています。但し、国土交通省仕様の場合は、トラップ一次側に80メッシュのストレーナを設けてください。

カタログ

 

AK5F-MH-15Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AK-5F型 スチームトラップの型番AK5F-MH-15Aのページです。
型番AK5F-MH-15Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

AK-5F型 スチームトラップ

AK-5F型 スチームトラップ

    AT-6FB型 スチームトラップ(不凍結弁内蔵)

    AT-6FB型 スチームトラップ(不凍結弁内蔵)

      ATB-5F型 バイパス付スチームトラップ 三役

      ATB-5F型 バイパス付スチームトラップ 三役

        スチームトラップ TB-5シリーズ

        スチームトラップ TB-5シリーズ

          AK-2H型 スチームトラップ

          AK-2H型 スチームトラップ

            AT-6F型 スチームトラップ

            AT-6F型 スチームトラップ

              AT-1A型 ラジエータトラップ

              AT-1A型 ラジエータトラップ

                スチームエゼクター PS形

                スチームエゼクター PS形

                  AF-12型 スチームトラップ

                  AF-12型 スチームトラップ

                    AT-1S型 ラジエータトラップ

                    AT-1S型 ラジエータトラップ

                      AT-4S型 ラジエータトラップ

                      AT-4S型 ラジエータトラップ

                        スチームトラップ TB-800シリーズ

                        スチームトラップ TB-800シリーズ

                          BT3N バイパスブロートラップ(~1.0MPaG)

                          BT3N バイパスブロートラップ(~1.0MPaG)

                            メーカー ベン ベン ベン ヨシタケ ベン ベン ベン 北斗 ベン ベン ベン ヨシタケ テイエルブイ
                            通常価格 31,325円 41,730円 51,738円 27,230円 145,782円 34,048円 15,926円 8,737円 53,098円 13,926円 17,643円 20,048円 42,379円
                            通常出荷日 5日目~   5日目   3日目~   5日目~   6日目   5日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   3日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目  
                            種類 スチームトラップ スチームトラップ スチームトラップ スチームトラップ スチームトラップ スチームトラップ スチームトラップ スチームエゼクター スチームトラップ スチームトラップ スチームトラップ スチームトラップ スチームトラップ
                            ドレントラップ/スチームトラップ方式 バケット式 サーモワックス式 サーモワックス式 逆バケット式 バケット式 サーモワックス式 ベローズ式 - フロート式 ベローズ式 サーモワックス式 逆バケット式 フロート式
                            適用流体 蒸気 蒸気 蒸気 蒸気 蒸気 蒸気 蒸気 蒸気 蒸気 蒸気 蒸気 蒸気 蒸気
                            端接続 JIS 10K・20K(共用)FFフランジ JIS 10K FFフランジ JIS 10K FFフランジ - JIS 10K FFフランジ JIS 10K FFフランジ - - JIS Rcねじ - - - R(Rc)
                            本体材質 FCD - FC - FC - - - FC - - - 鋳鉄

                            AK-5F型 スチームトラップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AK5F-MH-20A
                            AK5F-ML-15A
                            AK5F-ML-20A
                            AK5F-ML-25A
                            AK5F-MM-15A
                            AK5F-MM-20A
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            呼び径 最高適用圧力
                            (MPa)
                            適用圧力
                            (MPa)
                            流体温度
                            (℃)

                            31,325円

                            ( 34,458円 )
                            1個 -

                            6日目

                            3/4B(20A)10.01~1.0184以下

                            32,776円

                            ( 36,054円 )
                            1個 -

                            5日目

                            1/2B(15A)0.30.01~0.3184以下

                            34,797円

                            ( 38,277円 )
                            1個 -

                            5日目

                            3/4B(20A)0.30.01~0.3184以下

                            38,922円

                            ( 42,814円 )
                            1個 -

                            5日目

                            1B(25A)0.30.01~0.3184以下

                            32,776円

                            ( 36,054円 )
                            1個 -

                            5日目

                            1/2B(15A)0.70.01~0.7184以下

                            34,797円

                            ( 38,277円 )
                            1個 -

                            5日目

                            3/4B(20A)0.70.01~0.7184以下

                            ドレントラップ・スチームトラップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました