(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

AT-6F型 スチームトラップ

AT-6F型 スチームトラップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
34,048円 ~ 72,150円
税込価格
37,453円 ~ 79,365円

【特長】・通気初期の空気、ドレンの速やかな排出で、立ち上がり時間を短縮・蒸気の...

詳細情報を確認する

型番

未確定5件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

AT-6F型 スチームトラップ 外形図

製品仕様

型式AT-6F型
製品記号AT6F-NAT6F-D
形式サーモスタチック式
呼び径15・20・25
適用流体飽和蒸気注1.
流体温度184℃以下
適用圧力1.0MPa以下
端接続JIS 10K FFフランジ注2.

本体SSSUS
要部弁体・弁座(SUS304)、サーモエレメント(SUS316L)
背圧許容度一次側圧力の50%以下(最小差圧0.03MPa)
本体耐圧試験蒸気圧:1.5MPa 水圧:0.5MPa
取付姿勢水平・垂直・横取付自由
ストレーナパンチ穴

注1.過熱蒸気には使用できません。
注2.本体材質がSUSの場合、端接続はJIS 10K RFフランジになります。

質量表

(kg)
型式呼び径
152025
AT-6F型2.733.9

使用例

配管例略図

AT-6F型 スチームトラップ 放熱を受ける場合取付例

注.トラップは保温しないでください。熱管理機器などからの放熱を受ける場合は、裸管で1m以上離してください。

AT-6F型 スチームトラップ テスト弁取付例

テスト弁取付例

性能・試験情報

流量表(最大連続排出量)

圧力差(MPa)0.030.050.10.20.30.40.50.60.70.80.91.0



L/h
4506309401,3301,6801,9602,2002,3802,5902,7302,9003,010
飽和蒸気温度
-20℃の温水
4205608001,1901,4701,6801,8902,0602,2002,3102,4102,480

注.選定時のスチームトラップの排出量は、飽和蒸気温度-20℃の温水で、安全率は3倍以上でご検討ください。

流量線図

AT-6F型 スチームトラップ 流量線図

注1.選定時は、破線で、計画排出量の3倍以上の安全率で選定してください。
注2.圧力差は、トラップの入口側圧力と出口側圧力の差です。

型番リスト

型番
呼び径
本体材質
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1/2B(15A)
[ステンレス] SUS

1個

67,668( 74,435円 )

5日目

3/4B(20A)
[ステンレス] SUS

1個

72,150( 79,365円 )

5日目

1/2B(15A)
SS

1個

34,048( 37,453円 )

5日目

3/4B(20A)
SS

1個

36,039( 39,643円 )

5日目

1B(25A)
SS

1個

38,229( 42,052円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・通気初期の空気、ドレンの速やかな排出で、立ち上がり時間を短縮
・蒸気の有効活用を考えた、ディスクトラップに変わる省エネ対策品です
・サーモエレメントは耐食性・耐久性が抜群なSUS316Lを採用
・水平・垂直・横取付自由です
・飽和蒸気温度から10℃降下した温度で作動しますので、生蒸気の排出や弁体の空打ちがなく、省エネとなります

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

AT-6F型 スチームトラップ

AT-6F型 スチームトラップ

    AT-6FB型 スチームトラップ(不凍結弁内蔵)

    AT-6FB型 スチームトラップ(不凍結弁内蔵)

      AK-5F型 スチームトラップ

      AK-5F型 スチームトラップ

        ATB-5F型 バイパス付スチームトラップ 三役

        ATB-5F型 バイパス付スチームトラップ 三役

          スチームエゼクター PS形

          スチームエゼクター PS形

            フロート式スチームトラップ JIS 10KFFフランジ接続

            フロート式スチームトラップ JIS 10KFFフランジ接続

              水エジェクター PS形

              水エジェクター PS形

                スチームトラップ TB-5シリーズ

                スチームトラップ TB-5シリーズ

                  AK-2H型 スチームトラップ

                  AK-2H型 スチームトラップ

                    BT3N バイパスブロートラップ(~1.0MPaG)

                    BT3N バイパスブロートラップ(~1.0MPaG)

                      AT-1A型 ラジエータトラップ

                      AT-1A型 ラジエータトラップ

                        AF-12型 スチームトラップ

                        AF-12型 スチームトラップ

                          AT-4S型 ラジエータトラップ

                          AT-4S型 ラジエータトラップ

                            メーカー ベン ベン ベン ベン 北斗 ヨシタケ 北斗 ヨシタケ ベン テイエルブイ ベン ベン ベン
                            通常価格 34,048円 41,730円 31,325円 51,738円 8,737円 161,541円 8,737円 27,230円 145,782円 42,379円 15,926円 53,098円 17,643円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   6日目   4日目   3日目~   5日目   5日目  
                            種類 スチームトラップ スチームトラップ スチームトラップ スチームトラップ スチームエゼクター スチームトラップ スチームエダクター スチームトラップ スチームトラップ スチームトラップ スチームトラップ スチームトラップ スチームトラップ
                            ドレントラップ/スチームトラップ方式 サーモワックス式 サーモワックス式 バケット式 サーモワックス式 - フロート式 - 逆バケット式 バケット式 フロート式 ベローズ式 フロート式 サーモワックス式
                            適用流体 蒸気 蒸気 蒸気 蒸気 蒸気 - 液体 蒸気 蒸気 蒸気 蒸気 蒸気 蒸気
                            端接続 JIS 10K FFフランジ JIS 10K FFフランジ JIS 10K・20K(共用)FFフランジ JIS 10K FFフランジ - JIS 10K FFフランジ - - JIS 10K FFフランジ R(Rc) - JIS Rcねじ -
                            最高適用圧力(MPa) 1 1 - 1 - 1 - 1 - - 0.1 0.4 0.35

                            AT-6F型 スチームトラップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ドレントラップ・スチームトラップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました