(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ATB-5型 バイパス付スチームトラップ 三役

ATB-5型 バイパス付スチームトラップ 三役

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
39,871円 ~ 47,873円
税込価格
43,858円 ~ 52,660円

サーモスタチック式のトラップ機能に加え、バイパス回路とストップ弁の3機能[三役...

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

ATB-5型 バイパス付スチームトラップ 三役 外形図

製品仕様

型式ATB-5型
製品記号ATB5-G
形式サーモエレメント式
呼び径15~25
適用流体飽和蒸気注1.
流体温度184℃以下
適用圧力1.0MPa以下
端接続JIS Rcねじ
材質本体(FC)、弁体・弁座(SUS)、コック(CAC406)、サーモエレメント(SUS316L)
背圧許容度一次側圧力の50%以下(最小差圧0.03MPa)
本体耐圧試験水圧にて1.5MPa(サーモエレメント部:0.5MPa)
取付姿勢水平・垂直・横取付自由注2.

注1.過熱蒸気には使用できません。
注2.呼び径32~50は水平配管に正立取付としてください。

使用例

配管例略図

ATB-5型 バイパス付スチームトラップ 三役 主管取付例

主管取付例

ATB-5型 バイパス付スチームトラップ 三役 管末取付例

管末取付例

ATB-5型 バイパス付スチームトラップ 三役 立ち上り配管例

立ち上り配管例

ATB-5型 バイパス付スチームトラップ 三役 放熱を受ける取付例

注.トラップは保温しないでください。
熱管理機器などからの放熱を受ける場合は、裸管で1m 以上離してください。

性能・試験情報

流量表(最大連続排出量)

(L/h)
呼び径圧力差(MPa)0.030.050.10.20.30.40.50.60.70.80.91.0
15~256509001,3501,9002,4002,8003,1503,4003,7003,9004,1504,300
飽和蒸気温度
-20℃の温水
6008001,1501,7002,1002,4002,7002,9503,1503,3003,4503,550
32~501,4501,8702,6503,7504,6005,3105,9406,5107,0307,5107,9708,400
飽和蒸気温度
-25℃の温水
1,3401,6502,2503,1503,8304,3604,8005,1605,4705,7506,0006,250

流量線図

ATB-5型 バイパス付スチームトラップ 三役 流量線図

型番リスト

型番
呼び径
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1/2B(15A)

1個

40,787( 44,866円 )

3日目

3/4B(20A)

1個

39,871( 43,858円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1B(25A)

1個

47,873( 52,660円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

サーモスタチック式のトラップ機能に加え、バイパス回路とストップ弁の3機能[三役]が、コンパクトに集約した構造です。
スペースの有効利用と設備費の削減に効果的です。
【特長】
・排出量が大きいので管末から大型の機器まで使用できます。
・飽和蒸気温度から10℃降下した温度で作動しますので、生蒸気の排出や弁体の空打ちがなく、省エネとなります。
(注)呼び径32~50は15℃降下した温度で作動します。
・呼び径32~50は可動式弁体の採用により、シール性・耐久性に優れています。
・テスト弁をトラップに直付け可能です。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ATB-5型 バイパス付スチームトラップ 三役

ATB-5型 バイパス付スチームトラップ 三役

    J3X フリーフロート・スチームトラップ(~2.1MPaG・J3X-10K)

    J3X フリーフロート・スチームトラップ(~2.1MPaG・J3X-10K)

      J3X フリーフロート・スチームトラップ(~2.1MPa・GJ3X-5K)

      J3X フリーフロート・スチームトラップ(~2.1MPa・GJ3X-5K)

        AK-16型 スチームトラップ

        AK-16型 スチームトラップ

          ダイヤフラム式スチームトラップ DC1型

          ダイヤフラム式スチームトラップ DC1型

            ベルマイティエアトラップ AE8型

            ベルマイティエアトラップ AE8型

              BT3N バイパスブロートラップ(~1.0MPaG)

              BT3N バイパスブロートラップ(~1.0MPaG)

                スチームトラップ TD-10NA/TD-30NAシリーズ

                スチームトラップ TD-10NA/TD-30NAシリーズ

                  ボールフロート式スチームトラップ G11N

                  ボールフロート式スチームトラップ G11N

                    ボールフロート スチームトラップ GC1型

                    ボールフロート スチームトラップ GC1型

                      スチームトラップ TB-880シリーズ

                      スチームトラップ TB-880シリーズ

                        スチームトラップ TB-5シリーズ

                        スチームトラップ TB-5シリーズ

                          ダイヤフラム式スチームトラップ DV1型

                          ダイヤフラム式スチームトラップ DV1型

                            メーカー ベン テイエルブイ テイエルブイ ベン ミヤワキ ミヤワキ テイエルブイ ヨシタケ ミヤワキ ミヤワキ ヨシタケ ヨシタケ ミヤワキ
                            通常価格 39,871円 34,281円 35,118円 39,129円 31,713円 47,026円 42,379円 19,543円 65,302円 59,903円 19,007円 27,230円 51,093円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目   5日目   15日目   15日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 15日目   15日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   15日目  
                            種類 スチームトラップ スチームトラップ スチームトラップ スチームトラップ スチームトラップ エアトラップ スチームトラップ スチームトラップ スチームトラップ スチームトラップ スチームトラップ スチームトラップ スチームトラップ
                            ドレントラップ/スチームトラップ方式 サーモワックス式 サーモワックス式 サーモワックス式 バケット式 ダイヤフラム式 バケット式 フロート式 ディスク式 フロート式 フロート式 逆バケット式 逆バケット式 ダイヤフラム式
                            適用流体 蒸気 蒸気 蒸気 蒸気 蒸気 蒸気 蒸気 蒸気 蒸気 蒸気 蒸気 蒸気 蒸気
                            端接続 JIS Rcねじ R(Rc) R(Rc) JIS Rcねじ Rc - R(Rc) - Rc - JIS Rc - Rc
                            最高適用圧力(MPa) 1 1 0.5 - 2.1 - - - - - - 1 1

                            ATB-5型 バイパス付スチームトラップ 三役のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ドレントラップ・スチームトラップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました