(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ATB5F-G-15A
ATB-5F型 バイパス付スチームトラップ 三役 ATB-5Fガタバイパスツキスチームトラップ

ATB-5F型 バイパス付スチームトラップ 三役 ATB5F-G-15A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
62,910円
税込単価
69,201円

サーモスタチック式のトラップ機能に加え、バイパス回路とストップ弁の3機能[三役...

詳細情報を確認する

型番

ATB5F-G-15A 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

ATB5F-G-15A の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ATB-5F型 バイパス付スチームトラップ 三役 呼び径15~25外形図

呼び径15~25

ATB-5F型 バイパス付スチームトラップ 三役 呼び径32~50外形図

呼び径32~50

製品仕様

型式ATB-5F型
製品記号ATB5F-G
形式サーモエレメント式
呼び径15~50
適用流体飽和蒸気注1.
流体温度184℃以下
適用圧力1.0MPa以下
端接続JIS 10K FFフランジ
材質本体(FC)、弁体・弁座(SUS)、コック(CAC406)、サーモエレメント(SUS316L)
背圧許容度一次側圧力の50%以下(最小差圧0.03MPa)
本体耐圧試験水圧にて1.5MPa(サーモエレメント部:0.5MPa)
取付姿勢水平・垂直・横取付自由注2.

注1.過熱蒸気には使用できません。
注2.呼び径32~50は水平配管に正立取付としてください。

質量表

呼び径質量(kg)
154.2
204.5
255.8
3210
4011
5012

選定サポート情報

1. 選定時のスチームトラップの排出量は、原則として呼び径15~25は飽和蒸気温度-20℃の温水、呼び径32~50は飽和蒸気温度-25℃の温水でご検討ください。
2. 呼び径を選定する場合、安全率をみて、計画排出量の3倍以上の容量で選定してください。
3. トラップ出口側に背圧がある場合は、入口側と出口側の圧力差(差圧)で選定してください。また、この背圧は、入口側圧力の50%(最小差圧0.03MPa)まで許容できます。
4. 1台で排出量が不足の場合は、複数使用するか、他型式をご使用ください。

性能・試験情報

流量表(最大連続排出量)

(L/h)
呼び径圧力差(MPa)0.030.050.10.20.30.40.50.60.70.80.91.0
15~256509001,3501,9002,4002,8003,1503,4003,7003,9004,1504,300
飽和蒸気温度
-20℃の温水
6008001,1501,7002,1002,4002,7002,9503,1503,3003,4503,550
32~501,4501,8702,6503,7504,6005,3105,9406,5107,0307,5107,9708,400
飽和蒸気温度
-25℃の温水
1,3401,6502,2503,1503,8304,3604,8005,1605,4705,7506,0006,250

流量線図

ATB-5F型 バイパス付スチームトラップ 三役 流量線図

型番リスト

型番
呼び径
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ATB5F-G-15A

1/2B(15A)

1個

62,910( 69,201円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

サーモスタチック式のトラップ機能に加え、バイパス回路とストップ弁の3機能[三役]が、コンパクトに集約した構造です。
スペースの有効利用と設備費の削減に効果的です。
【特長】
・排出量が大きいので管末から大型の機器まで使用できます。
・飽和蒸気温度から10℃注.降下した温度で作動しますので、生蒸気の排出や弁体の空打ちがなく、省エネとなります。
・呼び径32~50は15℃降下した温度で作動する可動式弁体の採用により、シール性・耐久性に優れています。
・テスト弁をトラップに直付け可能です。
【用途】
・配管ライン、ヘッダーなどに。

カタログ

 

ATB5F-G-15Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ATB-5F型 バイパス付スチームトラップ 三役の型番ATB5F-G-15Aのページです。
型番ATB5F-G-15Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ATB-5F型 バイパス付スチームトラップ 三役

ATB-5F型 バイパス付スチームトラップ 三役

    AK-5F型 スチームトラップ

    AK-5F型 スチームトラップ

      スチームトラップ TB-5シリーズ

      スチームトラップ TB-5シリーズ

        AT-6FB型 スチームトラップ(不凍結弁内蔵)

        AT-6FB型 スチームトラップ(不凍結弁内蔵)

          フロート式スチームトラップ JIS 10KFFフランジ接続

          フロート式スチームトラップ JIS 10KFFフランジ接続

            AK-2H型 スチームトラップ

            AK-2H型 スチームトラップ

              ベルマイティ スチームトラップ ER105/116/120型

              ベルマイティ スチームトラップ ER105/116/120型

                AT-1A型 ラジエータトラップ

                AT-1A型 ラジエータトラップ

                  AT-1S型 ラジエータトラップ

                  AT-1S型 ラジエータトラップ

                    AT-6F型 スチームトラップ

                    AT-6F型 スチームトラップ

                      スチームエゼクター PS形

                      スチームエゼクター PS形

                        ボールフロート スチームトラップ GC1型

                        ボールフロート スチームトラップ GC1型

                          AF-12型 スチームトラップ

                          AF-12型 スチームトラップ

                            メーカー ベン ベン ヨシタケ ベン ヨシタケ ベン ミヤワキ ベン ベン ベン 北斗 ミヤワキ ベン
                            通常価格 51,738円 31,325円 27,230円 41,730円 161,541円 145,782円 142,122円 15,926円 13,926円 34,048円 8,737円 59,903円 53,098円
                            通常出荷日 3日目~   5日目~   4日目~   5日目   4日目~   6日目   15日目~   3日目~   3日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 15日目   5日目  
                            種類 スチームトラップ スチームトラップ スチームトラップ スチームトラップ スチームトラップ スチームトラップ スチームトラップ スチームトラップ スチームトラップ スチームトラップ スチームエゼクター スチームトラップ スチームトラップ
                            ドレントラップ/スチームトラップ方式 サーモワックス式 バケット式 逆バケット式 サーモワックス式 フロート式 バケット式 バケット式 ベローズ式 ベローズ式 サーモワックス式 - フロート式 フロート式
                            適用流体 蒸気 蒸気 蒸気 蒸気 - 蒸気 蒸気 蒸気 蒸気 蒸気 蒸気 蒸気 蒸気
                            端接続 JIS 10K FFフランジ JIS 10K・20K(共用)FFフランジ - JIS 10K FFフランジ JIS 10K FFフランジ JIS 10K FFフランジ - - - JIS 10K FFフランジ - - JIS Rcねじ
                            最高適用圧力(MPa) 1 - 1 1 1 - - 0.1 0.1 1 - - 0.4

                            ATB-5F型 バイパス付スチームトラップ 三役のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            ATB5F-G-20A
                            ATB5F-G-25A
                            ATB5F-G-32A
                            ATB5F-G-40A
                            ATB5F-G-50A
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            呼び径

                            51,738円

                            ( 56,912円 )
                            1個 -

                            3日目

                            3/4B(20A)

                            68,499円

                            ( 75,349円 )
                            1個 -

                            3日目

                            1B(25A)

                            186,163円

                            ( 204,779円 )
                            1個 -

                            5日目

                            1 1/4B(32A)

                            187,408円

                            ( 206,149円 )
                            1個 -

                            5日目

                            1 1/2B(40A)

                            192,600円

                            ( 211,860円 )
                            1個 -

                            5日目

                            2B(50A)

                            ドレントラップ・スチームトラップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました