(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

AT-4S型 ラジエータトラップ

AT-4S型 ラジエータトラップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
17,643円
税込単価
19,407円

0.35MPa以下の暖房用放熱器に使用するサーモワックス式ラジエータトラップで...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    スチームトラップ
  • ドレントラップ/スチームトラップ方式:
    サーモワックス式
  • 適用流体:
    蒸気
  • 最高適用圧力(MPa):
    0.35
  • 形状:
    ストレート形
  • 端接続入口:
    JIS Rねじ(ユニオン継手)
  • 端接続出口:
    JIS Rcねじ
  • 流体温度(℃):
    150以下

型番

AT4S-J-15A 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

AT-4S型 ラジエータトラップ 外形図

製品仕様

型番AT-4S型
製品記号AT4S-J
形式サーモワックス式
呼び径15・20
形状ストレート形
適用流体蒸気
流体温度150℃以下
適用圧力0.01~0.35MPa
端接続入口:JIS Rねじ(ユニオン継手)、出口:JIS Rcねじ
材質本体(CAC406)、弁体・弁座(SUS)
本体耐圧試験水圧にて0.53MPa

規格表

AT-4S型 ラジエータトラップ 規格表

性能・試験情報

流量線図

AT-4S型 ラジエータトラップ 流量線図

流量表(最大連続排出量)

圧力差(MPa)0.010.0350.050.070.10.20.30.35
排出量3506207308501,0001,3701,6501,800

(L/h)

型番リスト

型番
呼び径
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AT4S-J-15A

1/2B(15A)

1個

17,643( 19,407円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

0.35MPa以下の暖房用放熱器に使用するサーモワックス式ラジエータトラップです。
管末トラップとしても使用できます。
【特長】
・順勾配の配管ではドレンが滞留しない構造のため、配管の腐食や凍結を防止することができます。
・通気始めのドレンおよび空気を速やかに排出します。
・ドレン排出後速やかに閉弁します。
・入口側は六角ユニオンパイプで、取付けが容易です。

カタログ

 

AT4S-J-15Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AT-4S型 ラジエータトラップの型番AT4S-J-15Aのページです。
型番AT4S-J-15Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

AT-4S型 ラジエータトラップ

AT-4S型 ラジエータトラップ

    AT-4A型 ラジエータトラップ

    AT-4A型 ラジエータトラップ

      スチームエゼクター PS形

      スチームエゼクター PS形

        水エジェクター PS形

        水エジェクター PS形

          スチームトラップ TB-800シリーズ

          スチームトラップ TB-800シリーズ

            AT-1A型 ラジエータトラップ

            AT-1A型 ラジエータトラップ

              AT-1S型 ラジエータトラップ

              AT-1S型 ラジエータトラップ

                ディスク式エアトラップ AV型

                ディスク式エアトラップ AV型

                  ディスク式スチームトラップ S31N型 (32~50A)

                  ディスク式スチームトラップ S31N型 (32~50A)

                    BT3N バイパスブロートラップ(~1.0MPaG)

                    BT3N バイパスブロートラップ(~1.0MPaG)

                      バイパス弁兼用ディスク式スチームトラップ SV-N型

                      バイパス弁兼用ディスク式スチームトラップ SV-N型

                        AK-5F型 スチームトラップ

                        AK-5F型 スチームトラップ

                          ドレンセパレーター DS-1/DS-2シリーズ

                          ドレンセパレーター DS-1/DS-2シリーズ

                            メーカー ベン ベン 北斗 北斗 ヨシタケ ベン ベン ミヤワキ ミヤワキ テイエルブイ ミヤワキ ベン ヨシタケ
                            通常価格 17,643円 16,257円 8,737円 8,737円 20,048円 15,926円 13,926円 48,502円 68,555円 42,379円 35,663円 31,325円 19,362円
                            通常出荷日 5日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   3日目   15日目   15日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   5日目~  
                            種類 スチームトラップ スチームトラップ スチームエゼクター スチームエダクター スチームトラップ スチームトラップ スチームトラップ エアトラップ スチームトラップ スチームトラップ スチームトラップ スチームトラップ ドレンセパレータ
                            ドレントラップ/スチームトラップ方式 サーモワックス式 サーモワックス式 - - 逆バケット式 ベローズ式 ベローズ式 ディスク式 ディスク式 フロート式 ディスク式 バケット式 -
                            適用流体 蒸気 蒸気 蒸気 液体 蒸気 蒸気 蒸気 気体 蒸気 蒸気 蒸気 蒸気 蒸気 / 空気
                            最高適用圧力(MPa) 0.35 0.35 - - 1.6 0.1 0.1 0.97 1.6 - 1.6 - 2
                            形状 ストレート形 アングル形 - - - アングル形 ストレート形 - - - - - -

                            AT-4S型 ラジエータトラップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ドレントラップ・スチームトラップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました