JRGミキシングバルブは、温水と水を接続するだけで、給湯温度を自由にコントロー...
注. 呼び径により構造が多少異なります。
型番 | 呼び径 | 15注1. | JRG3400-912 | JRG3400-914 | JRG3400-916 |
---|---|---|---|---|---|
20 | JRG3400-922 | - | JRG3400-926 | ||
25 | JRG3400-932 | JRG3400-934 | JRG3400-936 | ||
32 | JRG3400-942 | JRG3400-944 | JRG3400-946 | ||
40 | - | JRG3400-954 | JRG3400-956 | ||
50 | JRG3400-962 | JRG3400-964 | JRG3400-966 | ||
標準設定温度 | 40℃ | 48℃ | 55℃ | ||
調整温度範囲 | 30~45℃ | 36~53℃ | 45~65℃ | ||
流体温度(MAX)注3. | 80℃ | 85℃ | 90℃ | ||
適用流体 | 温水・水注4. | ||||
適用圧力 | 1.0MPa以下 | ||||
温水・水の入力側圧力差 | 0.05MPa以内 | ||||
端接続 | JIS Rpねじ(ユニオン継手) | ||||
材質 | 本体(CAC)、要部(SUS・CAC・樹脂) | ||||
本体耐圧試験 | 水圧にて1.75MPa | ||||
取付姿勢 | 水平・垂直・横取付自由 | ||||
付属品 | 温度調整用六角棒スパナ、保温カバー |
注1. 呼び径15には循環水戻り口がありません。
注3. 内蔵されているサーモエレメント部の耐温となります。特に温水側の温度にはご注意ください。
注4. 給水装置に使用する場合は水道法性能基準適合品のJRG3400N型(呼び径15~50)をご使用ください。
呼び径 | d1 | d2 | L1 | L2 | L3 | H1 | H2 | H3 | 質量(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 1/2 | - | 131 | 90 | 74 | 55 | 47 | - | 1.1 |
20 | 3/4 | G1/2 | 140 | 100 | 81 | 60 | 49 | 37 | 1.2 |
25 | 1 | G3/4 | 160 | 110 | 92 | 67 | 51 | 40 | 1.8 |
32 | 1 1/4 | G3/4 | 190 | 130 | 109 | 82 | 75 | 44 | 3 |
40 | 1 1/2 | G3/4 | 214 | 150 | 124 | 90 | 77 | 51 | 3.7 |
50 | 2 | G3/4 | 250 | 180 | 145 | 104 | 85 | 65 | 5.7 |
Loading...
JRGミキシングバルブは、温水と水を接続するだけで、給湯温度を自由にコントロールできる温度調整弁です。
安定した温度の給湯が得られ、お湯が大量に使用される設備に安心して使用できます。
【特長】
・温水と水を接続するだけで、簡単に給湯ができます。
・温水および水の圧力変動に対して、サーモエレメントの追従性がよく、安定した温度でお湯を供給します。
・複管式(循環方式)、単管式のどちらにも対応できます。
・青銅・ステンレス鋼・樹脂など耐食性に優れた材質を使用しています。
・軽量・コンパクトで施工性に優れ、省スペース化が図れます。
この商品に近い類似品がありませんでした。
JRG3400-934-25Aで型番確定
JRG3400型 ミキシングバルブの型番JRG3400-934-25Aのページです。
型番JRG3400-934-25Aに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
JRG3400 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 流体温度 (℃) | 端接続 入口配管ねじの呼び径 | 端接続 出口配管ねじの呼び径 | 調整温度範囲 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- ( - ) | 1個 | - | - | - | - | - | - |