加熱用、冷却用があります。【特長】・はん用のフランジ形温度調整弁で、温水タンク...
注.呼び径により構造が多少異なります。
TD-2A型
弁体構造
用途 | 加熱用 | 冷却用 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
型式 | TD-2型 | TD-2A型 | |||||
呼び径 | 15~150 | 15~150 | |||||
適用流体 | 蒸気・温水 | 水・冷媒 | |||||
流体温度 | 184℃以下 | 60℃以下 | |||||
弁形式 | 複座 | ||||||
許容漏洩量 | 許容漏洩量表参照 | ||||||
端接続 | JIS 10K FFフランジ | ||||||
材質 | 本体(FC)、弁体・弁座(CAC502)、ベローズ(C5212P) | ||||||
弁入口の 圧力限界 | 呼び径 | 15~40 | 50~65 | 80 | 100 | 125 | 150 |
(MPa) | 1.0 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.35 | 0.2 | |
本体耐圧試験 | 水圧にて1.5MPa | ||||||
取付姿勢 | 水平配管に正立取付 | ||||||
種類 | 液体用 | 気体用 | 液体用 | 気体用 | |||
製品記号 | TD2W-B□注1. | TD2G-B | TD2AW-B | TD2AG-B | |||
※□内には調整温度区分の記号が入ります。 | |||||||
調整温度区分 | 1:40~60℃ 2:60~80℃ 3:80~100℃ | 40~60、50~70、60~80、70~90、80~100℃ | |||||
適用雰囲気温度 | 設定温度-10℃以下 | ||||||
被加熱(冷却)流体 | 水・油・液体 | 気体 | 水・油・液体 | 気体 | |||
リード管の長さ | 本体呼び径100以下:2m、本体呼び径125以上:4m | ||||||
感熱筒材質 | SUS304 | SUS304(フィン付) | SUS304 | SUS304(フィン付) | |||
感熱筒適用圧力 | 1.0MPa以下 |
注1.本体呼び径100以上の場合、製品記号はTD2W-Bとなります。
注2.感熱筒には、アルコール類又は特定フロンが封入されております。廃棄の際には、廃棄物処理業者に回収・処理をお願いいたします。
呼び径 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TD-2型 TD-2A型 | 20 | 20 | 20 | 26 | 32 | 40 | 52 | 64 | 80 | 100 | 120 |
注.テスト流体が蒸気の場合はg/min、水の場合はmL/minで表示します。
フランジ規格 JIS 10K FF
Loading...
加熱用、冷却用があります。
【特長】
・はん用のフランジ形温度調整弁で、温水タンク、熱交換器、重油加熱器などに使用する加熱用、水又は、冷媒を通して使用する冷却用があります
・設定温度よりも雰囲気温度が高い場合や、設定温度が40℃以下でも使用可能な低温用があります
この商品に近い類似品がありませんでした。
TD2W-B1-32Aで型番確定
TD-2型シリーズ 温度調整弁の型番TD2W-B1-32Aのページです。
型番TD2W-B1-32Aに関する仕様情報を記載しております。