集合住宅・戸建住宅・ビル設備などスプリング式(低圧損失・水撃防止形)【特長】・...
※A寸法:JIS G1ねじ(上水ねじ)
種類 | 伸縮管付逆止弁(単式) |
---|---|
型番 | CS-4N型 |
製品記号 | CS4N-F |
呼び径 | 20 |
適用流体 | 水道水・温水 |
流体温度 | 5~90℃ |
適用圧力 | 1.0MPa以下 |
伸縮量 | 最大面間117mmから 12mmの縮み |
逆流防止圧力 | (1/2×D+30mm)の水位~1.5MPa D:配管外径mm注2. |
弁体の作動性 | 20kPa以下 |
圧力損失注3. | 20kPa以下 |
定格流量 | 38L/min |
端接続 | 入口:JIS G1(上水ねじ)ユニオンナット 出口:JIS Rc3/4ねじ |
材質 | 本体(CAC406)、要部(プラスチック)、ディスク(EPDM) |
本体耐圧試験 | 水圧にて1.75MPa |
取付姿勢 | 量水器二次側直結 |
注1.CS-4N,CS-1USN型は、日本水道協会規格「JWWA B129水道用逆流防止弁」に準拠しています。
注2.(1/2×D+30mm)は呼び径20の例では、D=27.2で計算値43.6mmになります。
注3.入口側動水圧0.15MPa、定格流量時です。
注.挿入形管端コア使用時で、流量38L/min以上の場合の圧力損失は、上記線図から読みとった圧力損失より0.005MPa多くなります。
Loading...
集合住宅・戸建住宅・ビル設備などスプリング式(低圧損失・水撃防止形)
【特長】
・各種給水システムにおいて、断水等で給水源の圧力が低下した際の逆圧による逆流を防止し、信頼できる安全な水道を守ります。
・逆圧や断水時に、逆流以前に弁が閉止するスプリング方式ですから、安全性が高く、水撃防止形となります。
・弁体部は合成ゴムディスク入りです。
・90℃までの温水に使用できます。
・低圧力損失で給水できます。
・錆びない構成材料ですので、端接続部に管端コアを使用する事で、赤水を防止できます。
・弁体部はカートリッジ構造ですから、メンテナンスが容易です。
・流水時の騒音は40dB以下(定格流量時)で、配管と同程度の低騒音です。
Loading...
CS4N-F-20Aで型番確定
CS-4N型 伸縮管付逆止弁(水・温水用)の型番CS4N-F-20Aのページです。
型番CS4N-F-20Aに関する仕様情報を記載しております。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
東洋バルヴ
10K 青銅ねじ込み形スイング逆止め弁(メタルシート)(JIS B 2011)≪新JIS製品≫
評価 5.0
通常価格(税別): 3,241円~
通常出荷日: 在庫品1日目~
当日出荷可能