(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:DS11LN-J-15A
定水位弁(FVバルブ)関連商品 DS-11N,11LN型 (通電時弁開) テイスイイベンDS-11N_11LN

定水位弁(FVバルブ)関連商品 DS-11N,11LN型 (通電時弁開) DS11LN-J-15A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
32,628円
税込単価
35,891円

・水道法性能基準適合品です。・汎用品と管端コア取付可能タイプの2種類をご用意し...

詳細情報を確認する

型番

DS11LN-J-15A 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

DS11LN-J-15A の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

種類はん用品管端コア取付可能
型式DS-11N型DS-11LN型
製品記号DS11N-J□DS11LN-J
※□内には定格電圧の記号が入ります。-
呼び径15・20
適用圧力0~0.75MPa
材質本体(CAC406)、要部(SUS)
定格電圧[1]:AC100V 50/60Hz
[2]:AC200V 50/60Hz
AC100V 50/60Hz又はAC200V 50/60Hz専用
定格電流AC100V:0.19A AC200V:0.10A
起動電流AC100V:0.57A AC200V:0.29A
保護構造防塵、防滴形・屋内用注1
Cv値0.45

注1. 屋外で使用する場合はTB-03型シリーズ端子箱を併用してください。

構造図

定水位弁(FVバルブ)関連商品 DS-11N,11LN型 (通電時弁開) 構造図

質量:0.7(0.8)kg
( )内寸法はDS-11LN型を示します。
注.寸法・質量は呼び径20の場合です。

型番リスト

型番
配管ねじの呼び
種類
定格電圧
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DS11LN-J-15A

1/2B(15A)
管端コア取付可能
-

1個

32,628( 35,891円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・水道法性能基準適合品です。・汎用品と管端コア取付可能タイプの2種類をご用意しております。

カタログ

 

DS11LN-J-15Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

定水位弁(FVバルブ)関連商品 DS-11N,11LN型 (通電時弁開)の型番DS11LN-J-15Aのページです。
型番DS11LN-J-15Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

定水位弁(FVバルブ)関連商品 DS-11N,11LN型 (通電時弁開)

定水位弁(FVバルブ)関連商品 DS-11N,11LN型 (通電時弁開)

    DS-10,10H型 電磁弁

    DS-10,10H型 電磁弁

      電磁弁 DP-100-Cシリーズ

      電磁弁 DP-100-Cシリーズ

        パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXP21・22・23シリーズ

        パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXP21・22・23シリーズ

          差圧ゼロ作動パイロット形 2ポートソレノイドバルブ 蒸気用 VXSシリーズ

          差圧ゼロ作動パイロット形 2ポートソレノイドバルブ 蒸気用 VXSシリーズ

            PS-18型 赤水防止電磁弁

            PS-18型 赤水防止電磁弁

              水・空気用小型直動3ポートソレノイドバルブ VDW200・300シリーズ

              水・空気用小型直動3ポートソレノイドバルブ VDW200・300シリーズ

                PS-16,PF-16型 電磁弁(水用) ステンレス桃太郎

                PS-16,PF-16型 電磁弁(水用) ステンレス桃太郎

                  PS-17,PF-17型 電磁弁(蒸気用) ステンレス桃太郎

                  PS-17,PF-17型 電磁弁(蒸気用) ステンレス桃太郎

                    温水用 直動式2ポート電磁弁 単体 ジャスフィットバルブ FHBシリーズ

                    温水用 直動式2ポート電磁弁 単体 ジャスフィットバルブ FHBシリーズ

                      電磁弁 DD-2/DD-3シリーズ

                      電磁弁 DD-2/DD-3シリーズ

                        防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 AP21E2・AP22E2シリーズ

                        防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 AP21E2・AP22E2シリーズ

                          防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 AD21E4・AD22E4シリーズ

                          防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 AD21E4・AD22E4シリーズ

                            メーカー ベン ベン ヨシタケ SMC SMC ベン SMC ベン ベン CKD ヨシタケ CKD CKD
                            通常価格 25,484円 16,972円 58,677円 10,381円 7,521円 71,060円 138円 88,270円 91,834円 - 23,218円 - -
                            通常出荷日 5日目~   5日目   5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目   19日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目~   9日目~  
                            適用流体 - 空気 / 水 / 油 / ガス / 蒸気 空気 / 水 / 油 / ガス / 蒸気 蒸気 空気 / 水 / 油 / ガス - 蒸気 - 空気 / 水 / 油 / 蒸気 空気 / 水 / 油
                            種類 電磁式 電磁式 電磁式 - 電磁式 電磁式 - 電磁式 電磁式 電磁式 電磁式 電磁式 電磁式
                            切換の種類 ノーマルクローズ ノーマルクローズ - - ノーマルクローズ ノーマルクローズ - ノーマルクローズ ノーマルクローズ 2ポートノーマルクローズ - - -
                            端接続 JIS Rcねじ JIS Rcねじ Rc(R) - - JIS Rcねじ - - - - Rc(R) - -
                            使用環境 標準 / 防塵 標準 / 防塵 標準 / 防塵 / 防まつ - - 標準 / 防塵 - 標準 / 防塵 標準 / 防塵 標準 標準 / 防塵 / 防まつ 防爆 防爆

                            定水位弁(FVバルブ)関連商品 DS-11N,11LN型 (通電時弁開)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            DS11N-J1-15A
                            DS11N-J1-20A
                            DS11N-J2-15A
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            配管ねじの呼び 種類 定格電圧

                            25,484円

                            ( 28,032円 )
                            1個 -

                            5日目

                            1/2B(15A)汎用品AC100V

                            25,484円

                            ( 28,032円 )
                            1個 -

                            5日目

                            3/4B(20A)汎用品AC100V

                            26,307円

                            ( 28,938円 )
                            1個 -

                            12日目

                            1/2B(15A)汎用品AC200V

                            流体用電磁弁・エアオペレイト弁カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました