(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LP-9N型 定水位弁(水用、一般用)

LP-9N型 定水位弁(水用、一般用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
207,955円 ~ 353,237円
税込価格
228,751円 ~ 388,561円

【特長】・赤水対策:ねじ込形=本体青銅製+管端コア組込可能。・パイロット配管へ...

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

LP-9N型 定水位弁(水用、一般用) 外形図

製品仕様

型番LP-9N型
製品記号LP9N-F
呼び径65~100
適用流体水道水・工業用水
流体温度5~60℃
適用圧力0.035~0.75MPa
弁前後の最小差圧0.035MPa
端接続JIS 10K FFフランジ
材質本体(CAC406)
要部(C3604・NBR)
本体耐圧試験水圧にて1.75MPa
取付姿勢水平配管に正立取付
付属品呼び径20ボールタップ(ポリ玉砂入り)
呼び径20オス・メスブッシング

注1.本体のパイロット側配管に管端コアを使用する場合は、付属のオス・メスブッシングをご使用ください。

規格表

LP-9N型 定水位弁(水用、一般用) 規格表

注.呼び径65~100はフランジ規格JIS 10K FF。()内は水道用仕切弁規格の寸法です。

型番リスト

型番
端接続 入口管フランジの呼び径
端接続 出口管フランジの呼び径
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2 1/2B(65A)
2 1/2B(65A)

1個

207,955( 228,751円 )

5日目

3B(80A)
3B(80A)

1個

239,528( 263,481円 )

5日目

4B(100A)
4B(100A)

1個

353,237( 388,561円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・赤水対策:ねじ込形=本体青銅製+管端コア組込可能。
・パイロット配管への通路をバイパス流路としていますので、波浪によるボールタップの断続給水の影響がなく、静かで安定した給水をします。
・シンプル、コンパクトですから取扱いが容易です。
・凍結防止のFVジャケットが用意されています。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LP-9N型 定水位弁(水用、一般用)

LP-9N型 定水位弁(水用、一般用)

    LP-8N型 定水位弁(水用、一般用)

    LP-8N型 定水位弁(水用、一般用)

      減圧弁(空気・ガス用) GD-43G-10/GD-43G-20シリーズ

      減圧弁(空気・ガス用) GD-43G-10/GD-43G-20シリーズ

        減圧弁(空気・ガス用) GD-43-10/GD-43-20シリーズ

        減圧弁(空気・ガス用) GD-43-10/GD-43-20シリーズ

          RD-31FNW~34FNW型 減圧弁 平静

          RD-31FNW~34FNW型 減圧弁 平静

            減圧弁(冷温水用) GD-27-NEシリーズ

            減圧弁(冷温水用) GD-27-NEシリーズ

              減圧弁(冷温水用) GD-29-NEシリーズ

              減圧弁(冷温水用) GD-29-NEシリーズ

                温水機器用逃し弁 AL-52F-95シリーズ

                温水機器用逃し弁 AL-52F-95シリーズ

                  温水機器用逃し弁 AL-52FS-95シリーズ

                  温水機器用逃し弁 AL-52FS-95シリーズ

                    直動形蒸気用減圧弁 REC1型

                    直動形蒸気用減圧弁 REC1型

                      水道用減圧弁 GD-91R-80シリーズ

                      水道用減圧弁 GD-91R-80シリーズ

                        JRG3400型 ミキシングバルブ

                        JRG3400型 ミキシングバルブ

                          RD-31FN,32FN型 減圧弁 平静

                          RD-31FN,32FN型 減圧弁 平静

                            メーカー ベン ベン ヨシタケ ヨシタケ ベン ヨシタケ ヨシタケ ヨシタケ ヨシタケ ミヤワキ ヨシタケ ベン ベン
                            通常価格 207,955円 43,048円 133,155円 135,286円 137,874円 84,944円 154,471円 4,997円 6,997円 114,518円 13,979円 153,429円 92,071円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   10日目   5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   15日目   5日目   10日目   3日目~  
                            調整弁/安全弁種類 定水位弁 定水位弁 減圧弁 減圧弁 減圧弁 減圧弁 減圧弁 温水機器用逃し弁 温水機器用逃し弁 減圧弁 減圧弁 温度調整弁 減圧弁
                            適用流体 空気 / ガス 水 / 蒸気 蒸気 -
                            最高適用圧力区分(MPa) 0.11~1 0.11~1 1.01~2 1.01~2 - 0.11~1 1.01~2 0.1以下 0.1以下 - 0.11~1 1.01~2 -
                            流体温度(℃) 5~60 5~60 90 90 5~90 90 90 100 100 220 60 - 5~90
                            本体材質 CAC406 - - - CAC406 青銅(NPb処理) - 青銅 - SCS14 - CAC CAC406

                            LP-9N型 定水位弁(水用、一般用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全弁・調整弁カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました