(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:RD20-DM-15A
RD-20,20N型シリーズ 減圧弁(水・液体、空気・気体用) RD-20_20Nシリーズゲンアツベン

RD-20,20N型シリーズ 減圧弁(水・液体、空気・気体用) RD20-DM-15A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
96,001円
税込単価
105,601円

【特長】・液体・気体共用、小型のステンレス製減圧弁で、特に錆を嫌う所、青銅が使...

詳細情報を確認する

型番

RD20-DM-15A 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

RD20-DM-15A の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

RD-20,20N型シリーズ 減圧弁(水・液体、空気・気体用) 外形図

製品仕様

型式RD-20型 L/M/HRD-20N型 L/M/H
製品記号RD20-D□RD20N-D□
※□内には二次側圧力調整範囲の記号が入ります。
呼び径15~25
適用流体水・液体・空気・気体(材料を腐食しないもの)
流体温度5~60℃
流体粘度液体:800cSt以下
一次側適用圧力2.0MPa以下
二次側調整圧力範囲L:0.02~0.12MPa、M:0.1~0.3MPa、H:0.25~0.5MPa
弁前後の最小差圧0.05MPa
最大減圧比水・液体10:1 空気・気体20:1
許容漏洩量なし(圧力計目視)
端接続JIS Rcねじ
材質本体(SCS)、ダイヤフラム・ディスク(NBR)
本体耐圧試験水圧にて3.0MPa
取付姿勢水平・垂直自由

性能・試験情報

圧力特性線図

RD-20,20N型シリーズ 減圧弁(水・液体、空気・気体用) 圧力特性線図

流量が0で一次側圧力1.0MPaの時、二次側圧力を0.2MPaに設定後、定格流量の10%位の流量を流しながら、一次側圧力を1.0~0.25~2.0~1.0MPaに変化させた時の二次側圧力の変動を示します。二次側圧力の変動幅=設定圧力×10%以内(最小値0.02MPa)

流量特性線図

水用
空気用
RD-20,20N型シリーズ 減圧弁(水・液体、空気・気体用) 水用流量特性線図
RD-20,20N型シリーズ 減圧弁(水・液体、空気・気体用) 空気用流量特性線図

型番リスト

型番
端接続 入口配管ねじの呼び径
端接続 出口配管ねじの呼び径
二次側調整圧力範囲(MPa)
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RD20-DM-15A

1/2B(15A)
1/2B(15A)
0.1~0.3
汎用品、ねじ込

1個

96,001( 105,601円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・液体・気体共用、小型のステンレス製減圧弁で、特に錆を嫌う所、青銅が使用できない所に使用します。また、ステンレス鋼配管の戸別給水用としても使用します。
・接液部及びバネケースには、ステンレス鋼と合成ゴムを使用していますので、耐食性が優れています。
・流路検討、角バネの採用等で、大幅に小型・軽量化されています。
・取付姿勢自由です。
・メンテナンスが容易です。
・液体・気体共用で、一次側圧力2.0MPaで使用できます。

カタログ

 

RD20-DM-15Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

RD-20,20N型シリーズ 減圧弁(水・液体、空気・気体用)の型番RD20-DM-15Aのページです。
型番RD20-DM-15Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

RD-20,20N型シリーズ 減圧弁(水・液体、空気・気体用)

RD-20,20N型シリーズ 減圧弁(水・液体、空気・気体用)

    減圧弁(空気・ガス用) GD-43G-10/GD-43G-20シリーズ

    減圧弁(空気・ガス用) GD-43G-10/GD-43G-20シリーズ

      RD-35,36型 減圧弁(水・温水・空気用) 平静

      RD-35,36型 減圧弁(水・温水・空気用) 平静

        AF-17N型 空気抜弁

        AF-17N型 空気抜弁

          減圧弁(冷温水・油・空気用) GD-6シリーズ

          減圧弁(冷温水・油・空気用) GD-6シリーズ

            減圧弁(空気・ガス用) GD-43-10/GD-43-20シリーズ

            減圧弁(空気・ガス用) GD-43-10/GD-43-20シリーズ

              RD-35F,36F型 減圧弁(水・温水・空気用) 平静

              RD-35F,36F型 減圧弁(水・温水・空気用) 平静

                集合住宅向戸別給水用減圧弁 GD-25GJシリーズ

                集合住宅向戸別給水用減圧弁 GD-25GJシリーズ

                  安全リリーフ弁 AL-140シリーズ

                  安全リリーフ弁 AL-140シリーズ

                    空気抜弁(冷温水用) TA-16CVAシリーズ

                    空気抜弁(冷温水用) TA-16CVAシリーズ

                      JRG3400型 ミキシングバルブ

                      JRG3400型 ミキシングバルブ

                        メーカー ベン ヨシタケ ベン ベン ヨシタケ ヨシタケ ベン ヨシタケ ヨシタケ ヨシタケ ベン
                        通常価格 96,001円 133,155円 213,804円 16,652円 38,147円 135,286円 245,346円 38,673円 39,836円 17,764円 153,429円
                        通常出荷日 5日目   5日目   6日目   3日目~   5日目~   5日目   5日目~   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   10日目  
                        調整弁/安全弁種類 減圧弁 減圧弁 減圧弁 空気抜弁/吸排気弁 減圧弁 減圧弁 減圧弁 減圧弁 安全弁 空気抜弁/吸排気弁 温度調整弁
                        適用流体 水 / 空気 空気 / ガス - 水 / 空気 / 油 水 / 蒸気 - 水 / 蒸気 / 空気 / 油
                        減圧弁形式 直動式ダイヤフラム 直動式ダイヤフラム 直動式ダイヤフラム - 直動式ダイヤフラム 直動式ダイヤフラム 直動式ダイヤフラム 直動式ダイヤフラム - - -
                        最高適用圧力区分(MPa) 1.01~2 1.01~2 - 1.01~2 0.11~1 1.01~2 - 0.11~1 0.11~1 0.11~1 1.01~2
                        本体材質 SCS - SCS CAC406 - - SCS - ステンレス鋼 - CAC

                        RD-20,20N型シリーズ 減圧弁(水・液体、空気・気体用)のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        RD20-DL-15A
                        RD20-DL-20A
                        RD20-DL-25A
                        RD20-DM-20A
                        RD20-DM-25A
                        RD20N
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        端接続 入口配管ねじの呼び径 端接続 出口配管ねじの呼び径 二次側調整圧力範囲
                        (MPa)
                        仕様

                        96,916円

                        ( 106,608円 )
                        1個 -

                        5日目

                        1/2B(15A)1/2B(15A)0.02~0.12汎用品、ねじ込

                        96,001円

                        ( 105,601円 )
                        1個 -

                        5日目

                        3/4B(20A)3/4B(20A)0.02~0.12汎用品、ねじ込

                        96,916円

                        ( 106,608円 )
                        1個 -

                        5日目

                        1B(25A)1B(25A)0.02~0.12汎用品、ねじ込

                        96,001円

                        ( 105,601円 )
                        1個 -

                        5日目

                        3/4B(20A)3/4B(20A)0.1~0.3汎用品、ねじ込

                        96,916円

                        ( 106,608円 )
                        1個 -

                        5日目

                        1B(25A)1B(25A)0.1~0.3汎用品、ねじ込

                        -

                        ( - )
                        1個 -

                        -

                        ----

                        安全弁・調整弁カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        メカニカル部品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました