(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SL-35N、35HN型 温水機器用逃し弁

SL-35N、35HN型 温水機器用逃し弁

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
4,800円 ~ 6,931円
税込価格
5,280円 ~ 7,624円

小型温水ボイラや電気温水器用のダイヤフラム式逃し弁で、熱膨張による圧力の逃しや...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

SL-35N,35HN型 温水機器用逃し弁 外形図

製品仕様

用途一般用、寒冷地用
型式SL-35N型SL-35HN型
製品記号SL35N-FSL35HN-F
適用流体冷水・温水
流体温度5~100℃
吹始め圧力97kPa190kPa
吹止り圧力92kPa以上180kPa以上
端接続入口側:JIS R3/4ねじ、出口側:JIS Rc1/2ねじ
材質本体(CAC406)、ダイヤフラム(FKM)
本体耐圧試験水圧にて300kPa水圧にて600kPa
取付姿勢入口側を下にした垂直取付
付属品保温ケース(自己消火性)

使用例

配管例略図(100kpa用の場合)

SL-35N,35HN型 温水機器用逃し弁 配管例略図(100kpa用の場合)

型番リスト

型番
最高適用圧力区分(MPa)
吹始め圧力(kPa)
吹止り圧力(kPa)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.11~1
190
180

1個

6,931( 7,624円 )

6日目

0.1以下
97
92

1個

4,800( 5,280円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

小型温水ボイラや電気温水器用のダイヤフラム式逃し弁で、熱膨張による圧力の逃しや減圧弁二次側の逃し弁として使用します。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SL-35N、35HN型 温水機器用逃し弁

SL-35N、35HN型 温水機器用逃し弁

    RP-6P型 減圧弁(蒸気用) 弁天

    RP-6P型 減圧弁(蒸気用) 弁天

      RP-6BD型 トラップ内蔵減圧弁(蒸気用) 弁天

      RP-6BD型 トラップ内蔵減圧弁(蒸気用) 弁天

        AFV-1N型 吸気機構付空気抜弁

        AFV-1N型 吸気機構付空気抜弁

          RP-6A型 減圧弁(空気・気体用) 弁天

          RP-6A型 減圧弁(空気・気体用) 弁天

            温水機器用逃し弁 AL-52F-95シリーズ

            温水機器用逃し弁 AL-52F-95シリーズ

              温水機器用逃し弁 AL-52FS-95シリーズ

              温水機器用逃し弁 AL-52FS-95シリーズ

                RP-7型 減圧弁(蒸気用) 弁天

                RP-7型 減圧弁(蒸気用) 弁天

                  銅管トレース用温調トラップ TB1N型

                  銅管トレース用温調トラップ TB1N型

                    直動形蒸気用減圧弁 REC1型

                    直動形蒸気用減圧弁 REC1型

                      LP-8N型 定水位弁(水用、一般用)

                      LP-8N型 定水位弁(水用、一般用)

                        戸別給水用減圧弁逆止弁 GD-46・38シリーズ用継手(チャッキ内蔵タイプ)

                        戸別給水用減圧弁逆止弁 GD-46・38シリーズ用継手(チャッキ内蔵タイプ)

                          安全リリーフ弁 AL-140Hシリーズ

                          安全リリーフ弁 AL-140Hシリーズ

                            メーカー ベン ベン ベン ベン ベン ヨシタケ ヨシタケ ベン ミヤワキ ミヤワキ ベン ヨシタケ ヨシタケ
                            通常価格 4,800円 56,667円 93,685円 20,933円 79,293円 4,997円 6,997円 82,427円 25,626円 114,518円 43,048円 4,915円 74,959円
                            通常出荷日 3日目~   5日目   5日目   3日目~   5日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   2日目~   15日目   15日目   5日目   5日目   15日目  
                            調整弁/安全弁種類 逃し弁 減圧弁 減圧弁 空気抜弁/吸排気弁 減圧弁 温水機器用逃し弁 温水機器用逃し弁 減圧弁 温度調整弁 減圧弁 定水位弁 減圧弁 安全弁
                            適用流体 蒸気 蒸気 空気 蒸気 蒸気 蒸気 水 / 蒸気 / 空気 / 油
                            安全弁形式 逃し弁 - - - - - - - - - - - -
                            流体温度(℃) 5~100 184以下 184以下 5~80 5~80 100 100 220以下 350 220 5~60 60 220
                            本体材質 CAC406 FC FC CAC406 FC 青銅 - CAC S25C SCS14 - - ステンレス鋼

                            SL-35N、35HN型 温水機器用逃し弁のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全弁・調整弁カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました