(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:FD9N-F020-32A
FD-9N型 定流量弁(過流量制限・給水用) FD-9Nテイリュウリョウベン_カリュウリョウ

FD-9N型 定流量弁(過流量制限・給水用) FD9N-F020-32A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
33,765円
税込単価
37,142円

大規模な受水槽への給水引込管や散水、シャワー、各種機器・装置などで、流量が過大...

詳細情報を確認する

型番

FD9N-F020-32A 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

FD9N-F020-32A の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

FD-9N型 定流量弁(過流量制限・給水用) 外形図

製品仕様

用途給水(過流量制限)
呼び径25~50
適用流体水道水
流体温度5~40℃
一次側適用圧力1.0MPa以下
作動差圧範囲0.1~0.7MPa又は0.2~0.5MPa(呼び径、設定流量により異なります。下表参照)
設定流量・記号下表参照
設定流量の許容差設定流量±20%以内
端接続JIS Rcねじ
材質本体(CAC)、カートリッジ(POM樹脂、EPDM)
本体耐圧試験水圧にて1.75MPa
取付姿勢水平・垂直自由

※本定流量弁を過流量制限目的で定水位弁の一次側に設置する場合、選定に当たっては次のことに注意してください。

  • 定流量弁は通水時圧力損失が発生します。定水位弁後、立ち上がり配管が3m以上の場合、流速1m/s以上の設定流量を選定してください。
FD-9N型 定流量弁(過流量制限・給水用) 仕様

規格表

単位:mm
呼び径dLABn質量(kg)
25175416011
321 1/480507011.4
401 1/290588522
50295709532.4

型番リスト

型番
端接続 入口配管ねじの呼び径
端接続 出口配管ねじの呼び径
作動差圧範囲(MPa)
設定流量(L/min)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FD9N-F020-32A

1 1/4B(32A)
1 1/4B(32A)
0.1~0.7
20

1個

33,765( 37,142円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

大規模な受水槽への給水引込管や散水、シャワー、各種機器・装置などで、流量が過大にならない様制限して適正な流量を供給できます。
※低騒音を求められる場所(ホテル客室、病室、住宅等)では、できるだけ離れた場所への設置をご検討ください。

【特長】
・豊富な設定流量をラインナップしています。
・内部の定流量カートリッジは交換、メンテナンスが可能です。
・独自ゴムの弾性により、安定した定流量制御を致します。

カタログ

 

FD9N-F020-32Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

FD-9N型 定流量弁(過流量制限・給水用)の型番FD9N-F020-32Aのページです。
型番FD9N-F020-32Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

FD-9N型 定流量弁(過流量制限・給水用)

FD-9N型 定流量弁(過流量制限・給水用)

    FD-10N型 定流量弁(過流量制限・給水用)

    FD-10N型 定流量弁(過流量制限・給水用)

      FD-6N型 定流量弁(戸別給水・給湯用) 弁慶

      FD-6N型 定流量弁(戸別給水・給湯用) 弁慶

        RD-44N型 戸別給水用減圧弁(水・温水用) 弁慶

        RD-44N型 戸別給水用減圧弁(水・温水用) 弁慶

          空気抜弁 TA-16シリーズ

          空気抜弁 TA-16シリーズ

            JRG3400型 ミキシングバルブ

            JRG3400型 ミキシングバルブ

              集合住宅向戸別給水用減圧弁 GD-25GJシリーズ

              集合住宅向戸別給水用減圧弁 GD-25GJシリーズ

                AF-17N型 空気抜弁

                AF-17N型 空気抜弁

                  集合住宅向戸別給水用減圧弁 GD-15シリーズ

                  集合住宅向戸別給水用減圧弁 GD-15シリーズ

                    RD-14型シリーズ 減圧弁(水・温水・空気・油用)

                    RD-14型シリーズ 減圧弁(水・温水・空気・油用)

                      AFV-1N型 吸気機構付空気抜弁

                      AFV-1N型 吸気機構付空気抜弁

                        RP-6BD型 トラップ内蔵減圧弁(蒸気用) 弁天

                        RP-6BD型 トラップ内蔵減圧弁(蒸気用) 弁天

                          RD-43N型 戸別給水用減圧弁(水・温水用) 弁慶

                          RD-43N型 戸別給水用減圧弁(水・温水用) 弁慶

                            メーカー ベン ベン ベン ベン ヨシタケ ベン ヨシタケ ベン ヨシタケ ベン ベン ベン ベン
                            通常価格 24,370円 83,627円 6,205円 16,561円 15,167円 153,429円 38,673円 16,652円 9,111円 80,815円 20,933円 93,685円 9,071円
                            通常出荷日 10日目   10日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 10日目   5日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   3日目~   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            調整弁/安全弁種類 定流量弁 定流量弁 定流量弁 減圧弁 空気抜弁/吸排気弁 温度調整弁 減圧弁 空気抜弁/吸排気弁 減圧弁 減圧弁 空気抜弁/吸排気弁 減圧弁 減圧弁
                            適用流体 - 蒸気
                            最高適用圧力区分(MPa) 0.11~1 0.11~1 0.11~1 0.11~1 0.11~1 1.01~2 0.11~1 1.01~2 0.11~1 0.11~1 1.01~2 0.11~1 0.11~1
                            流体温度(℃) 5~40 5~40 5~90 5~90 90 - 90 5~100 60 - 5~80 184以下 5~90
                            本体材質 CAC CAC CAC406 CAC406 - CAC - CAC406 - FC CAC406 FC CAC406

                            FD-9N型 定流量弁(過流量制限・給水用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            FD9N
                            FD9N-F020-25A
                            FD9N-F030-25A
                            FD9N-F030-32A
                            FD9N-F038-25A
                            FD9N-F038-32A
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            端接続 入口配管ねじの呼び径 端接続 出口配管ねじの呼び径 作動差圧範囲
                            (MPa)
                            設定流量
                            (L/min)

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            ----

                            24,370円

                            ( 26,807円 )
                            1個 -

                            10日目

                            1B(25A)1B(25A)0.1~0.720

                            24,370円

                            ( 26,807円 )
                            1個 -

                            10日目

                            1B(25A)1B(25A)0.1~0.730

                            33,765円

                            ( 37,142円 )
                            1個 -

                            10日目

                            1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)0.1~0.730

                            24,370円

                            ( 26,807円 )
                            1個 -

                            10日目

                            1B(25A)1B(25A)0.1~0.738

                            33,765円

                            ( 37,142円 )
                            1個 -

                            10日目

                            1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)0.1~0.738

                            安全弁・調整弁カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました