建築設備・工場設備など直動式・塩素水耐性EPDM採用。【特長】・塩素水耐性EP...
種類 | 1.0MPa以下用 | 1.6MPa以下用 | ||
---|---|---|---|---|
型式 | RD-31FNW型 L/H | RD-33FNW型 L/H | RD-32FNW型 L/H | RD-34FNW型 L/H |
製品記号 | RD31FNW-F□ | RD33FNW-F□ | RD32FNW-F□ | RD34FNW-F□ |
※□内には二次側調整圧力範囲の記号が入ります。 | ||||
呼び径 | 25~50 | 65~150 | 25~50 | 65~100 |
一次側適用圧力 | 1.0MPa以下 | 1.6MPa以下 | ||
適用流体 | 水・温水 | |||
流体温度 | 5~90℃(管端コア使用の場合は5~40℃) | |||
二次側調整圧力範囲 | [L]:0.05~0.35MPa [H]:呼び径100以下:0.3~0.7MPa、呼び径125,150:0.3~0.5MPa | |||
最大減圧比 | 10:1 | |||
弁前後の最小差圧 | 0.05MPa | |||
許容漏洩量 | なし(圧力計目視) | |||
端接続 | JIS 10K FFフランジ | JIS 16K FFフランジ | ||
材質 | 本体(CAC406)、要部(CAC406)、ダイヤフラム・ディスク(塩素水耐性EPDM) バネケース(呼び径15~50:ADC、呼び径65~150:FC) | |||
本体耐圧試験 | 水圧にて1.75MPa | 水圧にて2.4MPa | ||
取付姿勢 | 水平・垂直(ストレーナキャップ上向き除く)注1. | |||
ストレーナ | 40メッシュ相当(呼び径50以下) |
注1. 縦配管に設置する場合は呼び径80までとし、メンテナンススペースを広くとってください。(呼び径100以上は水平配管に正立取付としてください。)
フランジ規格 JIS 10(16)K FF
注. ( )内寸法はRD-32FNW,34FNW型の場合です。その他の寸法は共通です。
呼び径125、150はRD-33FNW型となります。
型番 |
最高適用圧力区分(MPa) |
端接続 入口フランジ接続種類 |
端接続 入口管フランジの呼び径 |
端接続 出口フランジ接続種類 |
端接続 出口管フランジの呼び径 |
一次側適用圧力(MPa) |
二次側調整圧力範囲(MPa) | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
0.11~1
|
[JIS 10Kフランジ] JIS 10K FFフランジ
|
1B(25A)
|
[JIS 10Kフランジ] JIS 10K FFフランジ
|
1B(25A)
|
1.0以下
|
0.05~0.35
| 1個 | 137,874円(
151,661円
) | 10日目 | |
1.01~2
|
[JIS 16Kフランジ] JIS 16K FFフランジ
|
1 1/4B(32A)
|
[JIS 16Kフランジ] JIS 16K FFフランジ
|
1 1/4B(32A)
|
1.6以下
|
0.05~0.35
| 1個 | 195,046円(
214,551円
) | 10日目 |
Loading...
建築設備・工場設備など直動式・塩素水耐性EPDM採用。
【特長】
・塩素水耐性EPDMを採用。
・平静流赤水対策術:本体青銅+管端コアで赤水防止。
・ダイヤフラムが破損しても水は外部に漏れません。
・ストレーナを内蔵しています。
・(呼び径50以下40メッシュ相当)。