青銅製水用減圧弁〔平静〕の本体、要部をステンレス製とした〔平静〕シリーズです。...
注.呼び径により構造が多少異なります。
種類 | 1.0MPa以下用 | 1.6MPa以下用 |
---|---|---|
型式 | RD-35F型(LH) | RD-36F型(LH) |
製品記号 | RD35F-D□ | RD36F-D□ |
※□内には二次側調整圧力範囲の記号が入ります。 | ||
呼び径 | 25~100 | |
一次側適用圧力 | 1.0MPa以下 | 1.6MPa以下 |
適用流体 | 水・温水・(空気・不活性ガス) | 水・温水 |
流体温度 | 5~90℃ | |
二次側調整圧力範囲 | L :0.05~0.35MPa、H :0.3~0.7MPa | |
最大減圧比 | 10:1 | |
弁前後の最小差圧 | 0.05MPa | |
許容漏洩量 | なし(圧力計目視) | |
端接続 | JIS 10K FF フランジ | JIS 16K FF フランジ |
材質 | 本体(SCS)、要部(SUS)、ダイヤフラム・ディスク(NBR) バネケース(呼び径15~50:ADC、呼び径65~100:FC) | |
本体耐圧試験 | 水圧にて1.75MPa | 水圧にて2.4MPa |
取付姿勢 | 水平・垂直自由* |
*縦配管に設置する場合は呼び径80までとし、メンテナンススペースを広くとってください。(呼び径100の場合は水平配管に正立取付としてください。)
注.( )内寸法は、RD-36F型の場合です。その他の寸法は共通です。
フランジ規格 JIS 10(16)K FF
型番 |
適用流体 |
最高適用圧力区分(MPa) |
端接続 入口フランジ接続種類 |
端接続 入口管フランジの呼び径 |
端接続 出口フランジ接続種類 |
端接続 出口管フランジの呼び径 |
一次側適用圧力(MPa) |
二次側調整圧力範囲(MPa) | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
水 / 空気 / ガス
|
0.11~1
|
[JIS 10Kフランジ] JIS 10K FFフランジ
|
1B(25A)
|
[JIS 10Kフランジ] JIS 10K FFフランジ
|
1B(25A)
|
1.0以下
|
0.3~0.7
| 1個 | 272,279円(
299,507円
) | 5日目 | |
水 / 空気 / ガス
|
0.11~1
|
[JIS 10Kフランジ] JIS 10K FFフランジ
|
1B(25A)
|
[JIS 10Kフランジ] JIS 10K FFフランジ
|
1B(25A)
|
1.0以下
|
0.05~0.35
| 1個 | 245,346円(
269,881円
) | 6日目 |
Loading...
青銅製水用減圧弁〔平静〕の本体、要部をステンレス製とした〔平静〕シリーズです。制御性・信頼性に耐食性をさらに向上してプラントなどへの対応も可能です。
【特長】
・本体SCSで赤水追放、ステンレス配管にも使用できます。
・低騒音設計です。
・FC製従来品と比べ約50%も小型・軽量化されています。
・ダイヤフラムが破損しても水は外部に漏れません。
・本体に圧力計を直接取付けることができます(二次側のみ)。