青銅製水用減圧弁〔平静〕の本体、要部をステンレス製とした〔平静〕シリーズです。...
注.呼び径により構造が多少異なります。
種類 | 1.0MPa以下用 | 1.6MPa以下用 |
---|---|---|
形式 | RD-35型L、H | RD-36型L、H |
製品記号 | RD35-D□ | RD36-D□ |
- | ※□内には二次側調整圧力範囲の記号が入ります。 | |
呼び径 | 15~40 | 15~40 |
一次側適用圧力 | 1.0MPa以下用 | 1.6MPa以下用注3 |
適用流体 | 水・温水・(空気注4・不活性ガス) | 水・温水 |
流体温度 | 5~90℃ | |
二次側調整圧力範囲 | L:0.05~0.35MPa、H:0.3~0.7MPa注3. | |
最大減圧比 | 10:1 | |
弁前後の最小差圧 | 0.05MPa | |
許容漏洩量 | なし(圧力計目視) | |
端接続 | JIS Rcねじ | JIS Rcねじ |
材質 | 本体(SCS)、要部(SUS)、ダイヤフラムディスク(NBR) バネケース(呼び径15~50:ADC、呼び径65~100:FC) | |
本体耐圧試験 | 水圧にて1.75MPa | 水圧にて2.4MPa |
取付姿勢 | 水平・垂直自由注5. |
注1. 二次側のみ圧力計付属も製作しています。(圧力計の最大目盛は二次側調整圧力範囲L(0.6MPa)、H(1.6MPa)です。)※圧力計取付例は44頁をご参照ください。
注2. 水道法性能基準適合品(RD-35N, 35FN、36N、36FN型)も製作しています。
注3. RD-36F型の呼び径40~100は、一次側圧力2.0MPa以下、端接続JIS 20K RFフランジも製作しています。
注4. オイルフリーコンプレッサー(ターボ形圧縮機や容積形圧縮機(ロータリー式無給油タイプ))によるドライエアーの空気圧システムにて使用する場合、ゴム部品が短時間で著しく劣化することがあります(オゾンクラックの発生)。このような場所に設置する場合はお問い合わせください。
注5. 縦配管に設置する場合は呼び径80までとし、メンテナンススペースを広くとってください。(呼び径100の場合は水平配管に正立取付としてください。)
注6. RoHS対応品も製作しています。
注7. RD-35,35F型は、ビール、飲料水工場などでの一時的洗浄蒸気(最高使用温度130℃)対応品のRD-35T,35FT型も製作しています。
Loading...
青銅製水用減圧弁〔平静〕の本体、要部をステンレス製とした〔平静〕シリーズです。制御性・信頼性に耐食性をさらに向上してプラントなどへの対応も可能です。
【特長】
・本体SCSで赤水追放、ステンレス配管にも使用できます。
・低騒音設計です。
・FC製従来品と比べ約50%も小型・軽量化されています。
・ダイヤフラムが破損しても水は外部に漏れません。
・本体に圧力計を直接取付けることができます(二次側のみ)。
この商品に近い類似品がありませんでした。
RD35-DL-20Aで型番確定
RD-35,36型 減圧弁(水・温水・空気用) 平静の型番RD35-DL-20Aのページです。
型番RD35-DL-20Aに関する仕様情報を記載しております。