(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:RD33FN-FH-65A
RD-33FN,34FN型 減圧弁 平静 RD-33FN_34FNガタゲンアツベン

RD-33FN,34FN型 減圧弁 平静 RD33FN-FH-65A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
252,609円
税込単価
277,870円

建設設備・工場設備など直動式汎用品(青銅製・中容量)【特長】・平静は〔赤水対策...

詳細情報を確認する

型番

RD33FN-FH-65A 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

RD33FN-FH-65A の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

構造図

RD-33FN,34FN型 減圧弁 平静 構造図

仕様

種類1.0MPa以下用1.6MPa以下用
型式RD-33FN型 L/HRD-34FN型 L/H
製品記号RD33FN-F□RD34FN-F□
※□内には二次側調整圧力範囲の記号が入ります。
呼び径65~150注2.65~100
一次側適用圧力1.0MPa以下1.6MPa以下
適用流体水・温水・(空気注1.・不活性ガス注2.水・温水
流体温度5~90℃(管端コア使用の場合は5~40℃)
二次側調整圧力範囲[L]:0.05~0.35MPa
[H]:呼び径100以下 : 0.3~0.7MPa、呼び径125,150 : 0.3~0・5MPa
最大減圧比10:1
弁前後の最小差圧0.05MPa
許容漏洩量なし(圧力計目視)
端接続JIS 10K FF フランジJIS 16K FFフランジ
材質本体(CAC406)、要部(CAC406)、ダイヤフラム・ディスク(NBR)
バネケース(呼び径15~50:ADC、呼び径65~150:FC)
本体耐圧試験水圧にて1.75MPa水圧にて2.4MPa
取付姿勢水平・垂直(ストレーナキャップ上向き除く)注3.
ストレーナ40メッシュ相当(呼び径50以下)

注1. オイルフリーコンプレッサー(ターボ形圧縮機や容積形圧縮機(ロータリー式無給油タイプ))によるドライエアーの空気圧システムにて使用する場合、
      ゴム部品が短時間で著しく劣化することがあります(オゾンクラックの発生}。
注2. 適用流体が空気・不活性ガスの場合、呼び径100までとなリます。
注3. 縦配管に設置する場合は呼び径80までとし、メンテナンススペースを広くとってください。(呼び径100以上は水平配管に正立取付としてください。)

規格表

RD-33FN,34FN型 減圧弁 平静 規格表

フランジ規格JIS 10(16)K FF
注. (  )内寸法はRD-34FN型の場合です。その他の寸法は共通です。
     呼び径125、150はRD-33FN型となります。

型番リスト

型番
適用流体
最高適用圧力区分(MPa)
端接続 入口フランジ接続種類
端接続 入口管フランジの呼び径
端接続 出口フランジ接続種類
端接続 出口管フランジの呼び径
一次側適用圧力(MPa)
二次側調整圧力範囲(MPa)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RD33FN-FH-65A

水 / 空気 / ガス
0.11~1
[JIS 10Kフランジ] JIS 10K FFフランジ
2 1/2B(65A)
[JIS 10Kフランジ] JIS 10K FFフランジ
2 1/2B(65A)
1.0以下
0.3~0.7

1個

252,609( 277,870円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

建設設備・工場設備など直動式汎用品(青銅製・中容量)

【特長】
・平静は〔赤水対策の切り札〕として時代の要請に応えた青銅製水用減圧弁です。
・既に高い評価をいただいています水用減圧弁の技術を結集し、さらに制御性、信頼性、使い易さを追求した〔平静〕は、特にパイプジョイント部まで含めた流路から錆の発生源を無くしています。
・積極的な赤水対策で、増々好評の〔平静〕は、ビル設備、住宅設備、工場設備、ボイラ給水等で使用します。
・平静流赤水対策術:本体青銅+管端コアで赤水防止。
・低騒音設計です。
・FC製従来品と比べ約50%も小型・軽量化されています。
・ダイヤフラムが破損しても水は外部に漏れません。
・ストレーナを内蔵しています(呼び径50以下40メッシュ相当)。

カタログ

 

RD33FN-FH-65Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

RD-33FN,34FN型 減圧弁 平静の型番RD33FN-FH-65Aのページです。
型番RD33FN-FH-65Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

RD-33FN,34FN型 減圧弁 平静

RD-33FN,34FN型 減圧弁 平静

    RD-31FN,32FN型 減圧弁 平静

    RD-31FN,32FN型 減圧弁 平静

      減圧弁(冷温水用) GD-29-NEシリーズ

      減圧弁(冷温水用) GD-29-NEシリーズ

        減圧弁(冷温水用) GD-27S/GD-27S-NEシリーズ

        減圧弁(冷温水用) GD-27S/GD-27S-NEシリーズ

          減圧弁(冷温水用) GD-27-NEシリーズ

          減圧弁(冷温水用) GD-27-NEシリーズ

            RD-31FNW~34FNW型 減圧弁 平静

            RD-31FNW~34FNW型 減圧弁 平静

              RDB-33FN型 バイパス付減圧弁(水・温水用) 平静

              RDB-33FN型 バイパス付減圧弁(水・温水用) 平静

                RP-6A型 減圧弁(空気・気体用) 弁天

                RP-6A型 減圧弁(空気・気体用) 弁天

                  RD-31N,32N型 減圧弁 平静

                  RD-31N,32N型 減圧弁 平静

                    RP-6型 減圧弁(蒸気用) 弁天

                    RP-6型 減圧弁(蒸気用) 弁天

                      RP-6P型 減圧弁(蒸気用) 弁天

                      RP-6P型 減圧弁(蒸気用) 弁天

                        RP-9,10,11型 減圧弁(蒸気用)

                        RP-9,10,11型 減圧弁(蒸気用)

                          RD-35,36型 減圧弁(水・温水・空気用) 平静

                          RD-35,36型 減圧弁(水・温水・空気用) 平静

                            メーカー ベン ベン ヨシタケ ヨシタケ ヨシタケ ベン ベン ベン ベン ベン ベン ベン ベン
                            通常価格 252,609円 92,071円 154,471円 544,739円 84,944円 137,874円 167,855円 79,293円 52,493円 54,253円 56,667円 92,865円 213,804円
                            通常出荷日 5日目   3日目~   5日目   5日目   4日目~   10日目   5日目   5日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目   6日目  
                            調整弁/安全弁種類 減圧弁 減圧弁 減圧弁 減圧弁 減圧弁 減圧弁 減圧弁 減圧弁 減圧弁 減圧弁 減圧弁 減圧弁 減圧弁
                            減圧弁形式 直動式ダイヤフラム 直動式ダイヤフラム 直動式ダイヤフラム 直動式ダイヤフラム 直動式ダイヤフラム 直動式ダイヤフラム 直動式ダイヤフラム パイロット式ピストン 直動式ダイヤフラム パイロット式ピストン パイロット式ピストン パイロット式ピストン 直動式ダイヤフラム
                            流体温度(℃) 5~90 5~90 90 90 90 5~90 5~90 5~80 5~90 184以下 184以下 - 5~90
                            本体材質 CAC406 CAC406 - - 青銅(NPb処理) CAC406 CAC406 FC CAC406 FC FC - SCS
                            接続種類 同径接続 同径接続 同径接続 同径接続 同径接続 同径接続 同径接続 同径接続 同径接続 同径接続 同径接続 同径接続 同径接続

                            RD-33FN,34FN型 減圧弁 平静のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            RD33FN-FH-100A
                            RD33FN-FH-125A
                            RD33FN-FH-150A
                            RD33FN-FH-80A
                            RD33FN-FL-100A
                            RD33FN-FL-125A
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適用流体 最高適用圧力区分
                            (MPa)
                            端接続 入口フランジ接続種類 端接続 入口管フランジの呼び径 端接続 出口フランジ接続種類 端接続 出口管フランジの呼び径 一次側適用圧力
                            (MPa)
                            二次側調整圧力範囲
                            (MPa)

                            383,963円

                            ( 422,359円 )
                            1個 -

                            5日目

                            空気 / 水 / ガス0.11~1[JIS 10Kフランジ] JIS 10K FFフランジ4B(100A)[JIS 10Kフランジ] JIS 10K FFフランジ4B(100A)1.0以下0.3~0.7

                            867,758円

                            ( 954,534円 )
                            1個 -

                            5日目

                            0.11~1[JIS 10Kフランジ] JIS 10K FFフランジ5B(125A)[JIS 10Kフランジ] JIS 10K FFフランジ5B(125A)1.0以下0.3~0.5

                            1,208,712円

                            ( 1,329,583円 )
                            1個 -

                            5日目

                            0.11~1[JIS 10Kフランジ] JIS 10K FFフランジ6B(150A)[JIS 10Kフランジ] JIS 10K FFフランジ6B(150A)1.0以下0.3~0.5

                            265,415円

                            ( 291,957円 )
                            1個 -

                            5日目

                            空気 / 水 / ガス0.11~1[JIS 10Kフランジ] JIS 10K FFフランジ3B(80A)[JIS 10Kフランジ] JIS 10K FFフランジ3B(80A)1.0以下0.3~0.7

                            383,963円

                            ( 422,359円 )
                            1個 -

                            5日目

                            空気 / 水 / ガス0.11~1[JIS 10Kフランジ] JIS 10K FFフランジ4B(100A)[JIS 10Kフランジ] JIS 10K FFフランジ4B(100A)1.0以下0.05~0.35

                            867,758円

                            ( 954,534円 )
                            1個 -

                            5日目

                            0.11~1[JIS 10Kフランジ] JIS 10K FFフランジ5B(125A)[JIS 10Kフランジ] JIS 10K FFフランジ5B(125A)1.0以下0.05~0.35

                            安全弁・調整弁カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました