(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:RD31FN-FH-25A
RD-31FN,32FN型 減圧弁 平静 RD-31FN_32FNガタゲンアツベン

RD-31FN,32FN型 減圧弁 平静 RD31FN-FH-25A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
106,103円
税込単価
116,713円

建設設備・工場設備など直動式汎用品(青銅製・中容量)。【特長】・平静は〔赤水対...

詳細情報を確認する

型番

RD31FN-FH-25A 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

RD31FN-FH-25A の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

RD-31FN,32FN型 減圧弁 平静 外形図

製品仕様

種類1.0MPa以下用1.6MPa以下用
型式RD-31FN型(LH)RD-32FN型(LH)
製品記号RD31FN-F□RD32FN-F□
※□内には二次側調整圧力範囲の記号が入ります。
呼び径25~50
一次側適用圧力1.0MPa以下1.6MPa以下
適用流体水・温水・(空気・不活性ガス注4.水・温水
流体温度5~90℃(管端コア使用の場合は5~40℃)
二次側調整圧力範囲L:0.05~0.35MPa
H:呼び径100以下:0.3~0.7MPa、呼び径125,150:0.3~0.5MPa
最大減圧比10:1
弁前後の最小差圧0.05MPa
許容漏洩量なし(圧力計目視)
端接続JIS 10K FFフランジJIS 16K FFフランジ
材質本体(CAC406)、要部(CAC406)、ダイヤフラム・ディスク(NBR)
バネケース(呼び径15~50:ADC、呼び径65~150:FC)
本体耐圧試験水圧にて1.75MPa水圧にて2.4MPa
取付姿勢水平・垂直(ストレーナキャップ上向き除く)注5.
ストレーナ40メッシュ相当(呼び径50以下)

注4. 適用流体が空気・不活性ガスの場合、呼び径100までとなります。
注5. 縦配管に設置する場合は呼び径80までとし、メンテナンススペースを広くとってください。(呼び径100以上は水平配管に正立取付としてください。)

規格表

RD-31FN,32FN型 減圧弁 平静 規格表

注.(  )内寸法はRD-32FN型の場合です。その他の寸法は共通です。
フランジ規格 JIS 10(16)K FF

型番リスト

型番
適用流体
最高適用圧力区分(MPa)
端接続 入口フランジ接続種類
端接続 入口管フランジの呼び径
端接続 出口フランジ接続種類
端接続 出口管フランジの呼び径
一次側適用圧力(MPa)
二次側調整圧力範囲(MPa)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RD31FN-FH-25A

水 / 空気 / ガス
0.11~1
[JIS 10Kフランジ] JIS 10K FFフランジ
1B(25A)
[JIS 10Kフランジ] JIS 10K FFフランジ
1B(25A)
1.0以下
0.3~0.7

1個

106,103( 116,713円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

建設設備・工場設備など直動式汎用品(青銅製・中容量)。
【特長】
・平静は〔赤水対策の切り札〕として時代の要請に応えた青銅製水用減圧弁です。
・既に高い評価をいただいています水用減圧弁の技術を結集し、さらに制御性、信頼性、使い易さを追求した〔平静〕は、特にパイプジョイント部まで含めた流路から錆の発生源を無くしています。
・積極的な赤水対策で、増々好評の〔平静〕は、ビル設備、住宅設備、工場設備、ボイラ給水等で使用します。
・平静流赤水対策術:本体青銅+管端コアで赤水防止。
・低騒音設計です。
・FC製従来品と比べ約50%も小型・軽量化されています。
・ダイヤフラムが破損しても水は外部に漏れません。
・ストレーナを内蔵しています(呼び径50以下40メッシュ相当)。

カタログ

 

Loading...

RD31FN-FH-25Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

RD-31FN,32FN型 減圧弁 平静の型番RD31FN-FH-25Aのページです。
型番RD31FN-FH-25Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

RD-31FN,32FN型 減圧弁 平静

RD-31FN,32FN型 減圧弁 平静

    RD-33FN,34FN型 減圧弁 平静

    RD-33FN,34FN型 減圧弁 平静

      RD-31N,32N型 減圧弁 平静

      RD-31N,32N型 減圧弁 平静

        RD-31FNW~34FNW型 減圧弁 平静

        RD-31FNW~34FNW型 減圧弁 平静

          RD-35,36型 減圧弁(水・温水・空気用) 平静

          RD-35,36型 減圧弁(水・温水・空気用) 平静

            RD-35F,36F型 減圧弁(水・温水・空気用) 平静

            RD-35F,36F型 減圧弁(水・温水・空気用) 平静

              減圧弁(冷温水用) GD-27-NEシリーズ

              減圧弁(冷温水用) GD-27-NEシリーズ

                LP-8N型 定水位弁(水用、一般用)

                LP-8N型 定水位弁(水用、一般用)

                  RD-14型シリーズ 減圧弁(水・温水・空気・油用)

                  RD-14型シリーズ 減圧弁(水・温水・空気・油用)

                    減圧弁(冷温水用) GD-28-NEシリーズ

                    減圧弁(冷温水用) GD-28-NEシリーズ

                      減圧弁(冷温水用) GD-29-NEシリーズ

                      減圧弁(冷温水用) GD-29-NEシリーズ

                        集合住宅向戸別給水用減圧弁 GD-25GJシリーズ

                        集合住宅向戸別給水用減圧弁 GD-25GJシリーズ

                          減圧弁(冷温水用) GD-26-NEシリーズ

                          減圧弁(冷温水用) GD-26-NEシリーズ

                            メーカー ベン ベン ベン ベン ベン ベン ヨシタケ ベン ベン ヨシタケ ヨシタケ ヨシタケ ヨシタケ
                            通常価格 92,071円 252,609円 52,493円 137,874円 213,804円 245,346円 84,944円 43,048円 80,815円 48,422円 154,471円 38,673円 44,719円
                            通常出荷日 3日目~   5日目   3日目~   10日目   6日目   5日目~   4日目~   5日目   2日目~   5日目~   5日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            調整弁/安全弁種類 減圧弁 減圧弁 減圧弁 減圧弁 減圧弁 減圧弁 減圧弁 定水位弁 減圧弁 減圧弁 減圧弁 減圧弁 減圧弁
                            減圧弁形式 直動式ダイヤフラム 直動式ダイヤフラム 直動式ダイヤフラム 直動式ダイヤフラム 直動式ダイヤフラム 直動式ダイヤフラム 直動式ダイヤフラム - 直動式ダイヤフラム 直動式ダイヤフラム 直動式ダイヤフラム 直動式ダイヤフラム 直動式ダイヤフラム
                            流体温度(℃) 5~90 5~90 5~90 5~90 5~90 5~90 90 5~60 - 90 90 90 90
                            本体材質 CAC406 CAC406 CAC406 CAC406 SCS SCS 青銅(NPb処理) - FC - - - -
                            接続種類 同径接続 同径接続 同径接続 同径接続 同径接続 同径接続 同径接続 同径接続 同径接続 同径接続 同径接続 同径接続 同径接続

                            RD-31FN,32FN型 減圧弁 平静のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            RD31FN-FH-32A
                            RD31FN-FH-40A
                            RD31FN-FH-50A
                            RD31FN-FL-25A
                            RD31FN-FL-32A
                            RD31FN-FL-40A
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適用流体 最高適用圧力区分
                            (MPa)
                            端接続 入口フランジ接続種類 端接続 入口管フランジの呼び径 端接続 出口フランジ接続種類 端接続 出口管フランジの呼び径 一次側適用圧力
                            (MPa)
                            二次側調整圧力範囲
                            (MPa)

                            136,600円

                            ( 150,260円 )
                            1個 -

                            5日目

                            空気 / 水 / ガス0.11~1[JIS 10Kフランジ] JIS 10K FFフランジ1 1/4B(32A)[JIS 10Kフランジ] JIS 10K FFフランジ1 1/4B(32A)1.0以下0.3~0.7

                            145,500円

                            ( 160,050円 )
                            1個 -

                            5日目

                            空気 / 水 / ガス0.11~1[JIS 10Kフランジ] JIS 10K FFフランジ1 1/2B(40A)[JIS 10Kフランジ] JIS 10K FFフランジ1 1/2B(40A)1.0以下0.3~0.7

                            176,403円

                            ( 194,043円 )
                            1個 -

                            5日目

                            空気 / 水 / ガス0.11~1[JIS 10Kフランジ] JIS 10K FFフランジ2B(50A)[JIS 10Kフランジ] JIS 10K FFフランジ2B(50A)1.0以下0.3~0.7

                            92,071円

                            ( 101,278円 )
                            1個 -

                            3日目

                            空気 / 水 / ガス0.11~1[JIS 10Kフランジ] JIS 10K FFフランジ1B(25A)[JIS 10Kフランジ] JIS 10K FFフランジ1B(25A)1.0以下0.05~0.35

                            133,147円

                            ( 146,462円 )
                            1個 -

                            3日目

                            空気 / 水 / ガス0.11~1[JIS 10Kフランジ] JIS 10K FFフランジ1 1/4B(32A)[JIS 10Kフランジ] JIS 10K FFフランジ1 1/4B(32A)1.0以下0.05~0.35

                            150,088円

                            ( 165,097円 )
                            1個 -

                            3日目

                            空気 / 水 / ガス0.11~1[JIS 10Kフランジ] JIS 10K FFフランジ1 1/2B(40A)[JIS 10Kフランジ] JIS 10K FFフランジ1 1/2B(40A)1.0以下0.05~0.35

                            安全弁・調整弁カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました