(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:RD30-GL-25A
RD-30型 減圧弁(蒸気用) RD-30ガタゲンアツベン(ジョウキヨウ)

RD-30型 減圧弁(蒸気用) RD30-GL-25A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
69,498円
税込単価
76,448円

建設設備・工場設備など直動式汎用品(小・中容量)【特長】・パイロット式では制御...

詳細情報を確認する

型番

RD30-GL-25A 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

RD30-GL-25A の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

RD-30型 減圧弁(蒸気用) 外形図

製品仕様

製品記号RD30-GLRD30-GH
※□内には二次側調整圧力範囲の記号が入ります。
呼び径15~40
適用流体蒸気
流体温度184℃以下
一次側適用圧力1.0MPa以下
二次側調整圧力範囲L:0.02~0.2MPaH:0.15~0.4MPa
最大減圧比20:1
弁前後の最小差圧0.02MPa
締切昇圧0.02MPa以下
オフセット0.045MPa以内
(ただし、設定圧力0.08MPa以下は、
設定圧力×0.5以内) 
0.06MPa以内
許容漏洩量定格流量の0.05%以下
端接続JIS Rcねじ
材質本体(FC)、弁体・弁座(SUS)、ダイヤフラム(シリコンゴム、ふっ素樹脂)
本体耐圧試験水圧にて1.5MPa
取付姿勢水平配管に正立取付

規格表

RD-30型 減圧弁(蒸気用) 規格表

選定サポート情報

選定サポート情報

RD-30型 減圧弁(蒸気用) 呼び径選定図表(飽和蒸気用)

例(条件)

  • 一次側圧力:0.5MPa
  • 二次側圧力:0.2MPa
  • 飽和蒸気流量:205kg/h

型番リスト

型番
端接続 入口配管ねじの呼び径
端接続 出口配管ねじの呼び径
二次側調整圧力範囲(MPa)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RD30-GL-25A

1B(25A)
1B(25A)
0.02~0.2

1個

69,498( 76,448円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

建設設備・工場設備など直動式汎用品(小・中容量)

【特長】
・パイロット式では制御できない小流量から安定作動します。
・ゴミによる影響を受けにくい構造で、メンテナンスが容易です。
・配管ライン、各種蒸気設備用等多用途向けの直動式減圧弁で、特殊合成ゴム製ダイヤフラムの採用で、広範囲な用途に対応できます。

カタログ

 

RD30-GL-25Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

RD-30型 減圧弁(蒸気用)の型番RD30-GL-25Aのページです。
型番RD30-GL-25Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

RD-30型 減圧弁(蒸気用)

RD-30型 減圧弁(蒸気用)

    RP-7型 減圧弁(蒸気用) 弁天

    RP-7型 減圧弁(蒸気用) 弁天

      減圧弁(冷温水用) GD-29-NEシリーズ

      減圧弁(冷温水用) GD-29-NEシリーズ

        RP-6型 減圧弁(蒸気用) 弁天

        RP-6型 減圧弁(蒸気用) 弁天

          マイクロベローズ式パイロット作動形蒸気用減圧弁 RE10N型

          マイクロベローズ式パイロット作動形蒸気用減圧弁 RE10N型

            RP-8型 減圧弁(蒸気用) 弁天

            RP-8型 減圧弁(蒸気用) 弁天

              水道用減圧弁 GD-56-80シリーズ

              水道用減圧弁 GD-56-80シリーズ

                RD-41F型 減圧弁(蒸気用) ミニ弁天

                RD-41F型 減圧弁(蒸気用) ミニ弁天

                  空気抜弁 TA-2Fシリーズ

                  空気抜弁 TA-2Fシリーズ

                    RD-40,41型 減圧弁(蒸気用) ミニ弁天

                    RD-40,41型 減圧弁(蒸気用) ミニ弁天

                      RP-6P型 減圧弁(蒸気用) 弁天

                      RP-6P型 減圧弁(蒸気用) 弁天

                        メーカー ベン ベン ヨシタケ ベン ミヤワキ ベン ヨシタケ ベン ヨシタケ ベン ベン
                        通常価格 57,343円 82,427円 154,471円 54,253円 113,175円 458,084円 10,580円 191,508円 19,898円 45,134円 56,667円
                        通常出荷日 5日目   2日目~   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 15日目   5日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目  
                        調整弁/安全弁種類 減圧弁 減圧弁 減圧弁 減圧弁 減圧弁 減圧弁 減圧弁 減圧弁 空気抜弁/吸排気弁 減圧弁 減圧弁
                        適用流体 蒸気 蒸気 蒸気 蒸気 蒸気 蒸気 水 / 油 蒸気 蒸気
                        減圧弁形式 直動式ダイヤフラム パイロット式ピストン 直動式ダイヤフラム パイロット式ピストン パイロット式ピストン パイロット式ピストン 直動式ダイヤフラム 直動式ベローズ - 直動式ベローズ パイロット式ピストン
                        最高適用圧力区分(MPa) 0.11~1 1.01~2 1.01~2 0.11~1 - 0.11~1 0.11~1 0.11~1 0.11~1 0.11~1 0.11~1
                        流体温度(℃) 184 220以下 90 184以下 220 200以下 60 220以下 90 220以下 184以下

                        RD-30型 減圧弁(蒸気用)のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        RD30-GH-25A
                        RD30-GH-32A
                        RD30-GL-15A
                        RD30-GL-20A
                        RD30-GL-32A
                        RD30-GL-40A
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        端接続 入口配管ねじの呼び径 端接続 出口配管ねじの呼び径 二次側調整圧力範囲
                        (MPa)

                        69,498円

                        ( 76,448円 )
                        1個 -

                        5日目

                        1B(25A)1B(25A)0.15~0.4

                        81,843円

                        ( 90,027円 )
                        1個 -

                        5日目

                        1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)0.15~0.4

                        57,343円

                        ( 63,077円 )
                        1個 -

                        5日目

                        1/2B(15A)1/2B(15A)0.02~0.2

                        62,213円

                        ( 68,434円 )
                        1個 -

                        5日目

                        3/4B(20A)3/4B(20A)0.02~0.2

                        82,910円

                        ( 91,201円 )
                        1個 -

                        5日目

                        1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)0.02~0.2

                        86,166円

                        ( 94,783円 )
                        1個 -

                        5日目

                        1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)0.02~0.2

                        安全弁・調整弁カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        メカニカル部品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました