食品機械・消毒機器・クリーニング機器などクリーン蒸気用。【特長】・コンパクトな...
製品記号 | RP7-F□ | RP7-J□ | |
---|---|---|---|
※□内には二次側調整圧力範囲の記号が入ります。 | |||
呼び径 | 15~25 | ||
適用流体 | 蒸気 | ||
流体温度 | 220℃以下 | ||
一次側適用圧力 | 1.6MPa以下 | ||
二次側調整圧力範囲 | L:0.03~0.4MPa、H:0.3~0.8MPa | ||
最大減圧比 | 20:1 | ||
弁前後の最小差圧 | 0.05MPa | ||
締切昇圧 | 0.02MPa以下 | ||
オフセット | 0.02MPa以内(二次側調整圧力0.03~0.035MPa) 0.03MPa以内(二次側調整圧力0.035を超え0.07MPa) 0.05MPa以内(二次側調整圧力0.07を超え0.8MPa) | ||
許容漏洩量 | 定格流量の0.05%以下 | ||
Cv値 | 呼び径15:1、呼び径20:2、呼び径25:3 | ||
端接続 | JIS Rcねじ | ||
材 質 | 本体 | CAC | |
弁体・弁座 | SUS | ||
ピストン・シリンダー | C3604・CAC406 | SUS | |
ハンドル色 | 青 | 緑 | |
本体耐圧試験 | 水圧にて2.4MPa | ||
取付姿勢 | 水平配管に正立取付 |
選定例1. 一次側圧力:0.4MPa(飽和蒸気)
二次側圧力:0.2MPa
流量:80kg/hの時呼び径は20となります。
同様条件で、温度200℃の時も呼び径は20となります。
選定例2. 一次側圧力:1.0MPa(飽和蒸気)
二次側圧力:0.05MPa
流量:250kg/hの時呼び径は25となります。
型番 |
端接続 入口配管ねじの呼び径 |
端接続 出口配管ねじの呼び径 |
二次側調整圧力範囲(MPa) |
シリンダー材質 | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
1/2B(15A)
|
1/2B(15A)
|
0.3~0.8
|
CAC406
| 1個 | 82,427円(
90,670円
) | 5日目 | |
3/4B(20A)
|
3/4B(20A)
|
0.3~0.8
|
CAC406
| 1個 | 84,245円(
92,670円
) | 5日目 | |
1B(25A)
|
1B(25A)
|
0.3~0.8
|
CAC406
| 1個 | 86,829円(
95,512円
) | 5日目 | |
1/2B(15A)
|
1/2B(15A)
|
0.03~0.4
|
CAC406
| 1個 | 84,599円(
93,059円
) | 2日目 | |
3/4B(20A)
|
3/4B(20A)
|
0.03~0.4
|
CAC406
| 1個 | 86,928円(
95,621円
) | 3日目 | |
1B(25A)
|
1B(25A)
|
0.03~0.4
|
CAC406
| 1個 | 89,576円(
98,534円
) | 3日目 | |
1/2B(15A)
|
1/2B(15A)
|
0.3~0.8
|
SUS
| 1個 | 104,546円(
115,001円
) | 5日目 | |
3/4B(20A)
|
3/4B(20A)
|
0.3~0.8
|
SUS
| 1個 | 106,103円(
116,713円
) | 5日目 | |
1B(25A)
|
1B(25A)
|
0.3~0.8
|
SUS
| 1個 | 108,992円(
119,891円
) | 5日目 | |
1/2B(15A)
|
1/2B(15A)
|
0.03~0.4
|
SUS
| 1個 | 104,546円(
115,001円
) | 5日目 | |
3/4B(20A)
|
3/4B(20A)
|
0.03~0.4
|
SUS
| 1個 | 106,103円(
116,713円
) | 5日目 | |
1B(25A)
|
1B(25A)
|
0.03~0.4
|
SUS
| 1個 | 108,992円(
119,891円
) | 5日目 |
Loading...
食品機械・消毒機器・クリーニング機器などクリーン蒸気用。
【特長】
・コンパクトなパイロット式減圧弁で、比較的小流量の各種設備、装置等に使用します。
・小型・軽量化、機器への組み込みも可能です。
・ピストンガイド構造と特殊シールリングの採用により、小流量から定格流量まで、安定した制御を致します。
・自動ロック機構付の手動ハンドル操作により圧力調整が簡単です。
・コンパクト設計です。