(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

RP-6A型 減圧弁(空気・気体用) 弁天

RP-6A型 減圧弁(空気・気体用) 弁天

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
79,293円 ~ 713,414円
税込価格
87,222円 ~ 784,755円

工場設備・各種装置などパイロット式汎用品(大容量)。【特長】・空気・気体に使用...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定11件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

RP-6A型 減圧弁(空気・気体用) 弁天 呼び径15~80外形図

呼び径15~80

RP-6A型 減圧弁(空気・気体用) 弁天 呼び径100~200外形図

呼び径100~200

製品仕様

調整方法手動ハンドル式(呼び径15~80)、調節ねじ式(呼び径100~200)
製品記号RP6A-BRP6A-G
呼び径15~200
適用流体空気・気体
流体温度5~80℃
一次側適用圧力1.0MPa以下
二次側調整圧力範囲0.03~0.8MPa
最大減圧比10:1
弁前後の最小差圧0.07MPa
締切昇圧0.02MPa以下
オフセット呼び径15~80:
0.02MPa以内(二次側調整圧力0.03~0.035MPa)
0.03MPa以内(二次側調整圧力0.035を超え0.07MPa)
0.05MPa以内(二次側調整圧力0.07を超え0.8MPa)
呼び径100~200:0.05MPa以内
許容漏洩量呼び径15~80:なし(圧力計目視)、呼び径100~200:定格流量の0.01%以下
端接続JIS 10K FFフランジ

本体FC
弁体・弁座弁体(C3604 NBR焼付)*、弁座(SUS)弁体(SUS NBR焼付)*、弁座(SUS)
ピストン・シリンダーC3604・CAC406SUS
ハンドル・キャップ色
本体耐圧試験水圧にて1.5MPa
取付姿勢水平配管に正立取付

*呼び径100~200は弁体がSUS又はSCS製(メタルタッチ)となります。

規格表

RP-6A型 減圧弁(空気・気体用) 弁天 規格表

フランジ規格 JIS 10K FF

型番リスト

型番
端接続 入口管フランジの呼び径
端接続 出口管フランジの呼び径
シリンダー材質
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1/2B(15A)
1/2B(15A)
CAC406

1個

79,293( 87,222円 )

10日目

3/4B(20A)
3/4B(20A)
CAC406

1個

84,597( 93,057円 )

5日目

1B(25A)
1B(25A)
CAC406

1個

92,135( 101,349円 )

5日目

1 1/4B(32A)
1 1/4B(32A)
CAC406

1個

111,150( 122,265円 )

5日目

1 1/2B(40A)
1 1/2B(40A)
CAC406

1個

119,057( 130,963円 )

5日目

2B(50A)
2B(50A)
CAC406

1個

119,057( 130,963円 )

5日目

2 1/2B(65A)
2 1/2B(65A)
CAC406

1個

184,709( 203,180円 )

5日目

3B(80A)
3B(80A)
CAC406

1個

201,519( 221,671円 )

5日目

4B(100A)
4B(100A)
CAC406

1個

340,467( 374,514円 )

5日目

5B(125A)
5B(125A)
CAC406

1個

505,340( 555,874円 )

5日目

6B(150A)
6B(150A)
CAC406

1個

713,414( 784,755円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

工場設備・各種装置などパイロット式汎用品(大容量)。
【特長】
・空気・気体に使用するパイロット式減圧弁で、弁天RP-6型と姉妹機種です。
・ピストンガイド構造の採用により、安定した制御を致します。
・幅広い圧力範囲・流量域の用途に使用できます。
・自動ロック機構付(呼び径15~80)の手動ハンドル操作により、圧力調整が簡単です。
・コンパクト設計です。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

RP-6A型 減圧弁(空気・気体用) 弁天

RP-6A型 減圧弁(空気・気体用) 弁天

    RP-6P型 減圧弁(蒸気用) 弁天

    RP-6P型 減圧弁(蒸気用) 弁天

      RP-6BD型 トラップ内蔵減圧弁(蒸気用) 弁天

      RP-6BD型 トラップ内蔵減圧弁(蒸気用) 弁天

        RP-6型 減圧弁(蒸気用) 弁天

        RP-6型 減圧弁(蒸気用) 弁天

          RD-33FN,34FN型 減圧弁 平静

          RD-33FN,34FN型 減圧弁 平静

            減圧弁(蒸気用) GD-45シリーズ

            減圧弁(蒸気用) GD-45シリーズ

              RD-35,36型 減圧弁(水・温水・空気用) 平静

              RD-35,36型 減圧弁(水・温水・空気用) 平静

                蒸気用エアベント AW2型

                蒸気用エアベント AW2型

                  RP-8型 減圧弁(蒸気用) 弁天

                  RP-8型 減圧弁(蒸気用) 弁天

                    LP-8AN型 定水位弁(水用、アングル形)

                    LP-8AN型 定水位弁(水用、アングル形)

                      コア内蔵タイプ FMバルブS-3K型

                      コア内蔵タイプ FMバルブS-3K型

                        RP-9,10,11型 減圧弁(蒸気用)

                        RP-9,10,11型 減圧弁(蒸気用)

                          メーカー ベン ベン ベン ベン ベン ヨシタケ ベン ミヤワキ ベン ベン FMバルブ製作所 ベン
                          通常価格 79,293円 56,667円 93,685円 54,253円 252,609円 27,402円 213,804円 25,605円 458,084円 51,702円 68,014円 92,865円
                          通常出荷日 5日目~   5日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目~   6日目   15日目   5日目~   5日目   3日目   5日目  
                          調整弁/安全弁種類 減圧弁 減圧弁 減圧弁 減圧弁 減圧弁 減圧弁 減圧弁 空気抜弁/吸排気弁 減圧弁 定水位弁 定水位弁 減圧弁
                          適用流体 空気 蒸気 蒸気 蒸気 - 蒸気 - 蒸気 蒸気 蒸気
                          減圧弁形式 パイロット式ピストン パイロット式ピストン パイロット式ピストン パイロット式ピストン 直動式ダイヤフラム 直動式ベローズ 直動式ダイヤフラム - パイロット式ピストン - - パイロット式ピストン
                          最高適用圧力区分(MPa) 0.11~1 0.11~1 0.11~1 0.11~1 - 1.01~2 - 1.01~2 0.11~1 0.11~1 0.11~1 -
                          流体温度(℃) 5~80 184以下 184以下 184以下 5~90 220 5~90 160 200以下 5~60 - -

                          RP-6A型 減圧弁(空気・気体用) 弁天のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          安全弁・調整弁カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          メカニカル部品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました